Appareil de protection respiratoire à adduction d'air
Airvisor 2
Cagoule visière isolante à adduction d’air version Compacte
• ultra léger et facile d’utilisation.
• Champ de vision optimal grâce à la visière large.
• fuite au visage inférieure à 0,05 % pour une meilleure sécurité de l’utilisateur.
• débit régulé pour une sécurité accrue.
• diaphragme adaptatif pour un ajustement rapide aux changements de pression.
• alarme bas débit.
• filtre à charbon actif pour retenir les mauvaises odeurs.
Equipement de tête Large gamme de visières spécifiques
écran Disponible en acétate ou polycarbonate
Débit 260 l/mn
Normes EN14594 Classe 4A Classe 3A pour le kit soudure
Raccords CEJN