Appareil de protection respiratoire à adduction d'air
Appareil à adduction d'air
Le Bioline et le B.A.S sont des appareils respiratoires à adduction d’air comprimé, développés par Honeywell Safety Products. Ils ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins industriels les plus exigeants et variés.
Caractéristiques principales
- Très léger
- Mise en place facile et rapide
- Bloc de raccordement et flexible d'alimentation équipé d'un raccord rapide.
- Membrane phonique intégrée
- Se connecte à une moyenne pression de 7 bar.
Spécificités du modèle B.A.S. :
- Bouteille d'une autonomie de 10 à 15 mn en cas d'évacuation (Bioline Automatic Secours)
- Sac contenant la bouteille
- Manomètre intégré
- Système automatique de basculement du réseau sur l'alimentation secours avec un sifflet d'engagement de bouteille de secours et un sifflet intégré de fin d'autonomie.
Secteurs d'activité recommandés
- Industrie chimique
- Construction
- Protection Anti-feu
- Industrie Manufacturière
- Exploitation minière
- Pétrole et gaz
- Sidérurgie et Métallurgie
- Energie
Risques
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Produits chimiques
- Espace confiné
- Contamination
- Gaz, vapeurs, fumée
Réglementations
- • EN 139 • EN 142 • EN 137 • EN 136 • CE0194/0060
Marque d'origine