Appareil de protection respiratoire à adduction d'air
Commander
La solution sécurité et confort pour le grenaillage
• Offre à l’utilisateur une protection élevée par une surpression confortable.
• débitmètre à sécurité intégrée pour une sûreté accrue.
• protection des épaules, dos et thorax de l’utilisateur grâce à une cape.
• visière jetable protégeant la visière principale.
• écran grillagé.
• serre-tête réglable, pour un confort accru.
• remplacement facile de toutes les pièces, par exemple des joints en caoutchouc de la visière.
• Cape existant en 2 versions : cuir ou bisonyle étanche pour les risques chimiques.
Le casque Commander
Champ de vision concentré (145 x 90 mm). Pas de distraction dans le champ visuel.
Polyester renforcé à la fibre de verre, revêtement en caoutchouc
Poids du Commander 2000 g (incluant tuyau et régulateur)
Cape Revêtement en caoutchouc, cuir ou bisonyle
Norme EN 14594
Déclenchement alarme A un débit inférieur et égal à 140l/min