Appareil de protection respiratoire à adduction d'air
Compact Air
Filtre Classe 2 - P3, A2P, AB2P, ABEK2P. EN12941 concernant les appareils de protection respiratoire (cagoules). EN12942 concernant les appareils de protection respiratoire (masques). Ventilation assistée simple, robuste et fiable.
Le système est proposé avec des tuyaux à raccord baïonnette ou DIN.
Débit d’air minimum 150 ltr/min.
Batterie Rechargeable NiMh.
Autonomie en fonctionnement 8 heures*.
Temps de charge 10 heures.
Alarme non.
Poids 1350 grammes.
*En fonction de la combinaison filtre / pièce faciale.