Systèmes à adduction d’air
Chariot mobile d'alimentation en air
Le chariot mobile permet s’assurer aux utilisateurs une alimentation en air respirable comprimé, quelque soit les types de travaux en espaces confinés ou lors d’opérations de maintenance de longue durée.
Caractéristiques principales
- Jusqu'à 2 utilisateurs reliés entre eux
- 2 enrouleurs de 25 mètres permettant un travail simultané.
- Raccords Staubli ou CJEN
- Sifflet d'alarme de fin d'autonomie
- S'adapte aux différents travaux de longue durée
- Flexibles d'enrouleurs blindés
Secteurs d'activité recommandés
- Industrie chimique
- Construction
- Protection Anti-feu
- Industrie Manufacturière
- Exploitation minière
- Pétrole et gaz
- Sidérurgie et Métallurgie
- Energie
Risques
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Produits chimiques
- Espace confiné
- Contamination
- Gaz, vapeurs, fumée
Marque d'origine