Palmare per uso generico
Scanner palmare/a mani libere Fusion 3780
Scanner palmare/a mani libere Fusion 3780
Lo scanner di codici a barre Fusion™ 3780 è il dispositivo ideale per i venditori al dettaglio con volumi medi, che unisce scansione laser omnidirezionale e a linea singola in un formato leggero ed ergonomico, che è anche conveniente. La funzione di rilevamento automatico In-Stand offerta da questo scanner consente di passare facilmente dalla scansione in modalità portatile a quella in modalità a mani libere.
- Rilevamento automatico In-Stand: Funzionamento a mani libere per la scansione in modalità a mani libere, che agevola gli operatori.
- Modalità stand-by con attivazione a infrarossi: Le molteplici modalità di stand-by riducono il consumo energetico, prolungano la vita del prodotto e riducono i costi di esercizio.
- Possibilità di integrazione di un’antenna RF EAS: garantisce una maggior efficienza, disattivando simultaneamente i tag RFEAS e leggendo i codici a barre.
- Modello di scansione omnidirezionale principale: La scansione rapida in qualsiasi orientamento aumenta la velocità.
- Modello di scansione a linea singola secondario: premendo un pulsante è possibile passare a una scansione mirata a linea singola per la lettura dei menu.
I lettori Fusion 3780 sono dispositivi portatili convenienti che offrono scansione laser omnidirezionale con funzionalità di scansione a linea singola per simbologie DataBar 1D e GS1 standard. Il modello di scansione a 20 linee del dispositivo assicura una lettura migliore rispetto agli scanner a linea singola esistenti, rendendolo ideale per i punti di vendita al dettaglio con volumi medi, compresi negozi specializzati, farmacie, negozi di alcolici e minimarket.Il lettore Fusion 3780 offre inoltre funzionalità interessanti e opzioni che aumentano il controllo dell'operatore, produttività e facilità di utilizzo.La tecnologia CodeGate™ brevettata consente di individuare facilmente il codice a barre desiderato e di completare la trasmissione dei dati con la semplice pressione di un pulsante. Il funzionamento automatico In-Stand consente di eseguire la scansione di codici a barre mani libere. Il supporto regolabile consente 50 gradi di inclinazione e tre posizioni di blocco affinché gli operatori possano posizionare lo scanner per proprio comfort e prestazioni ottimali. Stabilizzato con una base di metallo ponderata, il supporto può essere montato su un bancone della cassa o a parete. Grazie all’integrazione di un’antenna RF EAS è possibile aumentare l’efficienza disattivando contemporaneamente le etichette RF EAS e i codici a barre di decodifica. Le funzioni standard quali la programmazione Flash ROM, MetroSelect™ e MetroSet2™ e i cavi sostituibili dall’utente consentono di proteggere il proprio investimento consentendo allo scanner Fusion 3780 di crescere insieme all’utente e alle sue esigenze applicative.
Funzioni
- Fattore di forma
- Forma della pistola
- Caratteristiche
- Disattivazione simultanea delle etichette EAS RF e codifica dei codici a barre
- Scansione omnidirezionale e a linea singola
- Programmazione Flash ROM, MetroSelect™ e MetroSet™2
- Tecnologia CodeGate™
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 7,4 x 2,6 x 2,9 pollici
- 18,9 x 6,5 x 7,3 cm
Scanning Specifications
- Passo
- 60
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Modello di scansione
- Omnidirezionale
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- Contrasto di stampa
- 35
- Inclinazione
- 60
- Profondità di campo
- 1 - 12 pollici
Network
- Specifiche Bluetooth
- N/D
- Bluetooth
- No
Hardware
- Interfaccia sistema host
- OCIA
- USB
- RS-232
- RS-485
- KBW
- Wireless
- No
- Tipo di motore
- Laser 1D
Electrical
- Potenza in stand-by
- 1
- Potenza di esercizio
- 1,4 W
- Tensione di ingresso
- 5 V c.c
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
- Temperatura di esercizio
- - 20 - 40 °C
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- Cadute ripetute da 1,5 m
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
Funzioni
- Fattore di forma
- Forma della pistola
- Caratteristiche
- Disattivazione simultanea delle etichette EAS RF e codifica dei codici a barre
- Scansione omnidirezionale e a linea singola
- Programmazione Flash ROM, MetroSelect™ e MetroSet™2
- Tecnologia CodeGate™
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 7,4 x 2,6 x 2,9 pollici
- 18,9 x 6,5 x 7,3 cm
Scanning Specifications
- Passo
- 60
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Modello di scansione
- Omnidirezionale
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- Contrasto di stampa
- 35
- Inclinazione
- 60
- Profondità di campo
- 1 - 12 pollici
Network
- Specifiche Bluetooth
- N/D
- Bluetooth
- No
Hardware
- Interfaccia sistema host
- OCIA
- USB
- RS-232
- RS-485
- KBW
- Wireless
- No
- Tipo di motore
- Laser 1D
Electrical
- Potenza in stand-by
- 1
- Potenza di esercizio
- 1,4 W
- Tensione di ingresso
- 5 V c.c
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
- Temperatura di esercizio
- - 20 - 40 °C
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- Cadute ripetute da 1,5 m
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
- Fattore di forma : Forma della pistola
- Caratteristiche : Disattivazione simultanea delle etichette EAS RF e codifica dei codici a barre|Scansione omnidirezionale e a linea singola|Programmazione Flash ROM, MetroSelect™ e MetroSet™2|Tecnologia CodeGate™
- Ingombro complessivo : 7,4 x 2,6 x 2,9 pollici|18,9 x 6,5 x 7,3 cm
- Passo : 60
- Portata di scansione : Portata standard (SR)
- Modello di scansione : Omnidirezionale
- Funzionalità di decodifica : 1D
- Contrasto di stampa : 35
- Inclinazione : 60
- Profondità di campo : 1 - 12 pollici
- Specifiche Bluetooth : N/D
- Bluetooth : No
- Interfaccia sistema host : OCIA|USB|RS-232|RS-485|KBW
- Wireless : No
- Tipo di motore : Laser 1D
- Potenza in stand-by : 1
- Potenza di esercizio : 1,4 W
- Tensione di ingresso : 5 V c.c
- Campo di umidità di esercizio : 5 - 95%
- Temperatura di esercizio : - 20 - 40 °C
- Specifiche cadute : Cadute ripetute da 1,5 m
- Tipo di connettore di alimentazione : Con cordino