Palmare per uso generico
Scanner industriale Hyperion 1300g Light
Scanner industriale Hyperion 1300g Light
Lo scanner di codice a barre con imaging lineare Hyperion™ 1300g è ideale per le applicazioni dell’industria leggera che richiedono un numero elevato di scansioni. Presenta un equilibrio perfetto tra prestazioni, ergonomia e durata leader del settore (una struttura così robusta da poterci piantare i chiodi). Se si desiderano anni di utilizzo senza problemi, lo scanner Hyperion 1300g è la scelta giusta.
- Versatilità elevata: Elimina la necessità di acquistare scanner speciali, consentendo la lettura di codici a barre da 13 mil fino a 457 mm e di codici a barre ad alta densità con un unico dispositivo
- Eccellente scansione manuale: Assicura un’elevata velocità di elaborazione garantendo prestazioni di scansione manuale intuitive ed estremamente efficienti
- Remote MasterMind® Software per la gestione di scanner Fornisce una soluzione pratica e veloce per gli amministratori IT che desiderano gestire tutti i lettori in rete da un’unica postazione remota.
- Rilevamento automatico dell’interfaccia: Supporta tutte le principali interfacce in un unico dispositivo, sostituendo la scansione dei codici a barre di programmazione, dispendiosa in termini di tempo, con la configurazione e il rilevamento automatici dell’interfaccia.
- Design confortevole ed ergonomico: assicura il comfort e la produttività dell’operatore grazie alla forma a pistola ottimizzata per un elevato numero di scansioni manuali.
- Eccezionale durata: garantisce una maggiore disponibilità e una riduzione dei costi di assistenza grazie a un design affidabile privo di componenti mobili e dotato di protezioni resistenti a ogni tipo di urto.
Lo scanner di codici a barre con imaging lineare Hyperion 1300g è stato pensato per offrire prestazioni, versatilità e durata eccezionali.Scanner veloce e intuitivo di utilizzare, elimina anche la necessità di acquistare lettori speciali, grazie alla sua capacità di leggere codici a barre che vanno da 13 mil (da 45,7 cm di distanza) a codici a barre ad alta densità da 3 mil.Privo di parti mobili, lo scanner Hyperion 1300g è uno dei lettori generici più robusti disponibili sul mercato, al punto tale da poterci piantare i chiodi!Se si desiderano livelli di durata eccezionali e prestazioni di scansione rapida in uno scanner lineare portatile generico, Hyperion 1300g è la scelta giusta.
Funzioni
- Fattore di forma
- Forma della pistola
- Caratteristiche
- Rilevamento automatico dell'interfaccia
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 15 x 11,2 x 7,9 cm
- 5,9 x 4,4 x 3,1 pollici
Scanning Specifications
- Inclinazione
- 65
- Modello di scansione
- Linea di scansione singola
- Tolleranza al movimento
- 51 cm/s (20 pollici/s)
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- Luminosità
- 0 - 70000 lux
- Contrasto di stampa
- 20
- Profondità di campo
- 0,5 - 26 pollici
- Passo
- 65
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
Network
- Specifiche Bluetooth
- N/D
- Bluetooth
- No
Hardware
- Tipo di motore
- Imager 1D
- Interfaccia sistema host
- USB
- RS-232C
- RS-485
- RS-232
- KBW
- Wireless
- No
Electrical
- Potenza di esercizio
- 1 W
- Tensione di ingresso
- 5 V c.c
- Potenza in stand-by
- 0.63
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 32 - 122 °F
- 0 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 60 °C
- - 40 - 140 °F
- Campo di umidità di esercizio
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 50 cadute da 1,5 m su cemento
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
Funzioni
- Fattore di forma
- Forma della pistola
- Caratteristiche
- Rilevamento automatico dell'interfaccia
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 15 x 11,2 x 7,9 cm
- 5,9 x 4,4 x 3,1 pollici
Scanning Specifications
- Inclinazione
- 65
- Modello di scansione
- Linea di scansione singola
- Tolleranza al movimento
- 51 cm/s (20 pollici/s)
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- Luminosità
- 0 - 70000 lux
- Contrasto di stampa
- 20
- Profondità di campo
- 0,5 - 26 pollici
- Passo
- 65
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
Network
- Specifiche Bluetooth
- N/D
- Bluetooth
- No
Hardware
- Tipo di motore
- Imager 1D
- Interfaccia sistema host
- USB
- RS-232C
- RS-485
- RS-232
- KBW
- Wireless
- No
Electrical
- Potenza di esercizio
- 1 W
- Tensione di ingresso
- 5 V c.c
- Potenza in stand-by
- 0.63
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 32 - 122 °F
- 0 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 60 °C
- - 40 - 140 °F
- Campo di umidità di esercizio
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 50 cadute da 1,5 m su cemento
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
- Fattore di forma : Forma della pistola
- Caratteristiche : Rilevamento automatico dell'interfaccia
- Ingombro complessivo : 15 x 11,2 x 7,9 cm|5,9 x 4,4 x 3,1 pollici
- Inclinazione : 65
- Modello di scansione : Linea di scansione singola
- Tolleranza al movimento : 51 cm/s (20 pollici/s)
- Funzionalità di decodifica : 1D
- Luminosità : 0 - 70000 lux
- Contrasto di stampa : 20
- Profondità di campo : 0,5 - 26 pollici
- Passo : 65
- Portata di scansione : Portata standard (SR)
- Specifiche Bluetooth : N/D
- Bluetooth : No
- Tipo di motore : Imager 1D
- Interfaccia sistema host : USB|RS-232C|RS-485|RS-232|KBW
- Wireless : No
- Potenza di esercizio : 1 W
- Tensione di ingresso : 5 V c.c
- Potenza in stand-by : 0.63
- Temperatura di esercizio : 32 - 122 °F|0 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione : - 40 - 60 °C|- 40 - 140 °F
- Campo di umidità di esercizio : 0 - 95 %
- Specifiche cadute : 50 cadute da 1,5 m su cemento
- Tipo di connettore di alimentazione : Con cordino