Palmare per uso generico
Scanner cablato SG20T
Scanner cablato SG20T
Sarà possibile accelerare la procedura di pagamento dei clienti con uno scanner palmare SG20, dal design ergonomico per applicazioni di scansione da banco in ambienti di vendita al dettaglio, uffici, biblioteche, e industria di produzione leggera.
- Disponibile con tecnologia di imaging 2D per scansioni rapide e affidabili
- Speciale design distintivo ed ergonomico per il massimo comfort e il minimo ingombro
- Si integra in modo perfetto con i sistemi installati nei punti vendita: dispositivi iOS e Android, PC e comuni soluzioni software.
- Diverse opzioni per varie esigenze di scansione: motori di scansione 1D o 2D, puntatore laser o LED, versione cablata o wireless Bluetooth.
- Indicatore LED di grandi dimensioni per un efficace feedback operativo.
Con una tolleranza del movimento superiore rispetto ai dispositivi della concorrenza, la serie SG20 consente di leggere tutti i comuni codici a barre 1D e 2D in modo facile e coerente.Il profilo inarcato della serie SG20 è perfetto per gli spazi stretti. Il grande LED multicolore fornisce un modo visivo e chiaro per verificare se una scansione è corretta, caratteristica che risulta utile negli ambienti rumorosi. Esiste, inoltre, un’ampia possibilità di scelta.Inoltre, sono disponibili motori di scansione per soddisfare ogni esigenza: 1D (lineare), 2D con puntatore laser o 2D con puntatore LED ideale per applicazioni a contatto diretto con i clienti. Ora è possibile standardizzare le operazioni con un’unica famiglia di lettori, disponendo al contempo della giusta soluzione per le diverse applicazioni.Per le applicazioni per l’ambiente sanitario o alimentate con requisiti di igiene speciali, la serie SG20 include anche una configurazione per l’uso sanitario, dotata di un involucro disinfettabile per resistere agli effetti nocivi dei prodotti chimici utilizzati per frequenti operazioni di pulizia. Questo modello per il settore sanitario comprende anche un puntatore LED che risulta ideale per applicazioni a contatto diretto con i pazienti.La linea SG20 ha sempre un prezzo accessibile e conveniente, indipendentemente dalla configurazione.La serie SG20 è disponibile anche con gli accessori adatti, ad esempio diversi tipi di supporti e piedistalli consentono la scansione a mani libere, rendono inoltre disponibile lo spazio sul bancone o sulla scrivania.
Funzioni
- Caratteristiche
- Indicatore LED multicolore
- Fattore di forma
- Curvo
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 20 x 6,1 x 6,5 cm
- 7,9 x 2,4 x 2,6 pollici
Scanning Specifications
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Contrasto di stampa
- 20
- Luminosità
- 0 - 100000 lux
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
Network
- Bluetooth
- Sì
- Specifiche Bluetooth
- v2.1
Hardware
- Interfaccia sistema host
- USB
- RS-232
- KBW
- Tipo di motore
- 2D
- Wireless
- No
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 32 - 122 °F
- 0 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione
- - 4 - 140 °F
- - 20 - 60 °C
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- Cadute ripetute da 1,2 m su cemento
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
Funzioni
- Caratteristiche
- Indicatore LED multicolore
- Fattore di forma
- Curvo
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 20 x 6,1 x 6,5 cm
- 7,9 x 2,4 x 2,6 pollici
Scanning Specifications
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Contrasto di stampa
- 20
- Luminosità
- 0 - 100000 lux
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
Network
- Bluetooth
- Sì
- Specifiche Bluetooth
- v2.1
Hardware
- Interfaccia sistema host
- USB
- RS-232
- KBW
- Tipo di motore
- 2D
- Wireless
- No
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 32 - 122 °F
- 0 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione
- - 4 - 140 °F
- - 20 - 60 °C
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- Cadute ripetute da 1,2 m su cemento
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
- Caratteristiche : Indicatore LED multicolore
- Fattore di forma : Curvo
- Ingombro complessivo : 20 x 6,1 x 6,5 cm|7,9 x 2,4 x 2,6 pollici
- Portata di scansione : Portata standard (SR)
- Contrasto di stampa : 20
- Luminosità : 0 - 100000 lux
- Funzionalità di decodifica : 1D/2D
- Bluetooth : Sì
- Specifiche Bluetooth : v2.1
- Interfaccia sistema host : USB|RS-232|KBW
- Tipo di motore : 2D
- Wireless : No
- Temperatura di esercizio : 32 - 122 °F|0 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione : - 4 - 140 °F|- 20 - 60 °C
- Campo di umidità di esercizio : 5 - 95%
- Specifiche cadute : Cadute ripetute da 1,2 m su cemento
- Tipo di connettore di alimentazione : Con cordino