Palmare per uso generico
Scanner generico Voyager 1202g
Scanner generico Voyager 1202g
I lettori di codici a barre Voyager™ 1202g (wireless) sono realizzati sulla migliore e più venduta piattaforma di scansione laser a linea singola. Sono in grado di eseguire virtualmente la scansione di tutti i codici a barre lineari, svolgendo al contempo un lavoro eccezionale nella lettura di codici a barre danneggiati e di scarsa qualità.
- Batteria a lunga durata e rimovibile in loco: la batteria agli ioni di litio preferita dagli utenti garantisce almeno 12 ore di autonomia, a seconda del volume di scansione, e può essere sostituita in loco in modo semplice e rapido senza l'ausilio di attrezzi.
- Remote MasterMind™: Pronti per lavorare: riduce il costo totale di proprietà fornendo una soluzione "chiavi in mano" per la gestione remota dei dispositivi in grado di monitorare facilmente l'utilizzo dei dispositivi installati.
- Funzionalità di paging: È sufficiente premere il pulsante alla base per individuare lo scanner perso: Voyager 1202g risponde con una serie di segnali acustici e spie intermittenti sul pannello degli indicatori.
- Lettura precisa di codici a barre di scarsa qualità: aumenta la velocità di elaborazione e riduce il numero dei possibili errori di digitazione eseguendo la scansione rapida di un'ampia gamma di codici a barre 1D, inclusi quelli danneggiati o macchiati.
- Configurazione automatica dell’interfaccia: Supporta tutte le principali interfacce in un unico dispositivo, sostituendo la scansione dei codici a barre di programmazione, dispendiosa in termini di tempo, con la configurazione e il rilevamento automatici dell'interfaccia.
- Tecnologia wireless Bluetooth®: facilita la scansione di tutti i codici a barre 1D standard da una distanza di almeno 10 metri dalla base, a seconda dell’ambiente di utilizzo
I lettori di codici a barre Voyager 1202g (wireless) offrono le prestazioni e la flessibilità ideali per una vasta gamma di applicazioni di scansione a mani libere e portatili. Indipendentemente dal modello prescelto, questi lettori Voyager forniscono prestazioni di scansione efficienti su praticamente tutti i codici a barre lineari,consentendo di decodificare rapidamente anche i codici a barre di difficile lettura, inclusi codici stampati male, macchiati o sbiaditi. Sono inoltre possibili scansioni di codici a barre ad alta densità, con una risoluzione che può arrivare fino a 3,5 mil. Nella maggior parte dei casi, questo elimina la necessità di acquistare lettori speciali. È inoltre possibile trarre vantaggio dalla scansione a mani libere leader del settore offerta dallo scanner Voyager, la quale assicura un aumento della velocità di elaborazione grazie al rilevamento degli oggetti e al rilevamento e alla configurazione automatici In-Stand.Questi lettori Voyager sono stati progettati per ridurre i costi associati ai tempi di inattività e di assistenza. Un PCB con design antiurto garantisce una maggiore resistenza agli impatti. Un pulsante incassato, protetto da un rivestimento in gomma, riduce al minimo i danni associati alle cadute accidentali. Inoltre sono stati progettati con una finestra protetta in vetro antigraffio e grado di protezione IP42. Il modello wireless Voyager 1202g incorpora una radio wireless Bluetooth, classe 2. Consente una libertà di movimento fino a 10 m dalla base, e fino a 30 m con una chiara visuale tra scanner e base.e nel caso in cui si smarrisca lo scanner, il sistema cercapersone di Voyager utilizza segnali visivi e acustici per consentire di individuare rapidamente il dispositivo perso.
Funzioni
- Caratteristiche
- Rilevamento degli oggetti
- Tecnologia CodeGate™
- Fattore di forma
- Curvo
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 7,1 x 2,6 x 3,6 pollici
- 18 x 6,6 x 9,2 cm
Scanning Specifications
- Numero di scansioni
- 45000
- Luminosità
- 0 - 70000 lux
- Passo
- 60
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- Profondità di campo
- 0 - 14,4 pollici
- Contrasto di stampa
- 10
- Inclinazione
- 70
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Modello di scansione
- Linea di scansione singola
Network
- Bluetooth
- Sì
- Specifiche Bluetooth
- v2.1
Hardware
- Wireless
- Sì
- Tipo di motore
- Laser 1D
- Tipo di puntatore
- LED
- Interfaccia sistema host
- RS-232
- USB
- KBW
- RS-485
Electrical
- Tipi di batterie
- Supercondensatore
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 5 - 40 °C
- 41 - 104 °F
- Campo di temperatura di conservazione
- 23 - 95 °F
- - 5 - 35 °C
- Campo di umidità di esercizio
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 30 cadute da 1,5 m su cemento
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Senza fili
Funzioni
- Caratteristiche
- Rilevamento degli oggetti
- Tecnologia CodeGate™
- Fattore di forma
- Curvo
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 7,1 x 2,6 x 3,6 pollici
- 18 x 6,6 x 9,2 cm
Scanning Specifications
- Numero di scansioni
- 45000
- Luminosità
- 0 - 70000 lux
- Passo
- 60
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- Profondità di campo
- 0 - 14,4 pollici
- Contrasto di stampa
- 10
- Inclinazione
- 70
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Modello di scansione
- Linea di scansione singola
Network
- Bluetooth
- Sì
- Specifiche Bluetooth
- v2.1
Hardware
- Wireless
- Sì
- Tipo di motore
- Laser 1D
- Tipo di puntatore
- LED
- Interfaccia sistema host
- RS-232
- USB
- KBW
- RS-485
Electrical
- Tipi di batterie
- Supercondensatore
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 5 - 40 °C
- 41 - 104 °F
- Campo di temperatura di conservazione
- 23 - 95 °F
- - 5 - 35 °C
- Campo di umidità di esercizio
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 30 cadute da 1,5 m su cemento
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Senza fili
- Caratteristiche : Rilevamento degli oggetti|Tecnologia CodeGate™
- Fattore di forma : Curvo
- Ingombro complessivo : 7,1 x 2,6 x 3,6 pollici|18 x 6,6 x 9,2 cm
- Numero di scansioni : 45000
- Luminosità : 0 - 70000 lux
- Passo : 60
- Funzionalità di decodifica : 1D
- Profondità di campo : 0 - 14,4 pollici
- Contrasto di stampa : 10
- Inclinazione : 70
- Portata di scansione : Portata standard (SR)
- Modello di scansione : Linea di scansione singola
- Bluetooth : Sì
- Specifiche Bluetooth : v2.1
- Wireless : Sì
- Tipo di motore : Laser 1D
- Tipo di puntatore : LED
- Interfaccia sistema host : RS-232|USB|KBW|RS-485
- Tipi di batterie : Supercondensatore
- Temperatura di esercizio : 5 - 40 °C|41 - 104 °F
- Campo di temperatura di conservazione : 23 - 95 °F|- 5 - 35 °C
- Campo di umidità di esercizio : 0 - 95 %
- Specifiche cadute : 30 cadute da 1,5 m su cemento
- Tipo di connettore di alimentazione : Senza fili