Palmare per uso generico
Scanner 2D Area Imager Voyager 1350g a prezzi accessibili
Voyager™ 1350g è uno scanner area imager che incorpora la tecnologia di ultima generazione in un fattore di forma compatto e facile da usare.
Voyager 1350g supporta tutti i più diffusi codici a barre 1D e 2D, oltre alla capacità di catturare immagini. Incorporando la più recente tecnologia di Honeywell, Voyager 1350G è facile da installare e configurare; l'utente può selezionare rapidamente le configurazioni e personalizzare l'esperienza di scansione. Voyager 1350G è compatibile con l'avanzato EZConfig di Honeywell e supporta tutti i driver POS più comuni, essendo pronto ad adattarsi a diverse applicazioni e requisiti.
Funzioni
- Caratteristiche
- Honeywell Operational Intelligence
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 72,5 mm×125 mm×154 mm (2,85 pollici *4,92 pollici *6,06 pollici)
Scanning Specifications
- Tolleranza al movimento
- 75 cm/s
- Portata di scansione
- 35 mm-430 mm(UPC-A 13 mil)
- Numero di scansioni
- USB
- Modello di scansione
- Array
- Luminosità
- 0 - 100000 lux
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Profondità di campo
- 35 mm-430 mm(UPC-A 13 mil)
Network
- Specifiche Bluetooth
- 1,2 m
- Bluetooth
- 35 mm-430 mm(UPC-A 13 mil)
Hardware
- Wireless
- Con cordoncino
- Interfaccia sistema host
- USB, RS-232
- Tipo di motore
- 2D
- Tipo di puntatore
- Area Image
Electrical
- Batteria intelligente
- N/D
- Tipi di batterie
- 1D/2D
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- da 0% a 95% di umidità relativa
- Campo di temperatura di conservazione
- da -40 °C a 60 °C
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 1,2 m
- Resistenza agli urti
- 250 cadute da 0,5 m
- Gradi di protezione
- IP40
Altro
- Applicazione
- Punto di vendita, retail
- Da utilizzare con
- Strumento di configurazione EZ
- Fattore di forma
- Forma della pistola
- Tensione di ingresso
- 4 - 5,5 V CC
- Potenza di esercizio
- 2 W
- Capacità batteria
- 0 - 100000 lux
- Temperatura di esercizio
- 0 - 50 °C
- Durata garanzia
- 3 anni
- Tipo di connettore di alimentazione
- USB
Funzioni
- Caratteristiche
- Honeywell Operational Intelligence
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 72,5 mm×125 mm×154 mm (2,85 pollici *4,92 pollici *6,06 pollici)
Scanning Specifications
- Tolleranza al movimento
- 75 cm/s
- Portata di scansione
- 35 mm-430 mm(UPC-A 13 mil)
- Numero di scansioni
- USB
- Modello di scansione
- Array
- Luminosità
- 0 - 100000 lux
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Profondità di campo
- 35 mm-430 mm(UPC-A 13 mil)
Network
- Specifiche Bluetooth
- 1,2 m
- Bluetooth
- 35 mm-430 mm(UPC-A 13 mil)
Hardware
- Wireless
- Con cordoncino
- Interfaccia sistema host
- USB, RS-232
- Tipo di motore
- 2D
- Tipo di puntatore
- Area Image
Electrical
- Batteria intelligente
- N/D
- Tipi di batterie
- 1D/2D
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- da 0% a 95% di umidità relativa
- Campo di temperatura di conservazione
- da -40 °C a 60 °C
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 1,2 m
- Resistenza agli urti
- 250 cadute da 0,5 m
- Gradi di protezione
- IP40
Altro
- Applicazione
- Punto di vendita, retail
- Da utilizzare con
- Strumento di configurazione EZ
- Fattore di forma
- Forma della pistola
- Tensione di ingresso
- 4 - 5,5 V CC
- Potenza di esercizio
- 2 W
- Capacità batteria
- 0 - 100000 lux
- Temperatura di esercizio
- 0 - 50 °C
- Durata garanzia
- 3 anni
- Tipo di connettore di alimentazione
- USB
- Applicazione : Punto di vendita, retail
- Da utilizzare con : Strumento di configurazione EZ
- Caratteristiche : Honeywell Operational Intelligence
- Fattore di forma : Forma della pistola
- Ingombro complessivo : 72,5 mm×125 mm×154 mm (2,85 pollici *4,92 pollici *6,06 pollici)
- Tolleranza al movimento : 75 cm/s
- Portata di scansione : 35 mm-430 mm(UPC-A 13 mil)
- Numero di scansioni : USB
- Modello di scansione : Array
- Luminosità : 0 - 100000 lux
- Funzionalità di decodifica : 1D/2D
- Profondità di campo : 35 mm-430 mm(UPC-A 13 mil)
- Specifiche Bluetooth : 1,2 m
- Bluetooth : 35 mm-430 mm(UPC-A 13 mil)
- Wireless : Con cordoncino
- Interfaccia sistema host : USB, RS-232
- Tipo di motore : 2D
- Tipo di puntatore : Area Image
- Tensione di ingresso : 4 - 5,5 V CC
- Potenza di esercizio : 2 W
- Capacità batteria : 0 - 100000 lux
- Batteria intelligente : N/D
- Tipi di batterie : 1D/2D
- Campo di umidità di esercizio : da 0% a 95% di umidità relativa
- Temperatura di esercizio : 0 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione : da -40 °C a 60 °C
- Specifiche cadute : 1,2 m
- Resistenza agli urti : 250 cadute da 0,5 m
- Gradi di protezione : IP40
- Durata garanzia : 3 anni
- Tipo di connettore di alimentazione : USB