Palmare per uso generico
Scanner generico Voyager 1400g
Scanner generico Voyager 1400g
Lo scanner aggiornabile Voyager™ 1400g consente di eseguire l’upgrade fino all’area-imaging al proprio ritmo e nel modo più conveniente. È possibile acquistare oggi stesso la versione 1D e riservarsi l’opzione di aggiornare a costo contenuto il dispositivo per abilitare la lettura di codici a barre PDF e 2D in qualsiasi momento in futuro, in base all’evolversi delle proprie esigenze di acquisizione dati.
- Predisposizione per Remote MasterMindTM: Riduce il costo totale di proprietà fornendo una soluzione "chiavi in mano" per la gestione remota dei dispositivi in grado di monitorare facilmente l’utilizzo dei dispositivi installati.
- Soluzione con licenze flessibili: I vari requisiti di scansione vengono soddisfatti offrendo modelli con funzionalità di base e la possibilità di acquistare licenze software per abilitare funzioni aggiuntive, se necessarie.
- Supporto per le esigenze future: fornisce vantaggiose funzionalità di scansione di codici a barre 2D, consentendo alle aziende di soddisfare le esigenze attuali e future con un unico dispositivo.
- Raccolta dati affidabile: Consente la lettura omnidirezionale di quasi tutti i codici a barre lineari e dei più utilizzati codici a barre 2D, inclusi quelli mobili e di scarsa qualità (decodifica 2D disponibile su alcuni modelli).
I codici a barre 2D stanno diventando il nuovo standard in numerosi settori. I codici 2D non solo possono contenere una maggiore quantità di dati, ma sono anche sempre più richiesti da normative e requisiti dei fornitori.Le aziende stanno inoltre cercando di sfruttare le tendenze emergenti che richiedono la tecnologia di area-imaging, oggi o nel prossimo futuro, senza l’esigenza di dover acquistare ulteriori dispositivi di scansione o di doversi accontentare di prestazioni di scansione inferiori.Lo scanner cablato Voyager 1450g consente alle aziende di abbracciare la tecnologia di area-imaging al proprio ritmo e nel modo più vantaggioso.Lo scanner Voyager 1400g offre la lettura omnidirezionale di codici a barre lineari, oltre alla capacità di aggiornare a costo contenuto i dispositivi per abilitare la lettura di codici a barre 2D e PDF, sia al momento dell’acquisto o come base all’evolversi delle esigenze di acquisizione dati.Per coloro che hanno bisogno esclusivamente di leggere codici a barre lineari e 2D, lo scanner Voyager 1450g rappresenta la soluzione ideale.Non includendo funzionalità di area-imaging extra quali l’acquisizione di immagini avanzata e le applicazioni di elaborazione, Honeywell consente di mantenere bassi i costi offrendo al contempo una scansione lineare e 2D efficace a un prezzo interessante.Lo scanner Voyager 1400g costituisce uno strumento di straordinario valore per le aziende che richiedono oggi, o potrebbero richiedere in futuro, tutta la versatilità della tecnologia area-imaging.
Funzioni
- Fattore di forma
- Curvo
- Caratteristiche
- Lettura da cellulare
- Capacità di decodifica aggiornabile
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 18 x 6,6 x 4,3 cm
- 7,1 x 2,6 x 1,7 pollici
Scanning Specifications
- Tolleranza al movimento
- fino a 10 cm/s per UPC 13 mil in condizioni di messa a fuoco ottimale
- Inclinazione
- 70
- Passo
- 60
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Profondità di campo
- 1 - 14 pollici
- Contrasto di stampa
- 35
- Luminosità
- 0 - 100000 lux
- Modello di scansione
- Area Image
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
Network
- Bluetooth
- No
- Specifiche Bluetooth
- N/D
Hardware
- Interfaccia sistema host
- RS-485
- RS-232
- KBW
- USB
- Tipo di puntatore
- LED
- Wireless
- No
- Tipo di motore
- 2D
- Aggiornabile a 1D
Electrical
- Tensione di ingresso
- 4 - 5,5 V DC
- Potenza di esercizio
- 2 W
- Potenza in stand-by
- 0.45
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 60 °C
- - 40 - 140 °F
- Campo di umidità di esercizio
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 30 cadute da 1,5 m su cemento
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
Funzioni
- Fattore di forma
- Curvo
- Caratteristiche
- Lettura da cellulare
- Capacità di decodifica aggiornabile
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 18 x 6,6 x 4,3 cm
- 7,1 x 2,6 x 1,7 pollici
Scanning Specifications
- Tolleranza al movimento
- fino a 10 cm/s per UPC 13 mil in condizioni di messa a fuoco ottimale
- Inclinazione
- 70
- Passo
- 60
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Profondità di campo
- 1 - 14 pollici
- Contrasto di stampa
- 35
- Luminosità
- 0 - 100000 lux
- Modello di scansione
- Area Image
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
Network
- Bluetooth
- No
- Specifiche Bluetooth
- N/D
Hardware
- Interfaccia sistema host
- RS-485
- RS-232
- KBW
- USB
- Tipo di puntatore
- LED
- Wireless
- No
- Tipo di motore
- 2D
- Aggiornabile a 1D
Electrical
- Tensione di ingresso
- 4 - 5,5 V DC
- Potenza di esercizio
- 2 W
- Potenza in stand-by
- 0.45
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 60 °C
- - 40 - 140 °F
- Campo di umidità di esercizio
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 30 cadute da 1,5 m su cemento
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
- Fattore di forma : Curvo
- Caratteristiche : Lettura da cellulare|Capacità di decodifica aggiornabile
- Ingombro complessivo : 18 x 6,6 x 4,3 cm|7,1 x 2,6 x 1,7 pollici
- Tolleranza al movimento : fino a 10 cm/s per UPC 13 mil in condizioni di messa a fuoco ottimale
- Inclinazione : 70
- Passo : 60
- Portata di scansione : Portata standard (SR)
- Profondità di campo : 1 - 14 pollici
- Contrasto di stampa : 35
- Luminosità : 0 - 100000 lux
- Modello di scansione : Area Image
- Funzionalità di decodifica : 1D/2D
- Bluetooth : No
- Specifiche Bluetooth : N/D
- Interfaccia sistema host : RS-485|RS-232|KBW|USB
- Tipo di puntatore : LED
- Wireless : No
- Tipo di motore : 2D|Aggiornabile a 1D|PDF
- Tensione di ingresso : 4 - 5,5 V DC
- Potenza di esercizio : 2 W
- Potenza in stand-by : 0.45
- Temperatura di esercizio : 0 - 40 °C|32 - 104 °F
- Campo di temperatura di conservazione : - 40 - 60 °C|- 40 - 140 °F
- Campo di umidità di esercizio : 0 - 95 %
- Specifiche cadute : 30 cadute da 1,5 m su cemento
- Tipo di connettore di alimentazione : Con cordino