Palmare per uso generico
Scanner generico Voyager 9540
Scanner generico Voyager 9540
- Azionamento automatico: Possibilità di utilizzare lo scanner come dispositivo portatile o come scanner fisso a presentazione installato nel suo supporto.
- Laser da 650 nm: Il laser ad alta visibilità consente all’utente di posizionare la linea laser sul codice a barre selezionato.
- Tecnologia CodeGate (solo VoyagerCG 9540): È possibile puntare sul codice desiderato e completare la trasmissione dei dati premendo un singolo pulsante, un modo di procedere ideale per le applicazioni di scansione dei menu.
- Analisi (modifica dei dati): Formattare i dati del codice a barre per soddisfare i requisiti specifici del sistema host.
- Flash ROM: Sistema POS a prova di tempo con aggiornamenti firmware gratuiti con il software MetroSet®2 e un PC standard.
- Azionamento automatico: Possibilità di utilizzare lo scanner come dispositivo portatile o come scanner fisso a presentazione installato nel suo supporto.
- Laser da 650 nm: Il laser ad alta visibilità consente all’utente di posizionare la linea laser sul codice a barre selezionato.
- Tecnologia CodeGate (solo VoyagerCG 9540): È possibile puntare sul codice desiderato e completare la trasmissione dei dati premendo un singolo pulsante, un modo di procedere ideale per le applicazioni di scansione dei menu.
- Analisi (modifica dei dati): Formattare i dati del codice a barre per soddisfare i requisiti specifici del sistema host.
- Flash ROM: Sistema POS a prova di tempo con aggiornamenti firmware gratuiti tramite software MetroSet® e PC standard . Gli scanner laser palmari a linea singola VoyagerCG 9540 offrono una scansione rapida di tutti i codici a barre 1D standard.Unendo il design alla funzionalità, la serie Voyager è diventata il punto di riferimento del settore in termini di valore e prestazioni. Questi scanner eleganti presentano un’attivazione automatica a infrarossi brevettata, decodificando tutti i codici a barre 1D standard, compresi i codici GS1 DataBar™ (in precedenza noti come codici RSS). Lo scanner VoyagerCG 9540 include inoltre la tecnologia CodeGate™ che consente all’utente di individuare facilmente il codice a barre desiderato e completare la trasmissione dei dati con la semplice pressione di un pulsante.Per la scansione a mani libere, Honeywell offre un supporto con tecnologia di rilevamento automatico in stand.
Gli scanner laser palmari a linea singola VoyagerCG 9540 offrono una scansione rapida di tutti i codici a barre 1D standard.Unendo il design alla funzionalità, la serie Voyager è diventata il punto di riferimento del settore in termini di valore e prestazioni. Questi scanner eleganti presentano un’attivazione automatica a infrarossi brevettata, decodificando tutti i codici a barre 1D standard, compresi i codici GS1 DataBar™ (in precedenza noti come codici RSS). Lo scanner VoyagerCG 9540 include inoltre la tecnologia CodeGate™ che consente all’utente di individuare facilmente il codice a barre desiderato e completare la trasmissione dei dati con la semplice pressione di un pulsante.Per la scansione a mani libere, Honeywell offre un supporto flessibile con tecnologia di rilevamento automatico In-Stand.
Funzioni
- Caratteristiche
- Attivazione automatica
- Tecnologia CodeGate™
- Software MetroSet™2
- Fattore di forma
- Curvo
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 19,8 x 7,8 x 5,6 cm
- 7,8 x 3,1 x 2,2 pollici
Scanning Specifications
- Contrasto di stampa
- 35
- Inclinazione
- 52
- Passo
- 68
- Profondità di campo
- 0 - 10 pollici
- Modello di scansione
- Linea di scansione singola
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
Network
- Bluetooth
- No
- Specifiche Bluetooth
- N/D
Hardware
- Wireless
- No
- Tipo di puntatore
- LED
- Tipo di motore
- Laser 1D
- Interfaccia sistema host
- OCIA
- RS-232
- USB
- Emulazione matita di lettura luminosa
- Emulazione laser
- KBW
- RS-485
Electrical
- Potenza di esercizio
- 0,825 W
- Tensione di ingresso
- 5 V c.c
- Potenza in stand-by
- 0.6
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 140 °F
- - 40 - 60 °C
- Temperatura di esercizio
- 32 - 104 °F
- 0 - 40 °C
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- Cadute ripetute da 1,5 m
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
Funzioni
- Caratteristiche
- Attivazione automatica
- Tecnologia CodeGate™
- Software MetroSet™2
- Fattore di forma
- Curvo
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 19,8 x 7,8 x 5,6 cm
- 7,8 x 3,1 x 2,2 pollici
Scanning Specifications
- Contrasto di stampa
- 35
- Inclinazione
- 52
- Passo
- 68
- Profondità di campo
- 0 - 10 pollici
- Modello di scansione
- Linea di scansione singola
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
Network
- Bluetooth
- No
- Specifiche Bluetooth
- N/D
Hardware
- Wireless
- No
- Tipo di puntatore
- LED
- Tipo di motore
- Laser 1D
- Interfaccia sistema host
- OCIA
- RS-232
- USB
- Emulazione matita di lettura luminosa
- Emulazione laser
- KBW
- RS-485
Electrical
- Potenza di esercizio
- 0,825 W
- Tensione di ingresso
- 5 V c.c
- Potenza in stand-by
- 0.6
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 140 °F
- - 40 - 60 °C
- Temperatura di esercizio
- 32 - 104 °F
- 0 - 40 °C
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- Cadute ripetute da 1,5 m
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
- Caratteristiche : Attivazione automatica|Tecnologia CodeGate™|Software MetroSet™2
- Fattore di forma : Curvo
- Ingombro complessivo : 19,8 x 7,8 x 5,6 cm|7,8 x 3,1 x 2,2 pollici
- Contrasto di stampa : 35
- Inclinazione : 52
- Passo : 68
- Profondità di campo : 0 - 10 pollici
- Modello di scansione : Linea di scansione singola
- Funzionalità di decodifica : 1D
- Portata di scansione : Portata standard (SR)
- Bluetooth : No
- Specifiche Bluetooth : N/D
- Wireless : No
- Tipo di puntatore : LED
- Tipo di motore : Laser 1D
- Interfaccia sistema host : OCIA|RS-232|USB|Emulazione matita di lettura luminosa|Emulazione laser|KBW|RS-485
- Potenza di esercizio : 0,825 W
- Tensione di ingresso : 5 V c.c
- Potenza in stand-by : 0.6
- Campo di temperatura di conservazione : - 40 - 140 °F|- 40 - 60 °C
- Temperatura di esercizio : 32 - 104 °F|0 - 40 °C
- Campo di umidità di esercizio : 5 - 95%
- Specifiche cadute : Cadute ripetute da 1,5 m
- Tipo di connettore di alimentazione : Con cordino