Palmare per uso generico
Scanner Xenon Ultra 1962
Scanner palmare Bluetooth senza fili eccellente per applicazioni di vendita al dettaglio e produzione leggera
La famiglia di scanner palmari Xenon Ultra è un’evoluzione eccellente dei rinomati scanner legacy per uso generico Xenon e Xenon XP e porta a un livello superiore le nostre prestazioni di scansione e la nostra affidabilità leader del settore.
Funzioni
- Caratteristiche
- Il modello Xenon Ultra 1962 con e senza batteria è disponibile in versione premium senza contatto, riducendo il numero di guasti dei dispositivi dovuti alla corrosione.
- Illuminazione ottimizzata
- In aggiunta al puntatore a luce verde per migliorare visibilmente il targeting e la precisione della scansione, l’innovativa piattaforma di nuova progettazione consente operazioni di scansione rapide.
- L'alloggiamento riprogettato consente alla guarnizione del prodotto di fornire una tenuta completa riducendo la possibilità di penetrazione di acqua e polvere. La ritenzione magnetica opzionale migliorata consente allo scanner di rimanere saldamente connesso alla CCB se utilizzato in condizioni cinetiche
- Lo scanner Xenon Ultra 1962 può accettare una batteria agli ioni di litio o un supercondensatore senza batteria, consentendo alle aziende di avere un pool di diversi dispositivi e una maggiore flessibilità nelle loro flotte.
- Rilevamento degli oggetti (IR): Evitare falsi risvegli dello scanner per ridurre/prevenire fastidi o disturbi per il paziente
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- Base di presentazione: 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm
- Base per montaggio a muro/da tavolo: 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm
- Scanner: 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Tolleranza al movimento
- Per UPC da 13 mil con messa a fuoco ottimale 4 metri/secondo
- Portata di scansione
- Capacità di portata standard (SR) e ad alta densità (HD). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla scheda tecnica o al Manuale per l’utente
- Modello di scansione
- Area Imager
- Numero di scansioni
- Batteria standard: 80.000
- Supercondensatore senza batteria: 450
- Luminosità
- 0 - 100.000 lux
Network
- Specifiche Bluetooth
- Connettività radio/portata: radio Bluetooth v4.2 da 2,4 GHz con Adaptive Frequency Hopping.
- Bluetooth
- Sì
Hardware
- Wireless
- Sì
- Interfaccia sistema host
- Emulazione tastiera
- RS-232
- Supporta porte di ricarica USB BC1.2
- USB
- Tipo di puntatore
- LED verde
- Tipo di motore
- Per le specifiche complete della profondità di campo, fare riferimento al depliant o al Manuale per l'utente
Electrical
- Tipi di batterie
- Agli ioni di litio
- Supercondensatore senza batteria
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)
- Campo di umidità di esercizio
- da 0% a 95% di umidità relativa, senza condensa
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- Cadute standard Mil Spec: 8'
- Urti: 2.000 urti da 0,5 m (1,6 piedi)
- Gradi di protezione
- Protezione ambientale (CCB): IP41
- Protezione ambientale (scanner): IP52
- Specifiche cadute
- Progettato per resistere a 50 cadute da 1,8 m su cemento nella gamma delle temperature di esercizio
Altro
- Fattore di forma
- Forma della pistola
- Applicazione
- Autocontrollo
- Catena di montaggio
- Inventario a magazzino
- Monitoraggio dei componenti
- POS ad alto e a basso rendimento
- Produzione elettronica e vendita al dettaglio
- Tensione di ingresso
- 4,4 V CC – 5,5 V CC
- Potenza di esercizio
- Basi di potenza di esercizio (carica): 2,5 W (500 mA a 5 V CC) USB standard 10 W (2 A a 5 V CC) – quando si utilizza un adattatore di corrente
- Capacità batteria
- Agli ioni di litio, da 3300 mAh
- Temperatura di esercizio
- In carica: da 5 °C a 35 °C (da 41 °F a 95 °F)
- Non in carica: da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)
- Scanner: da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)
- Durata garanzia
- Batteria agli ioni di litio: Un anno
- Scanner: tre anni del produttore
- Supercondensatore: cinque anni del produttore
Funzioni
- Caratteristiche
- Il modello Xenon Ultra 1962 con e senza batteria è disponibile in versione premium senza contatto, riducendo il numero di guasti dei dispositivi dovuti alla corrosione.
- Illuminazione ottimizzata
- In aggiunta al puntatore a luce verde per migliorare visibilmente il targeting e la precisione della scansione, l’innovativa piattaforma di nuova progettazione consente operazioni di scansione rapide.
- L'alloggiamento riprogettato consente alla guarnizione del prodotto di fornire una tenuta completa riducendo la possibilità di penetrazione di acqua e polvere. La ritenzione magnetica opzionale migliorata consente allo scanner di rimanere saldamente connesso alla CCB se utilizzato in condizioni cinetiche
- Lo scanner Xenon Ultra 1962 può accettare una batteria agli ioni di litio o un supercondensatore senza batteria, consentendo alle aziende di avere un pool di diversi dispositivi e una maggiore flessibilità nelle loro flotte.
- Rilevamento degli oggetti (IR): Evitare falsi risvegli dello scanner per ridurre/prevenire fastidi o disturbi per il paziente
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- Base di presentazione: 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm
- Base per montaggio a muro/da tavolo: 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm
- Scanner: 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Tolleranza al movimento
- Per UPC da 13 mil con messa a fuoco ottimale 4 metri/secondo
- Portata di scansione
- Capacità di portata standard (SR) e ad alta densità (HD). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla scheda tecnica o al Manuale per l’utente
- Modello di scansione
- Area Imager
- Numero di scansioni
- Batteria standard: 80.000
- Supercondensatore senza batteria: 450
- Luminosità
- 0 - 100.000 lux
Network
- Specifiche Bluetooth
- Connettività radio/portata: radio Bluetooth v4.2 da 2,4 GHz con Adaptive Frequency Hopping.
- Bluetooth
- Sì
Hardware
- Wireless
- Sì
- Interfaccia sistema host
- Emulazione tastiera
- RS-232
- Supporta porte di ricarica USB BC1.2
- USB
- Tipo di puntatore
- LED verde
- Tipo di motore
- Per le specifiche complete della profondità di campo, fare riferimento al depliant o al Manuale per l'utente
Electrical
- Tipi di batterie
- Agli ioni di litio
- Supercondensatore senza batteria
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)
- Campo di umidità di esercizio
- da 0% a 95% di umidità relativa, senza condensa
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- Cadute standard Mil Spec: 8'
- Urti: 2.000 urti da 0,5 m (1,6 piedi)
- Gradi di protezione
- Protezione ambientale (CCB): IP41
- Protezione ambientale (scanner): IP52
- Specifiche cadute
- Progettato per resistere a 50 cadute da 1,8 m su cemento nella gamma delle temperature di esercizio
Altro
- Fattore di forma
- Forma della pistola
- Applicazione
- Autocontrollo
- Catena di montaggio
- Inventario a magazzino
- Monitoraggio dei componenti
- POS ad alto e a basso rendimento
- Produzione elettronica e vendita al dettaglio
- Tensione di ingresso
- 4,4 V CC – 5,5 V CC
- Potenza di esercizio
- Basi di potenza di esercizio (carica): 2,5 W (500 mA a 5 V CC) USB standard 10 W (2 A a 5 V CC) – quando si utilizza un adattatore di corrente
- Capacità batteria
- Agli ioni di litio, da 3300 mAh
- Temperatura di esercizio
- In carica: da 5 °C a 35 °C (da 41 °F a 95 °F)
- Non in carica: da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)
- Scanner: da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)
- Durata garanzia
- Batteria agli ioni di litio: Un anno
- Scanner: tre anni del produttore
- Supercondensatore: cinque anni del produttore
- Fattore di forma : Forma della pistola
- Caratteristiche : Il modello Xenon Ultra 1962 con e senza batteria è disponibile in versione premium senza contatto, riducendo il numero di guasti dei dispositivi dovuti alla corrosione.|Illuminazione ottimizzata|In aggiunta al puntatore a luce verde per migliorare visibilmente il targeting e la precisione della scansione, l’innovativa piattaforma di nuova progettazione consente operazioni di scansione rapide.|L'alloggiamento riprogettato consente alla guarnizione del prodotto di fornire una tenuta completa riducendo la possibilità di penetrazione di acqua e polvere. La ritenzione magnetica opzionale migliorata consente allo scanner di rimanere saldamente connesso alla CCB se utilizzato in condizioni cinetiche|Lo scanner Xenon Ultra 1962 può accettare una batteria agli ioni di litio o un supercondensatore senza batteria, consentendo alle aziende di avere un pool di diversi dispositivi e una maggiore flessibilità nelle loro flotte.|Rilevamento degli oggetti (IR): Evitare falsi risvegli dello scanner per ridurre/prevenire fastidi o disturbi per il paziente
- Applicazione : Autocontrollo|Catena di montaggio|Inventario a magazzino|Monitoraggio dei componenti|POS ad alto e a basso rendimento|Produzione elettronica e vendita al dettaglio
- Ingombro complessivo : Base di presentazione: 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm|Base per montaggio a muro/da tavolo: 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm|Scanner: 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
- Funzionalità di decodifica : 1D/2D
- Tolleranza al movimento : Per UPC da 13 mil con messa a fuoco ottimale 4 metri/secondo
- Portata di scansione : Capacità di portata standard (SR) e ad alta densità (HD). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla scheda tecnica o al Manuale per l’utente
- Modello di scansione : Area Imager
- Numero di scansioni : Batteria standard: 80.000|Supercondensatore senza batteria: 450
- Luminosità : 0 - 100.000 lux
- Specifiche Bluetooth : Connettività radio/portata: radio Bluetooth v4.2 da 2,4 GHz con Adaptive Frequency Hopping.
- Bluetooth : Sì
- Wireless : Sì
- Interfaccia sistema host : Emulazione tastiera|RS-232|Supporta porte di ricarica USB BC1.2|USB
- Tipo di puntatore : LED verde
- Tipo di motore : Per le specifiche complete della profondità di campo, fare riferimento al depliant o al Manuale per l'utente
- Tensione di ingresso : 4,4 V CC – 5,5 V CC
- Potenza di esercizio : Basi di potenza di esercizio (carica): 2,5 W (500 mA a 5 V CC) USB standard 10 W (2 A a 5 V CC) – quando si utilizza un adattatore di corrente
- Capacità batteria : Agli ioni di litio, da 3300 mAh
- Tipi di batterie : Agli ioni di litio|Supercondensatore senza batteria
- Campo di temperatura di conservazione : da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)
- Campo di umidità di esercizio : da 0% a 95% di umidità relativa, senza condensa
- Temperatura di esercizio : In carica: da 5 °C a 35 °C (da 41 °F a 95 °F)|Non in carica: da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)|Scanner: da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)
- Resistenza agli urti : Cadute standard Mil Spec: 8'|Urti: 2.000 urti da 0,5 m (1,6 piedi)
- Gradi di protezione : Protezione ambientale (CCB): IP41|Protezione ambientale (scanner): IP52
- Specifiche cadute : Progettato per resistere a 50 cadute da 1,8 m su cemento nella gamma delle temperature di esercizio
- Durata garanzia : Batteria agli ioni di litio: Un anno|Scanner: tre anni del produttore|Supercondensatore: cinque anni del produttore