Palmare per uso generico
Scanner Xenon Ultra 1962LI
Con l'avanzare dei codici a barre verso maggiore complessità e densità, i produttori necessitano urgentemente di scanner ad alte prestazioni per leggere rapidamente e con precisione vari codici difficili.
In aggiunta Xenon Ultra 1962LI ha un design ingegneristico estremamente robusto e di lunga durata, inoltre può resistere a 50 cadute da 1,8 m (6 piedi) e 2.000 urti da 0,5 m (1,6 piedi), con protezione da polvere e acqua di grado IP52. Ciò ridurrà drasticamente i tempi di inattività dello scanner, i costi di riparazione, ne estenderà la vita utile e ridurrà il costo totale di proprietà.
Progettati per i produttori di elettronica e dell’industria leggera, gli scanner sono progettati per aiutare gli utenti a eliminare i costosi tempi di inattività associati al passaggio dagli scanner generici agli scanner industriali. Tutti i modelli sono dotati di un alloggiamento resistente ai disinfettanti che può essere pulito regolarmente con una varietà di soluzioni detergenti senza danneggiarsi. Per i detergenti compatibili è possibile fare riferimento all'Elenco dei detergenti approvati sul sito Web Honeywell
Caratteristiche e vantaggi
L'alloggiamento riprogettato fornisce una tenuta completa del prodotto per una migliore resistenza alla polvere e all'acqua; il meccanismo di assorbimento magnetico opzionale perfezionato aiuta a collegare in sicurezza lo scanner e la CCB in condizioni di movimento.
L'aggiunta della funzione IR riduce le fastidiose false attivazioni e l'illuminazione viene attivata solo quando necessario; riduce anche il divario di agilità tra le modalità a punto e a mani libere.
Progettato per applicazioni industriali leggere, Xenon Ultra è dotato di un innovativo sistema di illuminazione in grado di eseguire la scansione della maggior parte dei codici a barre ad altissima densità, indipendentemente dalle dimensioni del codice a barre, dal materiale superficiale, dal metodo di marcatura o dal contrasto.
Oltre al puntatore a luce verde in grado di migliorare significativamente l’obiettivo e la precisione di scansione, l’innovativa piattaforma di scansione di nuova progettazione consente una scansione più rapida.
Due promemoria di ricarica configurabili singolarmente avvisano gli operatori di rimettere lo scanner sulla base per la ricarica, evitando così l’interruzione del funzionamento a causa dell’esaurimento della batteria