Palmare per uso generico
Scanner Xenon XP 1952g senza batteria
Scanner Xenon XP 1952g senza batteria
Il lettore area imager Honeywell Xenon™ Extreme Performance (XP) 1952g-bf è il più recente scanner di codice a barre di Honeywell, alimentato da supercondensatori, che elimina la necessità della batteria per un dispositivo ecologico e rispettoso dell’ambiente. Questa potente soluzione è in grado di leggere oltre 450 codici a barre con una singola ricarica, e può essere ricaricata in meno di 60 secondi tramite una porta USB alimentata.
....- ....
- Quando è completamente carico, lo scanner può in genere eseguire la scansione di oltre 450 codici UPC/EAN senza necessità di ricarica, caratteristica sufficiente per far pagare almeno 25 clienti. ....
- I supercondensatori, se completamente ricaricati, mantengono la carica per ore. Se gli operatori si dimenticano di riporre lo scanner in una postazione di ricarica prima di una pausa, potranno comunque ricominciare a lavorare senza problemi al loro ritorno. ....
- Due avvisi di ricarica configurabili e indipendenti ricordano all’operatore di riporre lo scanner sulla base per ricaricarlo, assicurando un funzionamento continuo. ....
- Lo scanner Xenon XP 1952g-bf si ricarica al 100% in meno di due minuti tramite un semplice collegamento USB e in meno di 30 secondi con l’impiego di una porta USB alimentata o di un alimentatore esterno. ....
- Quando lo scanner viene riposto sulla base, il LED “scanner pronto” in genere lampeggia in meno di 20 secondi per segnalare all’operatore un’alimentazione sufficiente a garantire oltre 100 scansioni. ....
Lo scanner area-imager Honeywell Xenon™ Extreme Performance (XP) 1952g-bf integra la più recente tecnologia senza batterie, offrendo la libertà della tecnologia wireless Bluetooth® Low-Energy ed eliminando i vincoli di manutenzione e i lunghi tempi di ricarica tipici delle batterie tradizionali. Come tutti gli altri scanner della serie Xenon, il modello Xenon XP 1952g-bf offre prestazioni di scansione dei codici a barre ottimali, persino in caso di codici di scarsa qualità o danneggiati.La connettività radio Bluetooth Classe 2, a basso consumo e integrata nello scanner, garantisce agli utenti una libertà di movimento completa fino a 10 metri dalla base in un ambiente di lavoro tipico. Un ulteriore vantaggio consiste nel sistema di paging sulla base che attiva segnali acustici utili a localizzare uno scanner che non si riesce a trovare. Eliminando il rischio di inciampare in fili e cavi, lo scanner Xenon XP 1952g-bf rende l’ambiente più sicuro e produttivo.La tecnologia wireless dello scanner consente di eliminare del tutto la batteria, sostituendola con condensatori a prestazioni elevate in grado di ricaricarsi completamente in meno di due minuti tramite una porta USB (meno di 30 secondi se si utilizza una porta USB alimentata o un adattatore esterno da parete). In genere lo scanner assicura almeno 450 scansioni di codici UPC/EAN senza bisogno di ricarica. Tali caratteristiche rendono lo scanner Xenon XP 1902g-bf ideale per le applicazioni incentrate su POS, workstation e banconi, ad esempio come scanner secondario a uno scanner biottico (da incasso) o come supporto per funzioni di spedizione e di ricezione in un magazzino. Grazie all’assenza di batteria viene eliminato il fastidio della comune manutenzione e lo scanner è più leggero e più ecologico.Basato sulla collaudata piattaforma Xenon, lo scanner Xenon XP 1952g-bf offre la scansione di codici a barre lineari ad alte prestazioni e la praticità della tecnologia wireless senza bisogno di una batteria.
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 4,1 pollici x 2,8 pollici x 6,3 pollici
- 104 mm x 71 mm x 160 mm
Scanning Specifications
- Tolleranza al movimento
- fino a 400 cm/s per UPC 13 mil in condizioni di messa a fuoco ottimale
- Luminosità
- 9.290 piedi-candele
- da 0 a 100.000 lux
- Inclinazione
- ±65°
- Numero di scansioni
- in genere oltre 490 scansioni
- Modello di scansione
- Imager area (array di pixel 1280 x 800)
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Passo
- ±45°
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Alta densità (HD)
- Contrasto di stampa
- differenza di riflettanza minima del 20%
Network
- Bluetooth
- Sì
- Specifiche Bluetooth
- Bluetooth v4.2 con Adaptive Frequency Hopping (banda ISM) da 2,4 GHz
Hardware
- Wireless
- Classe 2; 10 m in linea d'aria
- Interfaccia sistema host
- USB
- IBM 46xx (RS485)
- RS-232
- Emulazione tastiera
Electrical
- Potenza di esercizio
- 5 W (1 A a 5 V)
- Potenza in stand-by
- 0,5 W (0,1 A a 5 V)
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- da -40C a 70C
- da -40°F a 158°F
- Campo di umidità di esercizio
- da 0% a 95% di umidità relativa, senza condensa
- Temperatura di esercizio
- Da 0 °C a 50 °C
- da 32°F a 122°F
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- progettato per resistere a 50 cadute da 1,8 m su cemento
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Senza fili
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 4,1 pollici x 2,8 pollici x 6,3 pollici
- 104 mm x 71 mm x 160 mm
Scanning Specifications
- Tolleranza al movimento
- fino a 400 cm/s per UPC 13 mil in condizioni di messa a fuoco ottimale
- Luminosità
- 9.290 piedi-candele
- da 0 a 100.000 lux
- Inclinazione
- ±65°
- Numero di scansioni
- in genere oltre 490 scansioni
- Modello di scansione
- Imager area (array di pixel 1280 x 800)
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Passo
- ±45°
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Alta densità (HD)
- Contrasto di stampa
- differenza di riflettanza minima del 20%
Network
- Bluetooth
- Sì
- Specifiche Bluetooth
- Bluetooth v4.2 con Adaptive Frequency Hopping (banda ISM) da 2,4 GHz
Hardware
- Wireless
- Classe 2; 10 m in linea d'aria
- Interfaccia sistema host
- USB
- IBM 46xx (RS485)
- RS-232
- Emulazione tastiera
Electrical
- Potenza di esercizio
- 5 W (1 A a 5 V)
- Potenza in stand-by
- 0,5 W (0,1 A a 5 V)
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- da -40C a 70C
- da -40°F a 158°F
- Campo di umidità di esercizio
- da 0% a 95% di umidità relativa, senza condensa
- Temperatura di esercizio
- Da 0 °C a 50 °C
- da 32°F a 122°F
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- progettato per resistere a 50 cadute da 1,8 m su cemento
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Senza fili
- Ingombro complessivo : 4,1 pollici x 2,8 pollici x 6,3 pollici|104 mm x 71 mm x 160 mm
- Tolleranza al movimento : fino a 400 cm/s per UPC 13 mil in condizioni di messa a fuoco ottimale
- Luminosità : 9.290 piedi-candele|da 0 a 100.000 lux
- Inclinazione : ±65°
- Numero di scansioni : in genere oltre 490 scansioni
- Modello di scansione : Imager area (array di pixel 1280 x 800)
- Funzionalità di decodifica : 1D/2D
- Passo : ±45°
- Portata di scansione : Portata standard (SR)|Alta densità (HD)
- Contrasto di stampa : differenza di riflettanza minima del 20%
- Bluetooth : Sì
- Specifiche Bluetooth : Bluetooth v4.2 con Adaptive Frequency Hopping (banda ISM) da 2,4 GHz
- Wireless : Classe 2; 10 m in linea d'aria
- Interfaccia sistema host : USB|IBM 46xx (RS485)|RS-232|Emulazione tastiera
- Potenza di esercizio : 5 W (1 A a 5 V)
- Potenza in stand-by : 0,5 W (0,1 A a 5 V)
- Campo di temperatura di conservazione : da -40C a 70C|da -40°F a 158°F
- Campo di umidità di esercizio : da 0% a 95% di umidità relativa, senza condensa
- Temperatura di esercizio : Da 0 °C a 50 °C|da 32°F a 122°F
- Specifiche cadute : progettato per resistere a 50 cadute da 1,8 m su cemento
- Tipo di connettore di alimentazione : Senza fili