Palmare per uso generico
Scanner per uso sanitario senza batteria Xenon XP 1952h
Scanner per uso sanitario senza batteria Xenon XP 1952h
Lo scanner area-imaging Xenon™ Extreme Performance (XP) 1952h-bf di Honeywell incorpora la più recente tecnologia senza batterie. È in grado di raggiungere una carica completa in meno di 60 secondi, rimettendo nelle mani dell’operatore la potenza di un’accurata cura del paziente. Avrai la libertà della tecnologia wireless Bluetooth® senza i problemi di manutenzione o i lunghi tempi di ricarica associati alle batterie tradizionali.
....- ....
- Quando è completamente carico, lo scanner può in genere eseguire la scansione di oltre 450 codici UPC/EAN senza necessità di ricarica. Lo scanner può essere utilizzato in meno di 20 secondi. ....
- I supercondensatori, se completamente ricaricati, mantengono la carica per ore. Se i medici si dimenticano di riporre lo scanner in una postazione di ricarica prima di una pausa, al loro ritorno questo non avrà un impatto sulle loro operazioni. ....
- Due avvisi di ricarica configurabili e indipendenti ricordano al medico di riporre lo scanner sulla base per ricaricarlo, assicurando un funzionamento continuo. ....
- Lo scanner Xenon XP 1952h-bf si ricarica al 100% in meno di 60 secondi tramite un collegamento USB o un alimentatore esterno, e in meno di due minuti con un semplice cavo USB. ....
- Quando lo scanner viene riposto sulla base, il LED “scanner pronto” in genere lampeggia in meno di 20 secondi per segnalare al medico un’alimentazione sufficiente a garantire oltre 100 scansioni. ....
La cura e la sicurezza del paziente sono le vostre priorità principali. Lo scanner Xenon XP 1952h-bf di Honeywell per il settore sanitario permette di dare valore a ogni secondo.Questo scanner wireless Bluetooth offre una scansione rapida e accurata dei codici a barre, anche per codici a barre di scarsa qualità o danneggiati, senza i lunghi tempi di ricarica, le spese e l’impatto ambientale di una batteria.Gli scanner senza fili tradizionali sono alimentati da batterie che possono richiedere ore per ricaricarsi completamente. Lo scanner Xenon XP 1952h-bf è diverso. Funziona su supercondensatori, piccoli dispositivi all’interno dello scanner che immagazzinano energia elettrica. Questi supercondensatori possono raggiungere una carica completa in meno di 60 secondi quando utilizzano una porta USB alimentata, un adattatore di presa elettrica esterna o una stazione base collegata a un alimentatore esterno.Oltre alla ricarica in pochi secondi, lo scanner Xenon XP per il settore sanitario offre ore di servizio, in genere almeno 450 scansioni senza ricarica. Questo lo rende ideale per le applicazioni di scansione da parte dei medici a fianco del letto del paziente, come la somministrazione di farmaci o la raccolta di campioni.Potrete anche ridurre al minimo i problemi associati alle batterie scariche, come le sostituzioni manuali e le chiamate di supporto IT non necessarie.E poiché lo scanner Xenon XP 1952h-bf è senza batterie, è più leggero e rispettoso dell’ambiente. Inoltre, elimina i problemi di manutenzione e le spese continue comuni agli scanner alimentati a batteria.
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 4,1 pollici x 2,8 pollici x 6,3 pollici
- 104 mm x 71 mm x 160 mm
Scanning Specifications
- Passo
- ±45°
- Inclinazione
- ±65°
- Portata di scansione
- Alta densità (HD)
- Portata standard (SR)
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Contrasto di stampa
- differenza di riflettanza minima del 20%
- Tolleranza al movimento
- fino a 400 cm/s per UPC 13 mil in condizioni di messa a fuoco ottimale
- Luminosità
- 9.290 piedi-candele
- da 0 a 100.000 lux
- Numero di scansioni
- in genere oltre 450 scansioni
- Modello di scansione
- Imager area (array di pixel 1280 x 800)
Network
- Bluetooth
- Sì
- Specifiche Bluetooth
- Bluetooth v4.2 con Adaptive Frequency Hopping (banda ISM) da 2,4 GHz
Hardware
- Interfaccia sistema host
- USB
- IBM 46xx (RS485)
- Emulazione tastiera
- RS-232
- Wireless
- Classe 2; 10 m in linea d'aria
Electrical
- Potenza in stand-by
- 0,5 W (0,1 A a 5 V)
- Potenza di esercizio
- 5 W (1 A a 5 V)
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- da -40C a 70C
- da -40°F a 158°F
- Campo di umidità di esercizio
- da 0% a 95% di umidità relativa, senza condensa
- Temperatura di esercizio
- Da 0 °C a 50 °C
- da 32°F a 122°F
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- progettato per resistere a 50 cadute da 1,8 m su cemento
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Senza fili
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 4,1 pollici x 2,8 pollici x 6,3 pollici
- 104 mm x 71 mm x 160 mm
Scanning Specifications
- Passo
- ±45°
- Inclinazione
- ±65°
- Portata di scansione
- Alta densità (HD)
- Portata standard (SR)
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Contrasto di stampa
- differenza di riflettanza minima del 20%
- Tolleranza al movimento
- fino a 400 cm/s per UPC 13 mil in condizioni di messa a fuoco ottimale
- Luminosità
- 9.290 piedi-candele
- da 0 a 100.000 lux
- Numero di scansioni
- in genere oltre 450 scansioni
- Modello di scansione
- Imager area (array di pixel 1280 x 800)
Network
- Bluetooth
- Sì
- Specifiche Bluetooth
- Bluetooth v4.2 con Adaptive Frequency Hopping (banda ISM) da 2,4 GHz
Hardware
- Interfaccia sistema host
- USB
- IBM 46xx (RS485)
- Emulazione tastiera
- RS-232
- Wireless
- Classe 2; 10 m in linea d'aria
Electrical
- Potenza in stand-by
- 0,5 W (0,1 A a 5 V)
- Potenza di esercizio
- 5 W (1 A a 5 V)
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- da -40C a 70C
- da -40°F a 158°F
- Campo di umidità di esercizio
- da 0% a 95% di umidità relativa, senza condensa
- Temperatura di esercizio
- Da 0 °C a 50 °C
- da 32°F a 122°F
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- progettato per resistere a 50 cadute da 1,8 m su cemento
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Senza fili
- Ingombro complessivo : 4,1 pollici x 2,8 pollici x 6,3 pollici|104 mm x 71 mm x 160 mm
- Passo : ±45°
- Inclinazione : ±65°
- Portata di scansione : Alta densità (HD)|Portata standard (SR)
- Funzionalità di decodifica : 1D/2D
- Contrasto di stampa : differenza di riflettanza minima del 20%
- Tolleranza al movimento : fino a 400 cm/s per UPC 13 mil in condizioni di messa a fuoco ottimale
- Luminosità : 9.290 piedi-candele|da 0 a 100.000 lux
- Numero di scansioni : in genere oltre 450 scansioni
- Modello di scansione : Imager area (array di pixel 1280 x 800)
- Bluetooth : Sì
- Specifiche Bluetooth : Bluetooth v4.2 con Adaptive Frequency Hopping (banda ISM) da 2,4 GHz
- Interfaccia sistema host : USB|IBM 46xx (RS485)|Emulazione tastiera|RS-232
- Wireless : Classe 2; 10 m in linea d'aria
- Potenza in stand-by : 0,5 W (0,1 A a 5 V)
- Potenza di esercizio : 5 W (1 A a 5 V)
- Campo di temperatura di conservazione : da -40C a 70C|da -40°F a 158°F
- Campo di umidità di esercizio : da 0% a 95% di umidità relativa, senza condensa
- Temperatura di esercizio : Da 0 °C a 50 °C|da 32°F a 122°F
- Specifiche cadute : progettato per resistere a 50 cadute da 1,8 m su cemento
- Tipo di connettore di alimentazione : Senza fili