Sanità
Scanner Xenon Ultra 1962h per il settore sanitario
Scanner palmare Bluetooth senza fili eccellente per il settore sanitario
Xenon Ultra 1962h incorpora la nuova generazione di scansioni Honeywell, consentendo che ai pazienti venga data la massima priorità da parte dei medici, migliorando la fidelizzazione dei dipendenti e riducendo il costo totale di proprietà per gli ospedali.
Funzioni
- Caratteristiche
- I supercondensatori, se completamente ricaricati, mantengono la carica per ore. Se gli operatori si dimenticano di riporre lo scanner in una postazione di ricarica prima di una pausa, potranno comunque ricominciare a lavorare senza problemi al loro ritorno.
- Il modello Xenon Ultra 1962 con e senza batteria è disponibile in versione premium senza contatto, riducendo il numero di guasti dei dispositivi dovuti alla corrosione.
- Illuminazione ottimizzata
- In aggiunta al puntatore a luce verde per migliorare visibilmente il targeting e la precisione della scansione, l’innovativa piattaforma di nuova progettazione consente operazioni di scansione rapide.
- Lo scanner Xenon Ultra 1962 può accettare una batteria agli ioni di litio o un supercondensatore senza batteria, consentendo alle aziende di avere un pool di diversi dispositivi e una maggiore flessibilità nelle loro flotte.
- Sono disponibili diverse modalità operative per contribuire a garantire il massimo comfort del paziente, mantenendo al contempo la produttività del personale medico, come Patient Do-Not-Disturb, Vibration e Scan Lamp
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- Base di presentazione: 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm
- Base per montaggio a muro/da tavolo: 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm
- Scanner: 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Tolleranza al movimento
- Per UPC da 13 mil con messa a fuoco ottimale 4 metri/secondo
- Profondità di campo
- Per le specifiche complete della profondità di campo, fare riferimento al depliant o al Manuale per l'utente
- Portata di scansione
- Capacità di portata standard (SR) e ad alta densità (HD). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla scheda tecnica o al Manuale per l’utente
- Modello di scansione
- Area Imager
- Numero di scansioni
- Batteria standard: 80.000
- Luminosità
- 0 - 100.000 lux
Network
- Specifiche Bluetooth
- Classe 1: linea di vista di 100 m (predefinita), programmabile in Classe 2: linea di vista di 10 m
- Connettività radio/portata: 2,4 GHz
- Radio Bluetooth v4.2 con Adaptive Frequency Hopping
- Bluetooth
- Sì
Hardware
- Wireless
- Sì
- Interfaccia sistema host
- USB
- Tipo di puntatore
- LED verde
Electrical
- Tipi di batterie
- Agli ioni di litio
- Supercondensatore senza batteria
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)
- Campo di umidità di esercizio
- da 0% a 95% di umidità relativa, senza condensa
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- Cadute standard Mil Spec: 8'
- Urti: 2.000 urti da 0,5 m (1,6 piedi)
- Gradi di protezione
- Protezione ambientale (scanner): Protezione ambientale IP52 (CCB): IP41
- Specifiche cadute
- Progettato per resistere a 50 cadute da 1,8 m su cemento nella gamma delle temperature di esercizio
Altro
- Fattore di forma
- Forma della pistola
- Applicazione
- Assistenza al capezzale
- Farmacia
- Monitoraggio dell’inventario/dei componenti
- Raccolta dei campioni
- Ricovero pazienti
- Sanità
- Tensione di ingresso
- 4,4 V CC – 5,5 V CC
- Potenza di esercizio
- Basi di potenza di esercizio (carica): 2,5 W (500 mA a 5 V CC) USB standard 10 W (2 A a 5 V CC) – quando si utilizza un adattatore di corrente
- Temperatura di esercizio
- Basi: In carica: da 5 °C a 35 °C; Non in carica: da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)
- Scanner: da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)
- Durata garanzia
- Batteria agli ioni di litio: Un anno
- Scanner: tre anni del produttore
- Supercondensatore: cinque anni del produttore
Funzioni
- Caratteristiche
- I supercondensatori, se completamente ricaricati, mantengono la carica per ore. Se gli operatori si dimenticano di riporre lo scanner in una postazione di ricarica prima di una pausa, potranno comunque ricominciare a lavorare senza problemi al loro ritorno.
- Il modello Xenon Ultra 1962 con e senza batteria è disponibile in versione premium senza contatto, riducendo il numero di guasti dei dispositivi dovuti alla corrosione.
- Illuminazione ottimizzata
- In aggiunta al puntatore a luce verde per migliorare visibilmente il targeting e la precisione della scansione, l’innovativa piattaforma di nuova progettazione consente operazioni di scansione rapide.
- Lo scanner Xenon Ultra 1962 può accettare una batteria agli ioni di litio o un supercondensatore senza batteria, consentendo alle aziende di avere un pool di diversi dispositivi e una maggiore flessibilità nelle loro flotte.
- Sono disponibili diverse modalità operative per contribuire a garantire il massimo comfort del paziente, mantenendo al contempo la produttività del personale medico, come Patient Do-Not-Disturb, Vibration e Scan Lamp
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- Base di presentazione: 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm
- Base per montaggio a muro/da tavolo: 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm
- Scanner: 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Tolleranza al movimento
- Per UPC da 13 mil con messa a fuoco ottimale 4 metri/secondo
- Profondità di campo
- Per le specifiche complete della profondità di campo, fare riferimento al depliant o al Manuale per l'utente
- Portata di scansione
- Capacità di portata standard (SR) e ad alta densità (HD). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla scheda tecnica o al Manuale per l’utente
- Modello di scansione
- Area Imager
- Numero di scansioni
- Batteria standard: 80.000
- Luminosità
- 0 - 100.000 lux
Network
- Specifiche Bluetooth
- Classe 1: linea di vista di 100 m (predefinita), programmabile in Classe 2: linea di vista di 10 m
- Connettività radio/portata: 2,4 GHz
- Radio Bluetooth v4.2 con Adaptive Frequency Hopping
- Bluetooth
- Sì
Hardware
- Wireless
- Sì
- Interfaccia sistema host
- USB
- Tipo di puntatore
- LED verde
Electrical
- Tipi di batterie
- Agli ioni di litio
- Supercondensatore senza batteria
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)
- Campo di umidità di esercizio
- da 0% a 95% di umidità relativa, senza condensa
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- Cadute standard Mil Spec: 8'
- Urti: 2.000 urti da 0,5 m (1,6 piedi)
- Gradi di protezione
- Protezione ambientale (scanner): Protezione ambientale IP52 (CCB): IP41
- Specifiche cadute
- Progettato per resistere a 50 cadute da 1,8 m su cemento nella gamma delle temperature di esercizio
Altro
- Fattore di forma
- Forma della pistola
- Applicazione
- Assistenza al capezzale
- Farmacia
- Monitoraggio dell’inventario/dei componenti
- Raccolta dei campioni
- Ricovero pazienti
- Sanità
- Tensione di ingresso
- 4,4 V CC – 5,5 V CC
- Potenza di esercizio
- Basi di potenza di esercizio (carica): 2,5 W (500 mA a 5 V CC) USB standard 10 W (2 A a 5 V CC) – quando si utilizza un adattatore di corrente
- Temperatura di esercizio
- Basi: In carica: da 5 °C a 35 °C; Non in carica: da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)
- Scanner: da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)
- Durata garanzia
- Batteria agli ioni di litio: Un anno
- Scanner: tre anni del produttore
- Supercondensatore: cinque anni del produttore
- Fattore di forma : Forma della pistola
- Caratteristiche : I supercondensatori, se completamente ricaricati, mantengono la carica per ore. Se gli operatori si dimenticano di riporre lo scanner in una postazione di ricarica prima di una pausa, potranno comunque ricominciare a lavorare senza problemi al loro ritorno.|Il modello Xenon Ultra 1962 con e senza batteria è disponibile in versione premium senza contatto, riducendo il numero di guasti dei dispositivi dovuti alla corrosione.|Illuminazione ottimizzata|In aggiunta al puntatore a luce verde per migliorare visibilmente il targeting e la precisione della scansione, l’innovativa piattaforma di nuova progettazione consente operazioni di scansione rapide.|Lo scanner Xenon Ultra 1962 può accettare una batteria agli ioni di litio o un supercondensatore senza batteria, consentendo alle aziende di avere un pool di diversi dispositivi e una maggiore flessibilità nelle loro flotte.|Sono disponibili diverse modalità operative per contribuire a garantire il massimo comfort del paziente, mantenendo al contempo la produttività del personale medico, come Patient Do-Not-Disturb, Vibration e Scan Lamp
- Applicazione : Assistenza al capezzale|Farmacia|Monitoraggio dell’inventario/dei componenti|Raccolta dei campioni|Ricovero pazienti|Sanità
- Ingombro complessivo : Base di presentazione: 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm|Base per montaggio a muro/da tavolo: 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm|Scanner: 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
- Funzionalità di decodifica : 1D/2D
- Tolleranza al movimento : Per UPC da 13 mil con messa a fuoco ottimale 4 metri/secondo
- Profondità di campo : Per le specifiche complete della profondità di campo, fare riferimento al depliant o al Manuale per l'utente
- Portata di scansione : Capacità di portata standard (SR) e ad alta densità (HD). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla scheda tecnica o al Manuale per l’utente
- Modello di scansione : Area Imager
- Numero di scansioni : Batteria standard: 80.000
- Luminosità : 0 - 100.000 lux
- Specifiche Bluetooth : Classe 1: linea di vista di 100 m (predefinita), programmabile in Classe 2: linea di vista di 10 m|Connettività radio/portata: 2,4 GHz|Radio Bluetooth v4.2 con Adaptive Frequency Hopping
- Bluetooth : Sì
- Wireless : Sì
- Interfaccia sistema host : USB
- Tipo di puntatore : LED verde
- Tensione di ingresso : 4,4 V CC – 5,5 V CC
- Potenza di esercizio : Basi di potenza di esercizio (carica): 2,5 W (500 mA a 5 V CC) USB standard 10 W (2 A a 5 V CC) – quando si utilizza un adattatore di corrente
- Tipi di batterie : Agli ioni di litio|Supercondensatore senza batteria
- Campo di temperatura di conservazione : da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)
- Campo di umidità di esercizio : da 0% a 95% di umidità relativa, senza condensa
- Temperatura di esercizio : Basi: In carica: da 5 °C a 35 °C; Non in carica: da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)|Scanner: da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)
- Resistenza agli urti : Cadute standard Mil Spec: 8'|Urti: 2.000 urti da 0,5 m (1,6 piedi)
- Gradi di protezione : Protezione ambientale (scanner): Protezione ambientale IP52 (CCB): IP41
- Specifiche cadute : Progettato per resistere a 50 cadute da 1,8 m su cemento nella gamma delle temperature di esercizio
- Durata garanzia : Batteria agli ioni di litio: Un anno|Scanner: tre anni del produttore|Supercondensatore: cinque anni del produttore