Presentazione
Scanner a mani libere Orbit 7120
Scanner a mani libere Orbit 7120
Orbit™ è lo scanner a mani libere omnidirezionale più venduto per un motivo. Anzi in realtà per più motivi. Iniziamo da qui: Gli scanner Orbit 7120 sono innovativi, eleganti e convenienti e sono dotati di un design pluripremiato che risulta adatto per le applicazioni di vendita al dettaglio in cui lo spazio sul banco ha molta importanza.
- Lo scanner Orbit dispone di uno “sweet spot” progettato per ottimizzare le prestazioni di scansione e la velocità di lettura al primo passaggio.
- Gli operatori di vendita al dettaglio possono proteggere il proprio investimento POS grazie agli aggiornamenti gratuiti del firmware, eseguibili tramite software MetroSet 2 e un PC.
- Un’antenna RF EAS integrata (solo per lo scanner Orbit 7180) aumenta l’efficienza disattivando simultaneamente i tag RF EAS e decodificando i codici a barre.
- Un modello omnidirezionale di scansioni da 20 righe efficienti che fornisce scansioni rapide come ulteriore vantaggio per le applicazioni con presentazione manuale.
- La testina di scansione regolabile consente agli operatori di cassa persino di inclinare lo scanner di 30° per una scansione mirata dei prodotti di grandi dimensioni.
Funzioni
- Fattore di forma
- Banco
- Caratteristiche
- Massima velocità di scansione
- Testina di scansione regolabile
- Scansione sweet-spot
- Antenna RF EAS integrata
- Scansione automatica
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 4,1 x 4 x 5,9 pollici
- 10,5 x 10.2 x 15 cm
Scanning Specifications
- Passo
- 60
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Modello di scansione
- Omnidirezionale
- Contrasto di stampa
- 35
- Luminosità massima
- 4,842
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- Inclinazione
- 60
Hardware
- Interfaccia sistema host
- USB
- RS-232
- KBW
- RS485
- Tipo di motore
- Laser 1D
Electrical
- Tensione di ingresso
- 5 V c.c
- Corrente in standby
- 170 mA
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 60 °C
- - 40 - 140 °F
- Temperatura di esercizio
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
Funzioni
- Fattore di forma
- Banco
- Caratteristiche
- Massima velocità di scansione
- Testina di scansione regolabile
- Scansione sweet-spot
- Antenna RF EAS integrata
- Scansione automatica
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 4,1 x 4 x 5,9 pollici
- 10,5 x 10.2 x 15 cm
Scanning Specifications
- Passo
- 60
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Modello di scansione
- Omnidirezionale
- Contrasto di stampa
- 35
- Luminosità massima
- 4,842
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- Inclinazione
- 60
Hardware
- Interfaccia sistema host
- USB
- RS-232
- KBW
- RS485
- Tipo di motore
- Laser 1D
Electrical
- Tensione di ingresso
- 5 V c.c
- Corrente in standby
- 170 mA
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 60 °C
- - 40 - 140 °F
- Temperatura di esercizio
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
- Fattore di forma : Banco
- Caratteristiche : Massima velocità di scansione|Testina di scansione regolabile|Scansione sweet-spot|Antenna RF EAS integrata|Scansione automatica
- Ingombro complessivo : 4,1 x 4 x 5,9 pollici|10,5 x 10.2 x 15 cm
- Passo : 60
- Portata di scansione : Portata standard (SR)
- Modello di scansione : Omnidirezionale
- Contrasto di stampa : 35
- Luminosità massima : 4,842
- Funzionalità di decodifica : 1D
- Inclinazione : 60
- Interfaccia sistema host : USB|RS-232|KBW|RS485
- Tipo di motore : Laser 1D
- Tensione di ingresso : 5 V c.c
- Corrente in standby : 170 mA
- Campo di umidità di esercizio : 5 - 95%
- Campo di temperatura di conservazione : - 40 - 60 °C|- 40 - 140 °F
- Temperatura di esercizio : 0 - 40 °C|32 - 104 °F
- Tipo di connettore di alimentazione : Con cordino