Presentazione
Scanner a mani libere Orbit 7180
Scanner a mani libere Orbit 7180
Orbit™ è lo scanner a mani libere omnidirezionale più venduto per un motivo. Anzi in realtà per più motivi. Iniziamo da qui: Gli scanner Orbit 7180 sono innovativi, eleganti e convenienti e sono dotati di un design pluripremiato che risulta adatto per le applicazioni di vendita al dettaglio in cui lo spazio sul banco ha molta importanza.
- Un modello omnidirezionale di scansioni da 20 righe efficienti che fornisce scansioni rapide come ulteriore vantaggio per le applicazioni con presentazione manuale.
- Un’antenna RF EAS integrata (solo per lo scanner Orbit 7180) aumenta l’efficienza disattivando simultaneamente i tag RF EAS e decodificando i codici a barre.
- Le operazioni di vendita al dettaglio possono proteggere il proprio investimento POS grazie agli aggiornamenti gratuiti del firmware, eseguibili tramite software MetroSet 2 e un PC standard.
- La testina di scansione regolabile consente agli operatori di cassa persino di inclinare lo scanner di 30° per una scansione mirata dei prodotti di grandi dimensioni.
- Lo scanner Orbit dispone di uno “sweet spot” progettato per ottimizzare le prestazioni di scansione e la velocità di lettura al primo passaggio.
Per il venditore al dettaglio che ha bisogno di una soluzione di scansione omnidirezionale a prezzo contenuto, ma rapida, e che sia esteticamente piacevole, la serie Honeywell Orbit è difficile da battere. La serie Orbit aumenta al massimo la soddisfazione dei clienti e l’efficienza dei dipendenti con un modello di scansione brevettato a 20 linee, uno sweet-spot facile da trovare e una velocità di 1.120 scansioni al secondo.La serie Orbit è dotata di un pluripremiato design compatto, leggero e resistente. La pluripremiata forma permette la scansione palmare di oggetti grandi e ingombranti. La testina di scansione ha un raggio di inclinazione di 30° per adattarsi a oggetti di varie forme e dimensioni, offrendo così maggiore flessibilità.Se le vostre applicazioni richiedono la lettura di menu, scegliete lo scanner OrbitCG 7180. Combina la potenza della brevettata tecnologia CodeGate™ con le numerose straordinarie funzionalità già presenti nel modello Orbit 7120. La tecnologia CodeGate™ consente all’utente di individuare facilmente il codice a barre desiderato e completare la trasmissione dei dati con la semplice pressione di un pulsante.L’ampliata capacità dello scanner di aggiornare il proprio firmware tramite il gratuito e brevettato software di configurazione Honeywell MetroSet 2 consente di tenere fede agli impegni dell’infrastruttura a lungo termine nel caso di un cambiamento nel sistema POS o software.
Funzioni
- Caratteristiche
- Scansione sweet-spot
- Scansione automatica
- Antenna RF EAS integrata
- Testina di scansione regolabile
- Massima velocità di scansione
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 10,5 x 10.2 x 15 cm
- 4,1 x 4 x 5,9 pollici
Scanning Specifications
- Contrasto di stampa
- 35
- Luminosità massima
- 4,842
- Passo
- 60
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- Inclinazione
- 60
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Modello di scansione
- Omnidirezionale
Hardware
- Interfaccia sistema host
- RS485
- RS-232
- USB
- KBW
Electrical
- Corrente in standby
- 170 mA
- Tensione di ingresso
- 5 V c.c
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 140 °F
- - 40 - 60 °C
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
Funzioni
- Caratteristiche
- Scansione sweet-spot
- Scansione automatica
- Antenna RF EAS integrata
- Testina di scansione regolabile
- Massima velocità di scansione
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 10,5 x 10.2 x 15 cm
- 4,1 x 4 x 5,9 pollici
Scanning Specifications
- Contrasto di stampa
- 35
- Luminosità massima
- 4,842
- Passo
- 60
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- Inclinazione
- 60
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Modello di scansione
- Omnidirezionale
Hardware
- Interfaccia sistema host
- RS485
- RS-232
- USB
- KBW
Electrical
- Corrente in standby
- 170 mA
- Tensione di ingresso
- 5 V c.c
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 140 °F
- - 40 - 60 °C
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
- Caratteristiche : Scansione sweet-spot|Scansione automatica|Antenna RF EAS integrata|Testina di scansione regolabile|Massima velocità di scansione
- Ingombro complessivo : 10,5 x 10.2 x 15 cm|4,1 x 4 x 5,9 pollici
- Contrasto di stampa : 35
- Luminosità massima : 4,842
- Passo : 60
- Funzionalità di decodifica : 1D
- Inclinazione : 60
- Portata di scansione : Portata standard (SR)
- Modello di scansione : Omnidirezionale
- Interfaccia sistema host : RS485|RS-232|USB|KBW
- Corrente in standby : 170 mA
- Tensione di ingresso : 5 V c.c
- Temperatura di esercizio : 0 - 40 °C|32 - 104 °F
- Campo di temperatura di conservazione : - 40 - 140 °F|- 40 - 60 °C
- Campo di umidità di esercizio : 5 - 95%
- Tipo di connettore di alimentazione : Con cordino