Presentazione
Scanner area-imaging a mani libere Orbit HF680 2D
Scanner area-imaging a mani libere Orbit HF680 2D
Lo scanner a mani libere/di presentazione del punto vendita Orbit HF680 di Honeywell è una miscela perfetta di convenienza, prestazioni e stile. Con Orbit HF680 i venditori al dettaglio non devono più compromettere i propri budget per ottenere prestazioni di scansione con un design moderno. Tutto questo con Orbit HF680 di Honeywell. I clienti arriveranno al pagamento tramite la scansione fulminea dei codici a barre 1D e 2D dell’Orbit HF680. Inoltre il modello Orbit HF680 riduce al minimo i ritardi alle casse leggendo rapidamente codici a barre solitamente difficili da leggere e danneggiati. La scansione del modello Orbit HF680 non è solo rapida, ma anche non invasiva.. Le spie LED incassate a profilo ridotto nella finestra di scansione illuminano i codici a barre senza irritare i clienti. Quando lo scanner non è in uso, l’illuminazione si spegne automaticamente.
- SCANSIONE PIÙ RAPIDA Grazie al sensore Megapixel e al processore da 1 Ghz, la scansione rapida dell’Orbit HF680 porterà rapidamente i clienti al pagamento, anche in caso di codici a barre digitali o danneggiati.
- INTEGRAZIONE SEMPLIFICATA DELLO SCANNER Risparmiate tempo grazie alla configurazione rapida di Orbit HF680 con l’utilità di configurazione EZConfig di Honeywell. Semplificate le installazioni con driver OPOS/JPOS che garantiscono la compatibilità degli scanner con vari POS
- STILE MODERNO Orbit HF680 fornisce ai venditori al dettaglio uno scanner che può essere mostrato con orgoglio sul bancone della cassa.
- OTTIMO PREZZO Prestazioni e design eccezionali a un ottimo prezzo.
Funzioni
- Fattore di forma
- Mani libere
- Caratteristiche
- Scansione più veloce / Stile moderno / Integrazione semplificata dello scanner
Dimensioni
- Altezza complessiva
- 139 mm
- Larghezza complessiva
- 88 mm
- Peso
- 278 +/-10g
- Ingombro complessivo
- (L x L x A): 85 mm x 88 mm x 139 mm
- Profondità complessiva
- 85 mm
Scanning Specifications
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Passo
- +/-60°
- Luminosità massima
- 100.000 Lux
- Tolleranza al movimento
- 2,5 m/s per UPC da 13 mil
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Inclinazione
- +/-70°
- Modello di scansione
- 1280 × 800 pixel
- Contrasto di stampa
- 20%
Hardware
- Interfaccia sistema host
- USB/RS232
- Tipo di motore
- Portata standard
Electrical
- Corrente in standby
- 0,85 W (170 mA a 5 V)
- Corrente d'esercizio
- 2,0 W (400 mA a 5 V)
- Tensione di ingresso
- 5 VDC ±0,5 V
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- da -40 °C a 60 °C
- Campo di umidità di esercizio
- da 0% a 95% di umidità relativa, senza condensa
- Temperatura di esercizio
- da -10 °C a 40 °C
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
Funzioni
- Fattore di forma
- Mani libere
- Caratteristiche
- Scansione più veloce / Stile moderno / Integrazione semplificata dello scanner
Dimensioni
- Altezza complessiva
- 139 mm
- Larghezza complessiva
- 88 mm
- Peso
- 278 +/-10g
- Ingombro complessivo
- (L x L x A): 85 mm x 88 mm x 139 mm
- Profondità complessiva
- 85 mm
Scanning Specifications
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Passo
- +/-60°
- Luminosità massima
- 100.000 Lux
- Tolleranza al movimento
- 2,5 m/s per UPC da 13 mil
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Inclinazione
- +/-70°
- Modello di scansione
- 1280 × 800 pixel
- Contrasto di stampa
- 20%
Hardware
- Interfaccia sistema host
- USB/RS232
- Tipo di motore
- Portata standard
Electrical
- Corrente in standby
- 0,85 W (170 mA a 5 V)
- Corrente d'esercizio
- 2,0 W (400 mA a 5 V)
- Tensione di ingresso
- 5 VDC ±0,5 V
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- da -40 °C a 60 °C
- Campo di umidità di esercizio
- da 0% a 95% di umidità relativa, senza condensa
- Temperatura di esercizio
- da -10 °C a 40 °C
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
- Fattore di forma : Mani libere
- Caratteristiche : Scansione più veloce / Stile moderno / Integrazione semplificata dello scanner
- Altezza complessiva : 139 mm
- Larghezza complessiva : 88 mm
- Peso : 278 +/-10g
- Ingombro complessivo : (L x L x A): 85 mm x 88 mm x 139 mm
- Profondità complessiva : 85 mm
- Portata di scansione : Portata standard (SR)
- Passo : +/-60°
- Luminosità massima : 100.000 Lux
- Tolleranza al movimento : 2,5 m/s per UPC da 13 mil
- Funzionalità di decodifica : 1D/2D
- Inclinazione : +/-70°
- Modello di scansione : 1280 × 800 pixel
- Contrasto di stampa : 20%
- Interfaccia sistema host : USB/RS232
- Tipo di motore : Portata standard
- Corrente in standby : 0,85 W (170 mA a 5 V)
- Corrente d'esercizio : 2,0 W (400 mA a 5 V)
- Tensione di ingresso : 5 VDC ±0,5 V
- Campo di temperatura di conservazione : da -40 °C a 60 °C
- Campo di umidità di esercizio : da 0% a 95% di umidità relativa, senza condensa
- Temperatura di esercizio : da -10 °C a 40 °C
- Tipo di connettore di alimentazione : Con cordino