Palmare robusto
Scanner full-range di livello industriale Granit 1280i
Scanner full-range di livello industriale Granit 1280i
Lo scanner laser cablato Granit 1280i assicura la lettura dei codici a barre a distanza, da un minimo di 8,9 cm fino a un massimo di 16,5 m. Realizzato per consentire la lettura di praticamente tutti i codici a barre lineari, in un’ampia profondità di campo, il modello 1280i assicura la massima produttività dell’operatore grazie alla migliorata capacità di lettura, al feedback utente intuitivo e configurabile e alla robustezza tipica di un vero strumento industriale.
- Opzione cavo di livello industriale: Testato per resistere a 300.000 piegamenti a 90° a una temperatura di -30°C, è in grado di trasmettere dati anche se sottoposto a uno sforzo pari a 27 Kg. Il cavo di livello industriale è in grado di resistere anche ad ambienti molto impegnativi.
- Profondità di campo Full Range: Capacità di scansione fino a 16,5 m su etichette retroriflettenti da 100 mil o ad una distanza di 8,9 cm su codici a barre ad alta densità da 7,5 mil e qualsiasi elemento nell’intervallo.
- Software Remote MasterMind™ per la gestione dei lettori: offre una soluzione pratica e veloce per gli amministratori IT che desiderano gestire tutti i lettori in rete da un’unica postazione remota.
- Eccellenti prestazioni di scansione anche con codici a barre danneggiati o di scarsa qualità: consente di mantenere inalterata la produttività riducendo al minimo i casi, maggiormente soggetti a errori, in cui è necessario inserire i dati manualmente.
- Eccezionale durata: l’involucro personalizzato con protezione IP65 è in grado di resistere a 5.000 urti da 1 m e a 50 cadute da 2 m a -30°C, garantendo una riduzione dei costi di manutenzione e un aumento del tempo di attività.
- Ideale per ambienti industriali che richiedono un elevato numero di scansioni: garantisce efficienti prestazioni di scansione dei codici a barre e una straordinaria precisione, insieme a funzioni migliorate di “feedback” dello scanner per l’utilizzo in ambienti estremamente rumorosi.
Abbiamo progettato lo scanner laser Granit 1280i specificamente per le applicazioni in cui è prevista la scansione di codici a barre 1D da una lunga distanza e in cui la notevole resistenza agli ambienti difficili è molto apprezzata.Lo scanner 1280I offre eccellenti prestazioni di lettura dei codici a barre, una straordinaria precisione e un migliorato feedback che consentono di mantenere costante la produttività in ambienti particolarmente rumorosi e poco illuminati. Il risultato è uno strumento per il flusso di lavoro ottimizzato che rafforza la fiducia.La profondità di campo lineare full-range consente di eseguire la scansione di etichette retroriflettenti da 100 mil, da una distanza di 16,5 m, mentre i codici a barre da 7,5 mil ad alta densità possono essere letti da 8,9 cm; sono inoltre comprese tutte le distanze intermedie tra questi due estremi. Durata dell’involucro migliore della categoria con protezione IP65 che ottimizza la produttività dell’operatore negli ambienti più difficili e riduce il costo totale di proprietà. È in grado di resistere a 5.000 cadute su cemento da 1 m e a 50 cadute sul cemento da 2 m; sopporta inoltre le basse temperature, fino a -30° C. I LED superluminosi, il volume più potente dei segnali acustici, una risposta tattile mediante vibrazione e indicatori visivi selezionabili di “lettura corretta”, eliminano i disagi causati da macchinari rumorosi e condizioni di scarsa illuminazione, assicurando un feedback rapido ed evitando scansioni ridondanti. Cavo di qualità industriale opzionale, testato per resistere a 300.000 piegature a 90° a -30° C e continua a comunicare anche quando sottoposto a una pressione di 27 kg.
Funzioni
- Fattore di forma
- Forma della pistola
- Caratteristiche
- Sgancio a vite singola per sostituzione cavo
- Cavo di livello industriale opzionale
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 5,2 x 2,9 x 7,7 pollici
- 13,3 x 7,5 x 19,5 cm
Scanning Specifications
- Profondità di campo
- 3,5 - 183,5 pollici
- Passo
- 65
- Contrasto di stampa
- 35
- Modello di scansione
- Linea di scansione singola
- Luminosità
- 0 - 70000 lux
- Inclinazione
- 65
- Portata di scansione
- Lunga portata (FR/LR)
- Funzionalità di decodifica
- 1D
Network
- Specifiche Bluetooth
- N/D
- Bluetooth
- No
Hardware
- Tipo di puntatore
- Laser
- Tipo di motore
- Laser 1D
- Interfaccia sistema host
- RS-232
- Wireless
- No
Electrical
- Tensione di ingresso
- 4 - 5,5 V DC
- Potenza in stand-by
- 0.75
- Potenza di esercizio
- 1,8 W
Environmental
- Temperatura di esercizio
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 5.000 cadute da 1 m
- Specifiche cadute
- 50 cadute da 2 m sul cemento nell'intervallo di temperatura prefissato
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
Funzioni
- Fattore di forma
- Forma della pistola
- Caratteristiche
- Sgancio a vite singola per sostituzione cavo
- Cavo di livello industriale opzionale
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 5,2 x 2,9 x 7,7 pollici
- 13,3 x 7,5 x 19,5 cm
Scanning Specifications
- Profondità di campo
- 3,5 - 183,5 pollici
- Passo
- 65
- Contrasto di stampa
- 35
- Modello di scansione
- Linea di scansione singola
- Luminosità
- 0 - 70000 lux
- Inclinazione
- 65
- Portata di scansione
- Lunga portata (FR/LR)
- Funzionalità di decodifica
- 1D
Network
- Specifiche Bluetooth
- N/D
- Bluetooth
- No
Hardware
- Tipo di puntatore
- Laser
- Tipo di motore
- Laser 1D
- Interfaccia sistema host
- RS-232
- Wireless
- No
Electrical
- Tensione di ingresso
- 4 - 5,5 V DC
- Potenza in stand-by
- 0.75
- Potenza di esercizio
- 1,8 W
Environmental
- Temperatura di esercizio
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 5.000 cadute da 1 m
- Specifiche cadute
- 50 cadute da 2 m sul cemento nell'intervallo di temperatura prefissato
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
- Fattore di forma : Forma della pistola
- Caratteristiche : Sgancio a vite singola per sostituzione cavo|Cavo di livello industriale opzionale
- Ingombro complessivo : 5,2 x 2,9 x 7,7 pollici|13,3 x 7,5 x 19,5 cm
- Profondità di campo : 3,5 - 183,5 pollici
- Passo : 65
- Contrasto di stampa : 35
- Modello di scansione : Linea di scansione singola
- Luminosità : 0 - 70000 lux
- Inclinazione : 65
- Portata di scansione : Lunga portata (FR/LR)
- Funzionalità di decodifica : 1D
- Specifiche Bluetooth : N/D
- Bluetooth : No
- Tipo di puntatore : Laser
- Tipo di motore : Laser 1D
- Interfaccia sistema host : RS-232
- Wireless : No
- Tensione di ingresso : 4 - 5,5 V DC
- Potenza in stand-by : 0.75
- Potenza di esercizio : 1,8 W
- Temperatura di esercizio : - 22 - 122 °F|- 30 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione : - 40 - 70 °C|- 40 - 158 °F
- Resistenza agli urti : 5.000 cadute da 1 m
- Specifiche cadute : 50 cadute da 2 m sul cemento nell'intervallo di temperatura prefissato
- Tipo di connettore di alimentazione : Con cordino