Palmare robusto
Scanner area imager DPM industriale Granit 1920i
Scanner area imager DPM industriale Granit 1920i
Le marcature dirette dei pezzi utilizzate nei settori industriali, come quello automobilistico, farmaceutico, della difesa e aerospaziale, sono difficili da leggere per molti lettori. Tuttavia, questo non vale per il solido scanner industriale Granit™ 1920i. Appartenente alla longeva famiglia Granit, lo scanner Granit 1920i è in grado di acquisire praticamente, con estrema facilità, qualsiasi marcatura diretta nonché i codici a barre standard sulle etichette stampate.
- Il decoder DPM specializzato di Honeywell assicura il più elevato e preciso rendimento di lettura delle marcature dirette dei pezzi più complesse.
- Un innovativo sistema a illuminazione multipla consente potenzialmente la scansione di qualsiasi tipo di marcatura diretta dei pezzi, indipendentemente dalle dimensioni, dalla superficie, dal metodo di marcatura o dal contrasto.
- Un puntatore laser, la scansione omnidirezionale e funzionalità come il ciclo automatico in tutte le modalità di illuminazione multipla permettono agli operatori di utilizzare lo scanner con facilità.
- Collaudato per funzionare negli ambienti più difficili: classificato IP65, è in grado di resistere a 5.000 urti da 1 m, a 50 cadute su cemento da 2 m e a temperature fino a -30°C.
- Grazie alla capacità di leggere codici a barre 1D e 2D standard sulle etichette stampate, lo scanner rappresenta per le aziende uno strumento di massimo valore: un’unica soluzione che soddisfa tutte le esigenze di scansione end-to-end.
Il sistema di illuminazione assolutamente innovativo dello scanner Granit 1920i consente all’imager di illuminare in modo ottimale qualsiasi tipo di marcatura su qualsiasi tipo di superficie. L’illuminazione diretta a bassa angolazione si estende in modo uniforme per agevolare la lettura di marcature effettuate tramite scrittura laser o micropercussione. Il diffusore integrato fornisce la luce morbida e indiretta necessaria per le marcature su superfici lucide, tonde o altamente riflettenti.Grazie alla rivoluzionaria architettura di decodifica di Honeywell, lo scanner Granit 1920i offre prestazioni di livello superiore per la lettura di qualsiasi tipo di marcatura diretta dei pezzi, assicurando la massima velocità di lettura al primo passaggio anche delle marcature più difficili, indipendentemente dalle dimensioni, dalla superficie, dal metodo di marcatura o dal contrasto.Lo scanner è anche in grado di leggere codici a barre 1D e 2D standard su etichette stampate, offrendo uno straordinario valore aggiunto e collocandosi come l’unico scanner che soddisfa tutti i requisiti di scansione end-to-end per l’intero flusso di lavoro, dalla linea di produzione al magazzino.
Funzioni
- Fattore di forma
- Forma della pistola
- Caratteristiche
- Modalità di illuminazione automatica ciclica
- Sistema di illuminazione multipla
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 13,4 x 7,45 x 19,3 cm
- 5,27 x 2,93 x 7,6 pollici
Scanning Specifications
- Inclinazione
- 45
- Passo
- 45
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D DPM
- Contrasto di stampa
- 20
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Luminosità
- 0 - 100000 lux
- Modello di scansione
- Area Image
- Profondità di campo
- 0 - 6,4 pollici
Hardware
- Interfaccia sistema host
- KBW
- RS-232
- USB
- Tipo di motore
- DPM 2D
- Wireless
- No
- Tipo di puntatore
- Laser
Electrical
- Tensione di ingresso
- 4 - 5,5 V DC
- Potenza di esercizio
- 2,35 W
Environmental
- Temperatura di esercizio
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 50 cadute da 2 m su cemento a -30 °C
- Resistenza agli urti
- 5.000 cadute da 1 m
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
Funzioni
- Fattore di forma
- Forma della pistola
- Caratteristiche
- Modalità di illuminazione automatica ciclica
- Sistema di illuminazione multipla
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 13,4 x 7,45 x 19,3 cm
- 5,27 x 2,93 x 7,6 pollici
Scanning Specifications
- Inclinazione
- 45
- Passo
- 45
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D DPM
- Contrasto di stampa
- 20
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Luminosità
- 0 - 100000 lux
- Modello di scansione
- Area Image
- Profondità di campo
- 0 - 6,4 pollici
Hardware
- Interfaccia sistema host
- KBW
- RS-232
- USB
- Tipo di motore
- DPM 2D
- Wireless
- No
- Tipo di puntatore
- Laser
Electrical
- Tensione di ingresso
- 4 - 5,5 V DC
- Potenza di esercizio
- 2,35 W
Environmental
- Temperatura di esercizio
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 50 cadute da 2 m su cemento a -30 °C
- Resistenza agli urti
- 5.000 cadute da 1 m
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
- Fattore di forma : Forma della pistola
- Caratteristiche : Modalità di illuminazione automatica ciclica|Sistema di illuminazione multipla
- Ingombro complessivo : 13,4 x 7,45 x 19,3 cm|5,27 x 2,93 x 7,6 pollici
- Inclinazione : 45
- Passo : 45
- Funzionalità di decodifica : 1D/2D DPM
- Contrasto di stampa : 20
- Portata di scansione : Portata standard (SR)
- Luminosità : 0 - 100000 lux
- Modello di scansione : Area Image
- Profondità di campo : 0 - 6,4 pollici
- Interfaccia sistema host : KBW|RS-232|USB
- Tipo di motore : DPM 2D
- Wireless : No
- Tipo di puntatore : Laser
- Tensione di ingresso : 4 - 5,5 V DC
- Potenza di esercizio : 2,35 W
- Temperatura di esercizio : - 22 - 122 °F|- 30 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione : - 40 - 70 °C|- 40 - 158 °F
- Specifiche cadute : 50 cadute da 2 m su cemento a -30 °C
- Resistenza agli urti : 5.000 cadute da 1 m
- Tipo di connettore di alimentazione : Con cordino