Palmare robusto
Scanner full-range di livello industriale Granit 1981i
Scanner full-range di livello industriale Granit 1981i
I lettori con area-imaging Granit™ 1981i (wireless) sono in grado di leggere codici a barre 1D e 2D da una distanza che può andare da 15 cm fino a 15 m. Sono ricchi di tecnologie che li rendono facili da utilizzare e che eliminano ogni approssimazione dal processo di scansione a distanze elevate. Inoltre gli scanner Granit 1981i sono classificati con il grado IP65 per resistere negli ambienti più difficili.
- Collaudato per funzionare negli ambienti più difficili, lo scanner Granit 1981i è classificato IP65 ed è in grado di resistere a 5.000 urti da 1 m e a 50 cadute su cemento da 2 m.
- Lo scanner Granit 1981i può sostituire e consolidare più lettori specializzati in ambienti tipici quali centri di distribuzione e magazzini, fornendo una soluzione di scansione singola.
- La tecnologia wireless Bluetooth offre libertà di movimento fino a 100 metri dalla base e riduce l'interferenza con altri sistemi wireless.
- un puntatore laser, la scansione omnidirezionale e funzionalità quali il centraggio eliminano ogni approssimazione dal processo di scansione a distanze elevate.
- Lo scanner Granit 1981i scansiona codici a bassa densità (100 mil) fino a 16 m e ad alta densità (2 mil) da distanza ravvicinata e qualsiasi elemento compreso nell’intervallo.
Gli area-imager full-range Granit 1981i (wireless) sono in grado di leggere codici a barre 1D e 2D a un'ampia gamma di distanze. Dai codici di scarsa qualità da 2 mil letti da una distanza ravvicinata a quelli da 100 mil scansionati appesi alle travi del magazzino a distanze da 16 m, la serie Granit è costruita per offrire le massime prestazioni.Con una gamma ineguagliabile e l’opzione della libertà wireless, i lettori Granit consentono di ottimizzare la produttività dell’operatore negli ambienti più difficili.Gli scanner Granit 1981i sono dotati di tecnologie che li rendono semplici da utilizzare: tecnologie come un sistema di puntamento laser integrato, la capacità di lettura omnidirezionale e a illuminazione automatica e supporto per il centraggio eliminano ogni approssimazione dal processo di scansione a distanze elevate.Gli operatori dei carrelli elevatori dotati di computer mobili veicolari, come quelli della serie Honeywell Thor™, apprezzeranno la capacità di scansione full-range che permette loro di rimanere seduti, aumentandone quindi la produttività, durante la scansione di codici a barre a distanze elevate. Inoltre, con la tecnologia Bluetooth®, il personale potrà godere di una completa libertà di movimento fino a 100 m dalla base.Come tutti i lettori dell'intera serie Granit, i lettori 1981i assicurano la migliore durata della categoria con un involucro classificato con il grado IP65. Nei difficili ambienti dei centri di distribuzione e dei magazzini, questi scanner ottimizzano la produttività del team, riducendo al contempo il costo totale di proprietà.
Funzioni
- Caratteristiche
- Sistema di puntatore laser integrato con illuminazione automatica
- Fattore di forma
- Forma della pistola
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 13,3 x 7,5 x 19,5 cm
- 5,2 x 2,9 x 7,6 pollici
Scanning Specifications
- Numero di scansioni
- 7200
- Inclinazione
- 80
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Portata di scansione
- Lunga portata (FR/LR)
- Profondità di campo
- 3,9 - 406,5 pollici
- Luminosità
- 0 - 100000 lux
- Passo
- 70
- Modello di scansione
- Area Image
- Contrasto di stampa
- 40
Network
- Specifiche Bluetooth
- v2.1
- Bluetooth
- Sì
Hardware
- Tipo di motore
- Lunga portata 2D
- Tipo di puntatore
- Laser
- Wireless
- Sì
- Interfaccia sistema host
- RS-232
- USB
- KBW
Electrical
- Tensione di ingresso
- 5 V c.c
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 0 - 95 %
- Temperatura di esercizio
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 5.000 cadute da 1 m
- Specifiche cadute
- 50 cadute da 2 m su cemento a -20 °C
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Senza fili
Funzioni
- Caratteristiche
- Sistema di puntatore laser integrato con illuminazione automatica
- Fattore di forma
- Forma della pistola
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 13,3 x 7,5 x 19,5 cm
- 5,2 x 2,9 x 7,6 pollici
Scanning Specifications
- Numero di scansioni
- 7200
- Inclinazione
- 80
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Portata di scansione
- Lunga portata (FR/LR)
- Profondità di campo
- 3,9 - 406,5 pollici
- Luminosità
- 0 - 100000 lux
- Passo
- 70
- Modello di scansione
- Area Image
- Contrasto di stampa
- 40
Network
- Specifiche Bluetooth
- v2.1
- Bluetooth
- Sì
Hardware
- Tipo di motore
- Lunga portata 2D
- Tipo di puntatore
- Laser
- Wireless
- Sì
- Interfaccia sistema host
- RS-232
- USB
- KBW
Electrical
- Tensione di ingresso
- 5 V c.c
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 0 - 95 %
- Temperatura di esercizio
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 5.000 cadute da 1 m
- Specifiche cadute
- 50 cadute da 2 m su cemento a -20 °C
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Senza fili
- Caratteristiche : Sistema di puntatore laser integrato con illuminazione automatica
- Fattore di forma : Forma della pistola
- Ingombro complessivo : 13,3 x 7,5 x 19,5 cm|5,2 x 2,9 x 7,6 pollici
- Numero di scansioni : 7200
- Inclinazione : 80
- Funzionalità di decodifica : 1D/2D
- Portata di scansione : Lunga portata (FR/LR)
- Profondità di campo : 3,9 - 406,5 pollici
- Luminosità : 0 - 100000 lux
- Passo : 70
- Modello di scansione : Area Image
- Contrasto di stampa : 40
- Specifiche Bluetooth : v2.1
- Bluetooth : Sì
- Tipo di motore : Lunga portata 2D
- Tipo di puntatore : Laser
- Wireless : Sì
- Interfaccia sistema host : RS-232|USB|KBW
- Tensione di ingresso : 5 V c.c
- Campo di umidità di esercizio : 0 - 95 %
- Temperatura di esercizio : - 20 - 50 °C|- 4 - 122 °F
- Campo di temperatura di conservazione : - 40 - 70 °C|- 40 - 158 °F
- Resistenza agli urti : 5.000 cadute da 1 m
- Specifiche cadute : 50 cadute da 2 m su cemento a -20 °C
- Tipo di connettore di alimentazione : Senza fili