Palmare robusto
Scanner ultraresistente a raggio standard Granit 1990iSR
Scanner ultraresistente a raggio standard Granit 1990iSR
Lo scanner di codici a barre ultraresistente a raggio standard Granit™ 1990iSR garantisce produttività e tempo operativo massimi. La durata migliore nella sua classe garantisce un costo totale di proprietà ridotto. Le eccellenti prestazioni di lettura garantiscono una rapida scansione anche di codici danneggiati o di scarsa qualità. Granit XP estende le capacità e ridefinisce la scansione ultraresistente.
....- Costruito per resistere a trattamenti gravosi, tra cui cadute da 3 m, impatti da 7.000 m, temperature di esercizio da -30°C a 50°C e guarnizioni IP67, Granit XP riduce i costi di manutenzione e aumenta i tempi di attività del dispositivo.
- Granit offre prestazioni di scansione estreme, anche con codici a barre danneggiati e di scarsa qualità. Scansione di qualità elevata di codici a barre e trasmissione più veloce che mai.
- Il modello SR è ideale per le normali operazioni di scansione vicina su codici a barre 1D e 2D. Per distanze più lunghe, fare riferimento agli altri modelli della famiglia Granit.
- Il software Operational Intelligence di Honeywell fornisce intuizioni di scansione on-demand, consentendo una maggiore produttività dei dipendenti.
- La Honeywell Scanner Management Utility (SMU) crea una soluzione olistica che automatizza la distribuzione e l’aggiornamento degli scanner nel proprio ambiente.
Eredi di una storia di impieghi di successo, gli scanner Granit™ XP di ultima generazione aumentano le capacità e ridefiniscono la scansione ultraresistente. Con una resistenza alle cadute da 2,5 m, il modello Granit™ XP è progettato per continuare a funzionare dopo l’impatto di cadute da banchine di carico, carrelli elevatori e camion. La prova di caduta da 1 metro indica lunga durata con colpi ripetuti e cadute da stazioni di lavoro o dall’altezza della cintola. Una resistenza a 7.000 cadute, migliore nella sua classe, garantisce che gli scanner Granit™ siano in grado di funzionare a lungo termine. Un grado di protezione IP67 da polvere e umidità protegge le prestazioni di lettura dai maltrattamenti.I codici a barre velocizzano l’immissione di dati e la rendono più precisa, ottimizzando la produttività delle operazioni. Tuttavia, codici a barre danneggiati e di scarsa qualità possono rallentare e rendere difficili le transazioni. Solitamente le etichette di difficile lettura si trovano in magazzini e spazi dei centri di distribuzione industriali, a causa della stampa di scarsa qualità o dei danni durante la movimentazione. Granit XP, realizzato sulla piattaforma di imaging di prossima generazione di Honeywell, garantisce che le etichette di difficile lettura non creino colli di bottiglia nei processi. I modelli Granit™ XP 1990iSR offrono prestazioni di scansione estreme di lunga durata per operazioni a distanza standard. Creati per applicazioni in cui è necessaria la scansione ad alta velocità per ottimizzare la produttività e in cui la durata è indispensabile per un basso costo di proprietà totale, gli scanner Granit™ XP 1990iSR offrono la soluzione ottimale.Scoprite di più su cosa si può ottenere con Granit XP
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 192 mm x 76 mm x 100 mm
- 7,6 pollici x 3,0 pollici x 3,9 pollici
Scanning Specifications
- Inclinazione
- 65°
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Tolleranza al movimento
- 4500 mm/s
- 177 pollici/s
- Modello di scansione
- Area imager (array di pixel 1280 x 800)
- Luminosità
- 9.290 piede-candela
- 0 - 100.000 lux
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Contrasto di stampa
- differenza di riflettanza minima del 20%
Network
- Bluetooth
- No
Hardware
- Interfaccia sistema host
- Emulazione tastiera
- USB
- RS-232 TTL
Electrical
- Potenza in stand-by
- 0,5 W
- Potenza di esercizio
- 2,35 W (470 mA a 5 VDC)
- Tensione di ingresso
- da 4.0 a 5,5 V CC
Environmental
- Temperatura di esercizio
- -22°F - 122°F
- -30°C - 50°C
- Campo di umidità di esercizio
- fino a 95% di umidità relativa, senza condensa
- Campo di temperatura di conservazione
- -40°C ~ +70°C
- -40 °F - 158 °F
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 7.000 cadute da 1 m
- Specifiche cadute
- 2,4 m (8 piedi): 20 cadute a 25 °C (77 °F), 55% UR
- 2 m (6,5 piedi): 50 cadute da -30 °C a 50 °C (da -22 °F a 122 °F), umidità relativa non controllata
- 3 m MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55% RH
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 192 mm x 76 mm x 100 mm
- 7,6 pollici x 3,0 pollici x 3,9 pollici
Scanning Specifications
- Inclinazione
- 65°
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Tolleranza al movimento
- 4500 mm/s
- 177 pollici/s
- Modello di scansione
- Area imager (array di pixel 1280 x 800)
- Luminosità
- 9.290 piede-candela
- 0 - 100.000 lux
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Contrasto di stampa
- differenza di riflettanza minima del 20%
Network
- Bluetooth
- No
Hardware
- Interfaccia sistema host
- Emulazione tastiera
- USB
- RS-232 TTL
Electrical
- Potenza in stand-by
- 0,5 W
- Potenza di esercizio
- 2,35 W (470 mA a 5 VDC)
- Tensione di ingresso
- da 4.0 a 5,5 V CC
Environmental
- Temperatura di esercizio
- -22°F - 122°F
- -30°C - 50°C
- Campo di umidità di esercizio
- fino a 95% di umidità relativa, senza condensa
- Campo di temperatura di conservazione
- -40°C ~ +70°C
- -40 °F - 158 °F
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 7.000 cadute da 1 m
- Specifiche cadute
- 2,4 m (8 piedi): 20 cadute a 25 °C (77 °F), 55% UR
- 2 m (6,5 piedi): 50 cadute da -30 °C a 50 °C (da -22 °F a 122 °F), umidità relativa non controllata
- 3 m MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55% RH
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
- Ingombro complessivo : 192 mm x 76 mm x 100 mm|7,6 pollici x 3,0 pollici x 3,9 pollici
- Inclinazione : 65°
- Funzionalità di decodifica : 1D/2D
- Tolleranza al movimento : 4500 mm/s|177 pollici/s
- Modello di scansione : Area imager (array di pixel 1280 x 800)
- Luminosità : 9.290 piede-candela|0 - 100.000 lux
- Portata di scansione : Portata standard (SR)
- Contrasto di stampa : differenza di riflettanza minima del 20%
- Bluetooth : No
- Interfaccia sistema host : Emulazione tastiera|USB|RS-232 TTL
- Potenza in stand-by : 0,5 W
- Potenza di esercizio : 2,35 W (470 mA a 5 VDC)
- Tensione di ingresso : da 4.0 a 5,5 V CC
- Temperatura di esercizio : -22°F - 122°F|-30°C - 50°C
- Campo di umidità di esercizio : fino a 95% di umidità relativa, senza condensa
- Campo di temperatura di conservazione : -40°C ~ +70°C|-40 °F - 158 °F
- Resistenza agli urti : 7.000 cadute da 1 m
- Specifiche cadute : 2,4 m (8 piedi): 20 cadute a 25 °C (77 °F), 55% UR|2 m (6,5 piedi): 50 cadute da -30 °C a 50 °C (da -22 °F a 122 °F), umidità relativa non controllata|3 m MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55% RH
- Tipo di connettore di alimentazione : Con cordino