Palmare robusto
Scanner FlexRange™ ultraresistente Granit 1991iXR
Scanner FlexRange™ ultraresistente Granit 1991iXR
Lo scanner di codici a barre ultraresistente a raggio esteso Granit™ 1991iXR garantisce produttività e tempo operativo massimi. La durata migliore nella sua classe garantisce un costo totale di proprietà ridotto. Le eccellenti prestazioni di lettura garantiscono una rapida scansione anche di codici danneggiati o di scarsa qualità. Granit XP estende le capacità e ridefinisce la scansione ultraresistente.
- Costruito per resistere a trattamenti gravosi, tra cui cadute da 3 m, impatti da 7.000 m, temperature di esercizio da -30°C a 50°C e guarnizioni IP67, Granit XP riduce i costi di manutenzione e aumenta i tempi di attività del dispositivo.
- Granit offre prestazioni di scansione estreme, anche con codici a barre danneggiati e di scarsa qualità. Scansione di qualità elevata di codici a barre e trasmissione più veloce che mai.
- Il modello XR è ideale per le normali operazioni di scansione vicine su codici a barre 1D e 2D, oltre alla scansione con raggio di azione espandibile di UPC fino a 1,5 m e codici 100 mil fino a 10 m.
- Il software Operational Intelligence di Honeywell fornisce intuizioni di scansione on-demand, consentendo una maggiore produttività dei dipendenti.
- La Honeywell Scanner Management Utility (SMU) crea una soluzione olistica che automatizza la distribuzione e l’aggiornamento degli scanner nel proprio ambiente.
Eredi di una storia di impieghi di successo, gli scanner Granit™ XP di ultima generazione aumentano le capacità e ridefiniscono la scansione ultraresistente. Con una resistenza alle cadute da 2,5 m, il modello Granit™ XP è progettato per continuare a funzionare dopo l’impatto di cadute da banchine di carico, carrelli elevatori e camion. La prova di caduta da 1 metro indica lunga durata con colpi ripetuti e cadute da stazioni di lavoro o dall’altezza della cintola. Una resistenza a 7.000 cadute, migliore nella sua classe, garantisce che gli scanner Granit™ siano in grado di funzionare a lungo termine. Un grado di protezione IP67 da polvere e umidità protegge le prestazioni di lettura dai maltrattamenti.Con tecnologia FlexRange, i modelli Granit 1991iXR partono da scansione da vicino semplice e si espandono fino alla lettura di codici UPC da 1,5 m ed etichette su rack da 2,54 mm da 10 m, gestendo facilmente molti flussi di lavoro di magazzini/centri di distribuzione e di produzione. Solitamente le etichette di difficile lettura si trovano in magazzini e spazi dei centri di distribuzione industriali, a causa della stampa di scarsa qualità o dei danni durante la movimentazione. Granit XP, realizzato sulla piattaforma di imaging di prossima generazione di Honeywell, garantisce che le etichette di difficile lettura non creino colli di bottiglia nei processi.I modelli Granit™ XP 1991iXR offrono lunga durata e scansione con prestazioni estreme per operazioni di lettura dal contatto al piano più alto del magazzino. Creati per applicazioni in cui è necessaria la scansione ad alta velocità per ottimizzare la produttività e in cui la durata è indispensabile per un basso costo di proprietà totale, gli scanner Granit™ XP 1991iXR offrono la soluzione ottimale.
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 7,6 pollici x 3,0 pollici x 3,9 pollici
- 192 mm x 76 mm x 100 mm
Scanning Specifications
- Passo
- 45°
- Portata di scansione
- FlexRange (XR)
- Numero di scansioni
- fino a 50.000 scansioni per ogni ricarica completa
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Tolleranza al movimento
- Fino a 4500 mm/s
- Fino a 177 scansioni al secondo
- Luminosità
- da 0 a 100.000 lux
- 9.290 piede-candela
- Modello di scansione
- Area imager (array di pixel 1280 x 800)
- Inclinazione
- 65°
- Contrasto di stampa
- differenza di riflettanza minima del 20%
Network
- Bluetooth
- Sì
- Specifiche Bluetooth
- Bluetooth® v4.2 con Adaptive Frequency Hopping (banda ISM) da 2,4 GHz
Hardware
- Wireless
- Classe 1; 100 m in linea d'aria
- Interfaccia sistema host
- USB
- RS-232 TTL
- Emulazione tastiera
Electrical
- Tensione di ingresso
- da 4.0 a 5,5 V CC
- Potenza in stand-by
- 0,6 W
- Potenza di esercizio
- 5 W (1000 mA a 5 VDC)
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- fino a 95% di umidità relativa, senza condensa
- Campo di temperatura di conservazione
- da -40°F a 158°F
- da -40C a 70C
- Temperatura di esercizio
- da -4°F a 122°F
- Da -20 °C a 50 °C
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 7.000 cadute da 1 m
- Specifiche cadute
- 2,4 m (8 piedi): 20 cadute a 25 °C (77 °F), 55% UR
- 3 m MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55% RH
- 2 m (6,5 piedi): 50 cadute da -30 °C a 50 °C (da -22 °F a 122 °F), umidità relativa non controllata
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Senza fili
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 7,6 pollici x 3,0 pollici x 3,9 pollici
- 192 mm x 76 mm x 100 mm
Scanning Specifications
- Passo
- 45°
- Portata di scansione
- FlexRange (XR)
- Numero di scansioni
- fino a 50.000 scansioni per ogni ricarica completa
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Tolleranza al movimento
- Fino a 4500 mm/s
- Fino a 177 scansioni al secondo
- Luminosità
- da 0 a 100.000 lux
- 9.290 piede-candela
- Modello di scansione
- Area imager (array di pixel 1280 x 800)
- Inclinazione
- 65°
- Contrasto di stampa
- differenza di riflettanza minima del 20%
Network
- Bluetooth
- Sì
- Specifiche Bluetooth
- Bluetooth® v4.2 con Adaptive Frequency Hopping (banda ISM) da 2,4 GHz
Hardware
- Wireless
- Classe 1; 100 m in linea d'aria
- Interfaccia sistema host
- USB
- RS-232 TTL
- Emulazione tastiera
Electrical
- Tensione di ingresso
- da 4.0 a 5,5 V CC
- Potenza in stand-by
- 0,6 W
- Potenza di esercizio
- 5 W (1000 mA a 5 VDC)
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- fino a 95% di umidità relativa, senza condensa
- Campo di temperatura di conservazione
- da -40°F a 158°F
- da -40C a 70C
- Temperatura di esercizio
- da -4°F a 122°F
- Da -20 °C a 50 °C
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 7.000 cadute da 1 m
- Specifiche cadute
- 2,4 m (8 piedi): 20 cadute a 25 °C (77 °F), 55% UR
- 3 m MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55% RH
- 2 m (6,5 piedi): 50 cadute da -30 °C a 50 °C (da -22 °F a 122 °F), umidità relativa non controllata
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Senza fili
- Ingombro complessivo : 7,6 pollici x 3,0 pollici x 3,9 pollici|192 mm x 76 mm x 100 mm
- Passo : 45°
- Portata di scansione : FlexRange (XR)
- Numero di scansioni : fino a 50.000 scansioni per ogni ricarica completa
- Funzionalità di decodifica : 1D/2D
- Tolleranza al movimento : Fino a 4500 mm/s|Fino a 177 scansioni al secondo
- Luminosità : da 0 a 100.000 lux|9.290 piede-candela
- Modello di scansione : Area imager (array di pixel 1280 x 800)
- Inclinazione : 65°
- Contrasto di stampa : differenza di riflettanza minima del 20%
- Bluetooth : Sì
- Specifiche Bluetooth : Bluetooth® v4.2 con Adaptive Frequency Hopping (banda ISM) da 2,4 GHz
- Wireless : Classe 1; 100 m in linea d'aria
- Interfaccia sistema host : USB|RS-232 TTL|Emulazione tastiera
- Tensione di ingresso : da 4.0 a 5,5 V CC
- Potenza in stand-by : 0,6 W
- Potenza di esercizio : 5 W (1000 mA a 5 VDC)
- Campo di umidità di esercizio : fino a 95% di umidità relativa, senza condensa
- Campo di temperatura di conservazione : da -40°F a 158°F|da -40C a 70C
- Temperatura di esercizio : da -4°F a 122°F|Da -20 °C a 50 °C
- Resistenza agli urti : 7.000 cadute da 1 m
- Specifiche cadute : 2,4 m (8 piedi): 20 cadute a 25 °C (77 °F), 55% UR|3 m MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55% RH|2 m (6,5 piedi): 50 cadute da -30 °C a 50 °C (da -22 °F a 122 °F), umidità relativa non controllata
- Tipo di connettore di alimentazione : Senza fili