Computer palmari
CK65 Handheld Computer
CK65 Handheld-Computer
- La piattaforma hardware Mobility Edge™ e gli strumenti per il ciclo di vita aziendale offrono un approccio integrato, ripetibile e scalabile per uno sviluppo, un’implementazione e una gestione delle prestazioni e del ciclo di vita accelerati e sicuri.
- Sviluppato sulla piattaforma Mobility Edge, il CK65 ha ricevuto la prestigiosa designazione STIG (Security Technical Implementation Guide) dalla Defense Information Systems Agency (DISA) per le sue prestazioni di sicurezza. Questo riconoscimento del DISA e del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti premia le applicazioni e gli strumenti di sicurezza avanzati di cui il CK65 è dotato, assicurando che i dati siano tenuti al sicuro per tutta la durata del dispositivo.
- Il dispositivo CK65 offre protezione dell’investimento a prova di tempo con il supporto per quattro generazioni di Android, a partire da Android 8 (O). Inoltre, il piano di assistenza Honeywell Sentinel mette a disposizione gli aggiornamenti della sicurezza per un massimo di due anni dall’ultima patch di Google.
- L’ampio touchscreen dotato di tastiera da 51 o 53 tasti alfa numerici, 38 o 42 tasti funzione numerica, o 30 tasti numerici di grande formato, supporta sia applicazioni basate su tasti esistenti sia applicazioni touch più recenti. Le tastiere consentono l’immissione dati in ambienti estremi e ottimizzano l’efficienza in tutte le condizioni.
- La costruzione robusta è in grado di resistere a cadute multiple da 3 m su cemento in tutti gli intervalli di temperatura e a 3000 urti da 1 m. Classificato IP65 e IP68 per la protezione dall’acqua e dalla polvere.
- Acquisizione di dati/scansione 1D/2D migliorata per flussi di lavoro a breve, media o lunga portata, nonché funzionalità di scansione con marcatura diretta dei pezzi.
- Il CK65 è dotato della nostra ultima tecnologia di imaging: il FlexRange XLR. Questo dispositivo scansiona facilmente da vicino e a distanza, con una messa a fuoco automatica fulminea. È in grado di scansionare fino a 25 metri per lavori di magazzino impegnativi. Il tutto racchiuso in un design compatto e leggero a favorire una migliore ergonomia per l’utente.
In questo ambiente, con ordini di dimensioni sempre più ridotte e tempi di consegna sempre più rapidi, è necessario migliorare la precisione dell’inventario e il tempo di ciclo delle ordinazioni. Il modello CK65 è realizzato appositamente per tali obiettivi, ottimizzando la produttività dei lavoratori. Con un’unione perfetta tra tastiera e touchscreen, ergonomia e durata, il modello CK65 è abbastanza leggero per essere utilizzato tutto il giorno, ma abbastanza duraturo per sopportare l’usura dell’impiego quotidiano. Con una batteria intelligente estesa da 7.000 mAh, il modello CK65 può raggiungere un funzionamento continuo di 28 ore: i lavoratori che si trovano con una batteria scarica a metà del turno sono un ricordo del passato.
Realizzato sulla piattaforma Mobility Edge, il modello CK65 ottimizza il costo totale di proprietà come nessun altro prodotto sul mercato, garantendo un investimento a prova di tempo con supporto fino ad Android S e oltre, e con provisioning accelerato per ottimizzare la realizzazione di valore. Inoltre, con il design ultraresistente in grado di sopportare cadute da 3 m sul cemento e una classificazione IP65 e IP68, il modello CK65 dura anche negli ambienti DC più difficili. Il computer CK65 offre anche modelli per celle frigorifere per ambienti a basse temperature e modelli non infiammabili (NI)/ATEX per aree con gas pericolosi.
*Condizioni di prova della durata della batteria di 28 ore: 1 scansione ogni 10 secondi, retroilluminazione impostata al 50%, transazione inviata alla risposta dell’host ricevuta per ogni scansione, BT spento, segnale acustico di avvenuta lettura attivato, volume impostato al 50%
Android è un marchio di Google LLC. Windows è un marchio di Microsoft Corporation.
Funzioni
- Fotocamera
- Sì
- Caratteristiche
- Ultraresistente
- Batteria intelligente a lunga durata
- Applicazione
- Order Picking
- Distribuzione
- Produzione
- Grado di alloggiamento
- Standard
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 8.0 Oreo
Memory & Data
- Memoria
- RAM 32 GB/Flash 4 GB
- RAM 32 GB/Flash 2 GB
Hardware
- Formato display
- 10,16 cm
- 4 pollici
- Risoluzione del display
- 480 x 800
- Processore
- Qualcomm Snapdragon octa-core a 64 bit da 2,2 GHz
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- Campo di umidità di esercizio
- 0 - 95 %
- Temperatura di esercizio
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 2.000 cadute da 1 m
- Specifiche cadute
- 3 m su cemento a temperatura ambiente, 2,4 m in tutta la gamma delle temperature di esercizio
Altro
- Posizione telecamera
- Sola lettura
- Tipo di sistema operativo
- Windows
- Piattaforma
- Altro
- Durata
- Ultraresistente 2,4 m
- Rete
- WLAN
- Campo di lettura
- Lungo raggio
- Portata standard
- FlexRange FR
Funzioni
- Fotocamera
- Sì
- Caratteristiche
- Ultraresistente
- Batteria intelligente a lunga durata
- Applicazione
- Order Picking
- Distribuzione
- Produzione
- Grado di alloggiamento
- Standard
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 8.0 Oreo
Memory & Data
- Memoria
- RAM 32 GB/Flash 4 GB
- RAM 32 GB/Flash 2 GB
Hardware
- Formato display
- 10,16 cm
- 4 pollici
- Risoluzione del display
- 480 x 800
- Processore
- Qualcomm Snapdragon octa-core a 64 bit da 2,2 GHz
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- Campo di umidità di esercizio
- 0 - 95 %
- Temperatura di esercizio
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 2.000 cadute da 1 m
- Specifiche cadute
- 3 m su cemento a temperatura ambiente, 2,4 m in tutta la gamma delle temperature di esercizio
Altro
- Posizione telecamera
- Sola lettura
- Tipo di sistema operativo
- Windows
- Piattaforma
- Altro
- Durata
- Ultraresistente 2,4 m
- Rete
- WLAN
- Campo di lettura
- Lungo raggio
- Portata standard
- FlexRange FR
- Fotocamera : Sì
- Caratteristiche : Ultraresistente|Batteria intelligente a lunga durata
- Applicazione : Order Picking|Distribuzione|Produzione
- Grado di alloggiamento : Standard
- Sistema operativo : Android 8.0 Oreo
- Memoria : RAM 32 GB/Flash 4 GB|RAM 32 GB/Flash 2 GB
- Formato display : 10,16 cm|4 pollici
- Risoluzione del display : 480 x 800
- Processore : Qualcomm Snapdragon octa-core a 64 bit da 2,2 GHz
- Campo di temperatura di conservazione : - 30 - 70 °C|- 22 - 158 °F
- Campo di umidità di esercizio : 0 - 95 %
- Temperatura di esercizio : - 4 - 122 °F|- 20 - 50 °C
- Resistenza agli urti : 2.000 cadute da 1 m
- Specifiche cadute : 3 m su cemento a temperatura ambiente, 2,4 m in tutta la gamma delle temperature di esercizio
- Posizione telecamera : Sola lettura
- Tipo di sistema operativo : Windows
- Piattaforma : Altro
- Durata : Ultraresistente 2,4 m
- Rete : WLAN
- Campo di lettura : Lungo raggio|Portata standard|FlexRange FR