Computer palmari
Computer palmare CN51
Computer palmare CN51
Il dispositivo Honeywell CN51 offre versatilità senza pari grazie alla possibilità di scegliere tra i sistemi operativi Windows® o Android™. Aggiungendo a queste caratteristiche, un potente multi-processore dual core a 1,5 GHz, 1 GB di RAM e 16 GB di memoria Flash si disporrà il massimo livello di capacità a prova di futuro. Una fotocamera a colori da 5 megapixel aggiunge ulteriore capacità del dispositivo.
- Supporta Microsoft® Supporta i sistemi operativi Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 e Android 6.0 Marshmallow per offrire flessibilità nella migrazione e nel supporto delle applicazioni.
- Dispone della migliore tolleranza al movimento e del supporto per la scansione omnidirezionale di codici a barre 1D e 2D.
- È dotato di opzioni radio WAN con supporto di voce e dati, tra cui UMTS, Flexible Network UMTS/CDMA, PTT, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® e GPS con supporto GLONASS.
- È in grado di resistere a molteplici cadute da 1,5 m sul cemento entro la gamma di temperature d’esercizio ed è classificato IP64 per la protezione dalla pioggia e dalla polvere.
- Il grande e luminoso display multi-touch WVGA da 4" consente l’uso di applicazioni basate principalmente su un’interfaccia utente grafica, per le quali lo schermo è di cruciale importanza.
Progettato per una esperienza superiore dell’utente. L’ampio schermo, multi-touch, leggibile in ambienti esterni, del computer portatile CN51 offre ampio spazio per la visualizzazione di applicazioni.Meno scorrimento. Maggiore produttività. E anche più spazio per l’acquisizione delle firme.All’interno del computer CN51, l’innovativa tecnologia di batterie intelligenti offre un’autonomia sufficiente per un intero turno di lavoro, riducendo inoltre i costi per la sostituzione delle batterie.Le caratteristiche e i benefici extra includono:
- Imager ad alte prestazioni che offre una scansione rapida e precisa dei codici a barre anche in condizioni di scarsa luminosità.
- La tolleranza del movimento senza pari evita costosi ritardi e la frustrazione degli utenti durante applicazioni che richiedono un numero elevato di scansioni.
- La fotocamera a colori da 5 megapixel integrata e le tecnologie di elaborazione delle immagini all’avanguardia garantiscono funzionalità avanzate che vanno oltre la lettura di codici a barre.
- Le funzioni MDI (Mobile Document Imaging) e RDC (Remote Deposit Capture) costituiscono un mezzo rapido e affidabile per convertire documenti cartacei di grandi dimensioni o assegni di pagamento in file elettronici. È possibile tramettere file direttamente dal luogo di acquisizione al flusso di lavoro del back-office.
- Il provisioning dei dispositivi CloneNGo facilita la replica di una configurazione master su un numero illimitato di dispositivi affinché siano subito operativi.
- Honeywell SmartSystems™: la Fondazione esegue inoltre il monitoraggio dei sottosistemi chiave, prima che abbiano un impatto sulle operazioni.
Funzioni
- Grado di alloggiamento
- Standard
- Caratteristiche
- Pronto per le comunicazioni vocali
- Resistente
- Versatilità del sistema operativo
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 16,4 x 7,4 x 3,2 cm
- 6,45 x 2,93 x 1,26 pollici
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 6.0 Marshmallow
- Windows Embedded Handheld 6.5
Hardware
- Risoluzione del display
- 480 x 800
- Formato display
- 10,16 cm
- 4 pollici
- Processore
- Texas Instruments OMAP 4470 dual-core da 1,5 GHz
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 20 - 70 °C
- - 4 - 158 °F
- Temperatura di esercizio
- - 10 - 50 °C
- 14 - 122 °F
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 1000 urti da 0,5 m a temperatura ambiente
- Specifiche cadute
- 26 cadute da 1,5 m su cemento entro la gamma delle temperature di esercizio
ERP
- Marchio
- Honeywell
Funzioni
- Grado di alloggiamento
- Standard
- Caratteristiche
- Pronto per le comunicazioni vocali
- Resistente
- Versatilità del sistema operativo
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 16,4 x 7,4 x 3,2 cm
- 6,45 x 2,93 x 1,26 pollici
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 6.0 Marshmallow
- Windows Embedded Handheld 6.5
Hardware
- Risoluzione del display
- 480 x 800
- Formato display
- 10,16 cm
- 4 pollici
- Processore
- Texas Instruments OMAP 4470 dual-core da 1,5 GHz
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 20 - 70 °C
- - 4 - 158 °F
- Temperatura di esercizio
- - 10 - 50 °C
- 14 - 122 °F
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 1000 urti da 0,5 m a temperatura ambiente
- Specifiche cadute
- 26 cadute da 1,5 m su cemento entro la gamma delle temperature di esercizio
ERP
- Marchio
- Honeywell
- Grado di alloggiamento : Standard
- Caratteristiche : Pronto per le comunicazioni vocali|Resistente|Versatilità del sistema operativo
- Ingombro complessivo : 16,4 x 7,4 x 3,2 cm|6,45 x 2,93 x 1,26 pollici
- Sistema operativo : Android 6.0 Marshmallow|Windows Embedded Handheld 6.5
- Risoluzione del display : 480 x 800
- Formato display : 10,16 cm|4 pollici
- Processore : Texas Instruments OMAP 4470 dual-core da 1,5 GHz
- Campo di temperatura di conservazione : - 20 - 70 °C|- 4 - 158 °F
- Temperatura di esercizio : - 10 - 50 °C|14 - 122 °F
- Resistenza agli urti : 1000 urti da 0,5 m a temperatura ambiente
- Specifiche cadute : 26 cadute da 1,5 m su cemento entro la gamma delle temperature di esercizio
- Marchio : Honeywell