Computer palmari
Computer palmare CN75
Computer palmare CN75
I computer portatili CN75 di Honeywell offrono alle aziende la versatilità che richiedono grazie alla possibilità di scegliere tra i sistemi operativi Windows® o Android™ su un unico dispositivo, per poter soddisfare le domande in continua evoluzione del settore. Il design senza compromessi è caratterizzato da un potente processore multi-engine dual-core a 1,5 GHz e 2 GB RAM offrendo la massima adattabilità alle tecnologie future.
- Supporta i sistemi operativi Windows Embedded Handheld 6.5 e Android 6.0 Marshmallow per offrire flessibilità nella migrazione e nel supporto delle applicazioni.
- Tecnologia radio flessibile in grado di offrire una copertura di rete ottimale e una soluzione senza confronti per l’implementazione delle strategie di routing ai costi più bassi possibili.
- È in grado di resistere a cadute da 2,4 m su cemento, a 2000 urti da 1 m ed è classificato IP67 per la protezione dalla pioggia e dalla polvere.
- Tecnologia di lettura codici a barre avanzata con tolleranza del movimento per scansioni rapide e illuminazione bianca con puntamento al laser per risultati di lettura elevati.
- La totale compatibilità con stampanti, applicazioni, comunicazioni, e un set completo di periferiche e accessori ne fanno una soluzione aziendale completa.
I computer portatili CN75 di Honeywell offrono ai clienti la versatilità che richiedono grazie alla possibilità di scegliere tra i sistemi operativi Windows® o Android™ su un unico dispositivo, per poter soddisfare le domande in continua evoluzione del settore. Il design senza compromessi è caratterizzato da un potente processore multi-engine dual-core a 1,5 GHz con 2 GB RAM e 16 GB di memoria Flash, offrendo la massima adattabilità alle tecnologie future.Progettato appositamente per gli operatori di assistenza sul campo che necessitano di una soluzione potente ma compatta, il computer portatile CN75 di Honeywell offre l’equilibrio perfetto tra resistenza, cicli di lavoro durevoli ed ergonomia con una versatilità senza pari.I computer portatili CN75 sono assolutamente affidabili e sono dotati di batteria intelligente della durata sufficiente per un intero turno di lavoro, eliminando così problemi legati alle batterie scariche e ai tempi di inattività I computer portatili CN75 dispongono di un imager ad alte prestazioni, che fornisce accurate funzionalità veloci e precise di scansione dei codici a barre anche in ambienti scarsamente illuminati, con una tolleranza al movimento senza precedenti per eliminare costosi ritardi quando si devono eseguire numerose scansioni. Le caratteristiche senza compromessi includono anche alla connettività radio. Le soluzioni WAN includono una radio voce e dati WWAN Flexible Network utilizzabile in qualsiasi tipo di rete al mondo. Questa consente un’immediata selezione delle reti ed elimina la necessità di avere diversi gruppi di dispositivi dedicati a una specifica rete.
Funzioni
- Grado di alloggiamento
- Standard
- Caratteristiche
- Compattezza
- Resistente
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 6,65 x 3,15 x 1,34 pollici
- 16,9 x 8,0 x 3,4 cm
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Windows Embedded Handheld 6.5
- Android 6.0 Marshmallow
Hardware
- Risoluzione del display
- 480 x 640
- Formato display
- 3,5 pollici
- 8,9 cm
- Processore
- Texas Instruments OMAP 4470 dual-core da 1,5 GHz
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- Temperatura di esercizio
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 2000 urti da 1,0 m
- Specifiche cadute
- 2,4 m su cemento, 1,8 m su cemento in tutta la gamma delle temperature di esercizio
Funzioni
- Grado di alloggiamento
- Standard
- Caratteristiche
- Compattezza
- Resistente
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 6,65 x 3,15 x 1,34 pollici
- 16,9 x 8,0 x 3,4 cm
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Windows Embedded Handheld 6.5
- Android 6.0 Marshmallow
Hardware
- Risoluzione del display
- 480 x 640
- Formato display
- 3,5 pollici
- 8,9 cm
- Processore
- Texas Instruments OMAP 4470 dual-core da 1,5 GHz
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- Temperatura di esercizio
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 2000 urti da 1,0 m
- Specifiche cadute
- 2,4 m su cemento, 1,8 m su cemento in tutta la gamma delle temperature di esercizio
- Grado di alloggiamento : Standard
- Caratteristiche : Compattezza|Resistente
- Ingombro complessivo : 6,65 x 3,15 x 1,34 pollici|16,9 x 8,0 x 3,4 cm
- Sistema operativo : Windows Embedded Handheld 6.5|Android 6.0 Marshmallow
- Risoluzione del display : 480 x 640
- Formato display : 3,5 pollici|8,9 cm
- Processore : Texas Instruments OMAP 4470 dual-core da 1,5 GHz
- Campo di temperatura di conservazione : - 30 - 70 °C|- 22 - 158 °F
- Temperatura di esercizio : - 20 - 60 °C|- 4 - 140 °F
- Resistenza agli urti : 2000 urti da 1,0 m
- Specifiche cadute : 2,4 m su cemento, 1,8 m su cemento in tutta la gamma delle temperature di esercizio