Computer palmari
Computer palmare CN80
Computer palmare CN80
Che stiate passando alle funzionalità touchscreen o dipendiate dai tasti a causa della natura della vostra attività, Honeywell Dolphin™, il computer palmare CN80 può aiutarvi a migliorare la velocità e la precisione delle operazioni, preparandovi al futuro. Questo robusto computer palmare Android™ è compatibile con le funzionalità full-touch e con tasti reali per l’immissione rapida dei dati a velocità di transazione elevate anche in ambienti difficili. Dolphin CN80 è inoltre un dispositivo raccomandato da Android Enterprise: è robusto e progettato sia per un facile impiego sul campo sia per rimanere aggiornato per lungo tempo.
- La piattaforma hardware Mobility Edge e gli strumenti per il ciclo di vita aziendale offrono un approccio integrato, ripetibile e scalabile per uno sviluppo, un’implementazione e una gestione delle prestazioni e del ciclo di vita accelerati e sicuri.
- Basato sulla piattaforma Mobility Edge, CN80G ha ricevuto una prestigiosa designazione STIG (Security Technical Implementation Guide) dalla Defense Information Systems Agency (DISA) per le sue capacità di sicurezza. Questo riconoscimento da parte di DISA e del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ammette le applicazioni e gli strumenti di sicurezza avanzati incluse nel CN80G, con la garanzia di sicurezza dei dati per tutta la vita del dispositivo.
- L’ampio touchscreen con 23 tasti numerici o la tastiera QWERTY con 40 tasti supporta sia applicazioni basate su tasti esistenti sia applicazioni touch più recenti. Le tastiere consentono l’immissione dati in ambienti estremamente difficili e ottimizzano l’efficienza ovunque.
- Scansione/acquisizione dei dati 1D/2D avanzate con intervalli di lettura compresi tra 0,15 m e 15,2 m generalmente richiesti nei magazzini di oggi. Impugnatura opzionale per alternare il funzionamento palmare con l’impugnatura a pistola.
- La costruzione ultraresistente è in grado di resistere a cadute multiple da 3 m su cemento e a 2.000 urti da 1 m. Classificato IP65/IP67 per la protezione dall’acqua e dalla polvere. Le opzioni per celle frigorifere e non infiammabili consentono il funzionamento laddove altri prodotti non possono essere utilizzati.
- Il dispositivo CN80 offre protezione dell’investimento a prova di tempo Supporto per quattro generazioni di Android a partire da Android 8 (O). Inoltre, il piano di assistenza Honeywell Sentinel mette a disposizione gli aggiornamenti della sicurezza per un massimo di due anni dall’ultima patch di Google.
Aziende di logistica, magazzini e organizzazioni di mobilità sul campo simili stanno passando ai dispositivi sviluppati su Android, e dai dispositivi a tastiera a quelli completamente touchscreen. Tuttavia, molte applicazioni esistenti non sono state ancora aggiornate per questo nuovo mondo con tecnologia touchscreen e in molti casi i tasti continuano a essere essenziali per l’acquisizione dei dati.Fortunatamente è disponibile un computer portatile ultraresistente che consente di colmare il divario. Il dispositivo Dolphin CN80 offre sia un ampio touchscreen sia una tastiera numerica o QWERTY, consentendo agli utenti di scegliere il metodo di immissione dati più adatto al proprio ambiente e di essere pronti per le applicazioni touch future.Sviluppato sulla piattaforma Honeywell Mobility Edge™, Dolphin CN80 offre un approccio integrato, ripetibile e scalabile basato su una piattaforma hardware e software comune, che consente ai clienti di sganciarsi dai vincoli legati all’integrazione e alle tecnologie poco flessibili ai quali devono sottostare attualmente, senza dover rinunciare alle caratteristiche di sicurezza, affidabilità, prestazioni o gestione aziendali.Per l’IT aziendale, risulta difficile gestire e aggiornare più dispositivi all’interno dell’azienda a causa delle varie complessità, in termini di tempo e di costo, che tale gestione comporta. Con la piattaforma Mobility Edge, i clienti possono accelerare i processi di provisioning, certificazione e distribuzione nell’intera azienda. Il dispositivo Dolphin CN80 offre un ciclo di vita esteso del prodotto nelle cinque versioni di Android, per massimizzare il ritorno sull’investimento dei clienti e fornire un costo totale di proprietà ridotto. Gli strumenti avanzati per il ciclo di vita aziendale del dispositivo consentono di semplificare le attività che vengono ripetute con maggior frequenza, come gli aggiornamenti software, la formazione dei nuovi dipendenti e la gestione dei gruppi di ricambio.Il Dolphin CN80 ultraresistente è caratterizzato da un processore veloce, connettività di rete avanzata e una scansione 1D/2D migliore, inoltre la durata della batteria è due volte più lunga rispetto ai dispositivi precedenti, al fine di consentire agli operatori di rimanere connessi più a lungo e di mantenere la produttività per più turni di lavoro.
Funzioni
- Applicazione
- Distribuzione
- Servizio sul campo
- Trasporto e logistica
- Grado di alloggiamento
- Standard
- Caratteristiche
- Resistente
- Supporto per le esigenze future
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 8
Memory & Data
- Memoria
- RAM 32 GB/Flash 4 GB
- RAM 32 GB/Flash 3 GB
Hardware
- Risoluzione del display
- 854 x 480
- Processore
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
- Formato display
- 10.67 cm
- 4,2 pollici
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- Temperatura di esercizio
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
- Campo di umidità di esercizio
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 3 m su cemento a temperatura ambiente, 1,8 m su cemento nella gamma di temperature di esercizio, 1,6 m su cemento fino a -30 ºC
- Resistenza agli urti
- Resiste a oltre 2.000 urti da 1,0 m
Altro
- Campo di lettura
- Portata standard
- Lungo raggio
- Piattaforma
- Mobility Edge
- Rete
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Tastiera
- Numerico
- QWERTY
- Posizione telecamera
- Sola lettura
- Durata
- Ultraresistente 2,4 m
Funzioni
- Applicazione
- Distribuzione
- Servizio sul campo
- Trasporto e logistica
- Grado di alloggiamento
- Standard
- Caratteristiche
- Resistente
- Supporto per le esigenze future
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 8
Memory & Data
- Memoria
- RAM 32 GB/Flash 4 GB
- RAM 32 GB/Flash 3 GB
Hardware
- Risoluzione del display
- 854 x 480
- Processore
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
- Formato display
- 10.67 cm
- 4,2 pollici
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- Temperatura di esercizio
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
- Campo di umidità di esercizio
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 3 m su cemento a temperatura ambiente, 1,8 m su cemento nella gamma di temperature di esercizio, 1,6 m su cemento fino a -30 ºC
- Resistenza agli urti
- Resiste a oltre 2.000 urti da 1,0 m
Altro
- Campo di lettura
- Portata standard
- Lungo raggio
- Piattaforma
- Mobility Edge
- Rete
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Tastiera
- Numerico
- QWERTY
- Posizione telecamera
- Sola lettura
- Durata
- Ultraresistente 2,4 m
- Applicazione : Distribuzione|Servizio sul campo|Trasporto e logistica
- Grado di alloggiamento : Standard
- Caratteristiche : Resistente|Supporto per le esigenze future
- Sistema operativo : Android 8
- Memoria : RAM 32 GB/Flash 4 GB|RAM 32 GB/Flash 3 GB
- Risoluzione del display : 854 x 480
- Processore : 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
- Formato display : 10.67 cm|4,2 pollici
- Campo di temperatura di conservazione : - 30 - 70 °C|- 22 - 158 °F
- Temperatura di esercizio : - 4 - 122 °F|- 20 - 50 °C
- Campo di umidità di esercizio : 0 - 95 %
- Specifiche cadute : 3 m su cemento a temperatura ambiente, 1,8 m su cemento nella gamma di temperature di esercizio, 1,6 m su cemento fino a -30 ºC
- Resistenza agli urti : Resiste a oltre 2.000 urti da 1,0 m
- Campo di lettura : Portata standard|Lungo raggio
- Piattaforma : Mobility Edge
- Rete : WLAN|WLAN/WWAN
- Tipo di sistema operativo : Android
- Tastiera : Numerico|QWERTY
- Posizione telecamera : Sola lettura
- Durata : Ultraresistente 2,4 m