Computer palmari
Computer palmare CT30 XP
Computer portatile gestibile e di lunga durata in un pacchetto elegante e leggero
Funzioni
- Caratteristiche
- Compatibile con la base universale
- Fotocamera
- Fotocamera posteriore da 13 megapixel; fotocamera anteriore da 8 megapixel
- Grado di alloggiamento
- Involucro disinfettabile
- Da utilizzare con
- Android
- Applicazione
- Commercio al dettaglio di beni delicati, merci generiche e settore sanitario
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 154 mm x 76 mm x 12,6 mm (6,06 pollici x 2,99 pollici x 0,50 pollici)
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- Simbologie di codici a barre 1D/2D
Network
- Specifiche GPS
- Supporto del ricevitore GNSS simultaneo per GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou
- Specifiche WLAN
- Wi-Fi certificato CT30P-X0N: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax e 2x2 MU-MIMO; tutte le altre configurazioni: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; tutti gli SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- Specifiche WWAN
- Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU); conformità AT&T FirstNet; supporto avanzato LTE; downlink CAT13 LTE fino a 390 Mbps e uplink CAT5 LTE fino a 75 Mbps: LTE: bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71; UMTS/HSPA+ (3G): bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19; GSM: 850, 900, 1800, 1900 (bande quadruple)
- Specifiche RFID
- Lettore NFC integrato, conforme a ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1.000 / 4.000, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (tipo F)
- Specifiche Bluetooth
- V5.1 Bluetooth e BLE; 2a BLE disponibile su tutti gli SKU eccetto CT30P-XXX-XXXXXNX. I profili Bluetooth includono HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Ogni versione di Android garantita dalla 11 ad almeno la 13, supporto garantito per Android 14 e 15 in attesa di fattibilità
Memory & Data
- Memoria
- 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash; 4 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash
Hardware
- Formato display
- 13,97 cm (5,5 pollici)
- Tipo di motore di scansione
- Puntatore laser
- Modello motore di scansione
- Honeywell S0703 VE; Honeywell FlexRange
- Processore
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core, 2,0 GHz
- Risoluzione del display
- Alta definizione totale (2160 x 1080)
Electrical
- Tipi di batterie
- Sostituibile tra i turni; sostituibile a caldo
- Tipo di batteria
- Batteria smart agli ioni di litio con strumenti diagnostici integrati
- Capacità batteria
- 3400 mAh
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- da -30 °C a 70 °C
- Campo di umidità di esercizio
- Dal 5% al 95% (senza condensa)
- Temperatura di esercizio
- da -10 °C a 50 °C
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 1,2 m (4 piedi) su cemento fino a temperatura di esercizio secondo MIL-STD 810H; 1,5 m (5 ft ) su cemento a temperatura ambiente secondo MIL-STD 810H.
- Resistenza agli urti
- Resistente a oltre 500 urti da 0,5 metri (1,64 piedi) in conformità alla specifica IEC 60068-2-32
Altro
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Posizione telecamera
- Anteriore e posteriore
- Tastiera
- Dispositivo con touch screen intero
- Piattaforma
- Mobility Edge
Funzioni
- Caratteristiche
- Compatibile con la base universale
- Fotocamera
- Fotocamera posteriore da 13 megapixel; fotocamera anteriore da 8 megapixel
- Grado di alloggiamento
- Involucro disinfettabile
- Da utilizzare con
- Android
- Applicazione
- Commercio al dettaglio di beni delicati, merci generiche e settore sanitario
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 154 mm x 76 mm x 12,6 mm (6,06 pollici x 2,99 pollici x 0,50 pollici)
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- Simbologie di codici a barre 1D/2D
Network
- Specifiche GPS
- Supporto del ricevitore GNSS simultaneo per GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou
- Specifiche WLAN
- Wi-Fi certificato CT30P-X0N: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax e 2x2 MU-MIMO; tutte le altre configurazioni: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; tutti gli SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- Specifiche WWAN
- Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU); conformità AT&T FirstNet; supporto avanzato LTE; downlink CAT13 LTE fino a 390 Mbps e uplink CAT5 LTE fino a 75 Mbps: LTE: bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71; UMTS/HSPA+ (3G): bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19; GSM: 850, 900, 1800, 1900 (bande quadruple)
- Specifiche RFID
- Lettore NFC integrato, conforme a ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1.000 / 4.000, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (tipo F)
- Specifiche Bluetooth
- V5.1 Bluetooth e BLE; 2a BLE disponibile su tutti gli SKU eccetto CT30P-XXX-XXXXXNX. I profili Bluetooth includono HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Ogni versione di Android garantita dalla 11 ad almeno la 13, supporto garantito per Android 14 e 15 in attesa di fattibilità
Memory & Data
- Memoria
- 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash; 4 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash
Hardware
- Formato display
- 13,97 cm (5,5 pollici)
- Tipo di motore di scansione
- Puntatore laser
- Modello motore di scansione
- Honeywell S0703 VE; Honeywell FlexRange
- Processore
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core, 2,0 GHz
- Risoluzione del display
- Alta definizione totale (2160 x 1080)
Electrical
- Tipi di batterie
- Sostituibile tra i turni; sostituibile a caldo
- Tipo di batteria
- Batteria smart agli ioni di litio con strumenti diagnostici integrati
- Capacità batteria
- 3400 mAh
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- da -30 °C a 70 °C
- Campo di umidità di esercizio
- Dal 5% al 95% (senza condensa)
- Temperatura di esercizio
- da -10 °C a 50 °C
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 1,2 m (4 piedi) su cemento fino a temperatura di esercizio secondo MIL-STD 810H; 1,5 m (5 ft ) su cemento a temperatura ambiente secondo MIL-STD 810H.
- Resistenza agli urti
- Resistente a oltre 500 urti da 0,5 metri (1,64 piedi) in conformità alla specifica IEC 60068-2-32
Altro
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Posizione telecamera
- Anteriore e posteriore
- Tastiera
- Dispositivo con touch screen intero
- Piattaforma
- Mobility Edge
- Caratteristiche : Compatibile con la base universale
- Fotocamera : Fotocamera posteriore da 13 megapixel; fotocamera anteriore da 8 megapixel
- Grado di alloggiamento : Involucro disinfettabile
- Da utilizzare con : Android
- Applicazione : Commercio al dettaglio di beni delicati, merci generiche e settore sanitario
- Ingombro complessivo : 154 mm x 76 mm x 12,6 mm (6,06 pollici x 2,99 pollici x 0,50 pollici)
- Funzionalità di decodifica : Simbologie di codici a barre 1D/2D
- Specifiche GPS : Supporto del ricevitore GNSS simultaneo per GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou
- Specifiche WLAN : Wi-Fi certificato CT30P-X0N: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax e 2x2 MU-MIMO; tutte le altre configurazioni: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; tutti gli SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- Specifiche WWAN : Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU); conformità AT&T FirstNet; supporto avanzato LTE; downlink CAT13 LTE fino a 390 Mbps e uplink CAT5 LTE fino a 75 Mbps: LTE: bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71; UMTS/HSPA+ (3G): bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19; GSM: 850, 900, 1800, 1900 (bande quadruple)
- Specifiche RFID : Lettore NFC integrato, conforme a ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1.000 / 4.000, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (tipo F)
- Specifiche Bluetooth : V5.1 Bluetooth e BLE; 2a BLE disponibile su tutti gli SKU eccetto CT30P-XXX-XXXXXNX. I profili Bluetooth includono HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
- Sistema operativo : Ogni versione di Android garantita dalla 11 ad almeno la 13, supporto garantito per Android 14 e 15 in attesa di fattibilità
- Memoria : 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash; 4 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash
- Formato display : 13,97 cm (5,5 pollici)
- Tipo di motore di scansione : Puntatore laser
- Modello motore di scansione : Honeywell S0703 VE; Honeywell FlexRange
- Processore : Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core, 2,0 GHz
- Risoluzione del display : Alta definizione totale (2160 x 1080)
- Tipi di batterie : Sostituibile tra i turni; sostituibile a caldo
- Tipo di batteria : Batteria smart agli ioni di litio con strumenti diagnostici integrati
- Capacità batteria : 3400 mAh
- Campo di temperatura di conservazione : da -30 °C a 70 °C
- Campo di umidità di esercizio : Dal 5% al 95% (senza condensa)
- Temperatura di esercizio : da -10 °C a 50 °C
- Specifiche cadute : 1,2 m (4 piedi) su cemento fino a temperatura di esercizio secondo MIL-STD 810H; 1,5 m (5 ft ) su cemento a temperatura ambiente secondo MIL-STD 810H.
- Resistenza agli urti : Resistente a oltre 500 urti da 0,5 metri (1,64 piedi) in conformità alla specifica IEC 60068-2-32
- Tipo di sistema operativo : Android
- Posizione telecamera : Anteriore e posteriore
- Tastiera : Dispositivo con touch screen intero
- Piattaforma : Mobility Edge