Computer palmari
Computer palmare CT40
Computer palmare CT40
Il Dolphin™: CT40, basato su Android™ e sulla piattaforma Mobility Edge™, è un elegante dispositivo full-touch di classe enterprise per le applicazioni di vendita al dettaglio, T&L leggero e consegna diretta ai negozi, progettato per aiutare le aziende a proporre un’esperienza del cliente ottimale e ad accelerare i flussi di lavoro, come la ricerca delle scorte nel reparto vendite, la gestione delle scorte in magazzino, il merchandising in negozio o la predisposizione degli ordini per il ritiro in negozio o la consegna presso il cliente. Dolphin CT40 è inoltre un dispositivo raccomandato da Android Enterprise: è robusto e progettato sia per un facile impiego sul campo sia per rimanere aggiornato per lungo tempo.
- Gli strumenti di gestione aziendale Mobility Edge consentono alle aziende di verificare e convalidare le applicazioni una sola volta, accelerare le distribuzioni nell’azienda, ottimizzare le prestazioni dei dispositivi, semplificare la manutenzione ed estendere la durata complessiva del prodotto.
- Due motori di scansione opzionali migliorano la velocità di acquisizione dei dati e il range di lettura, anche all’aperto; è possibile scegliere tra il LED verde di facile utilizzo o il nitido puntatore laser rosso.
- L’elegante e resistente dispositivo Dolphin CT40 è ergonomico, leggero e facile da usare; sta comodamente in una mano e può essere utilizzato in maniera confortevole e produttiva per l’intera giornata.
- Compatibilità agevole e integrazione completa con le applicazioni Honeywell Connected e con applicazioni di terze parti quali MDM, Push to Talk e software VoIP per aumentare al massimo l’efficienza e proteggere l’investimento.
- Protezione dell’investimento a prova di tempo Supporto per quattro generazioni di Android a partire da Android 7.1 (N). Inoltre, il piano di assistenza Honeywell Sentinel mette a disposizione gli aggiornamenti della sicurezza per un massimo di cinque anni dall’ultima patch di Google.
Oggi i rivenditori devono affrontare enormi difficoltà legate al cambiamento del modello di acquisto dei consumatori e alle conseguenti richieste omni-channel di evasione degli ordini. Sebbene la realizzazione digitale sia in crescita, oltre il 90% delle vendite al dettaglio oggi avviene ancora in un negozio tradizionale: è quindi indispensabile per le aziende consentire a dipendenti e lavoratori altamente mobili di utilizzare dispositivi in grado di funzionare velocemente e senza problemi per migliorare l’esperienza dei clienti.Introduzione al computer portatile Dolphin CT40. Progettato per il personale dei negozi di vendita al dettaglio e per gli altri lavoratori con una mobilità elevata, il dispositivo ergonomico Dolphin CT40 è un prodotto full-touch di livello aziendale elegante e alla moda, che aiuta a migliorare la produttività dei lavoratori nel reparto vendite, nel magazzino, nei camerini o durante le consegne. Basato sulla piattaforma Mobility Edge di Honeywell, il computer portatile Dolphin CT40 offre un ciclo di vita del prodotto esteso che può essere aggiornato a cinque generazioni di Android, assicurando un costo totale di proprietà complessivo inferiore e aumentando al massimo l’utile ottenuto dal cliente con il suo investimento. Gli strumenti avanzati per il ciclo di vita aziendale di Mobility Edge consentono alle aziende di verificare e convalidare le applicazioni una sola volta, accelerare le distribuzioni nell’azienda, ottimizzare le prestazioni dei dispositivi, semplificare l’aggiornamento del software, la formazione e la manutenzione, nonché estendere la durata complessiva del prodotto.Compatibile con una vasta gamma di applicazioni connesse Honeywell, software di terze parti e una gamma completa di accessori, il computer portatile Dolphin CT40 è molto più che un semplice dispositivo hardware. È una soluzione altamente integrata per la vendita al dettaglio e gli ambienti con mobilità sul campo per incarichi leggeri, dal reparto di vendita al magazzino in ambienti chiusi e dalla logistica leggera alla consegna in ambienti aperti.Dolphin CT40 è un dispositivo potente e robusto, dotato di un chipset octa-core ad alte prestazioni, di una connessione Wi-Fi rapida e della connettività 4G LTE, per offrire al personale un rapido accesso alle informazioni business-critical nel momento in cui sono necessarie. Il robusto alloggiamento e Corning®: Gorilla® L’involucro robusto e lo schermo Corning Gorilla Glass 5 proteggono l’unità da urti e cadute accidentali, mentre l’elegante design ergonomico si adatta facilmente alla mano e consente di utilizzarlo comodamente per tutto il giorno.
Funzioni
- Grado di alloggiamento
- Standard
- Caratteristiche
- Supporto per le esigenze future
- Ergonomico
- Applicazione
- Vendita al dettaglio
- Trasporto e logistica
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 16,2 x 7,7 x 1,82 cm
- 6,4 x 3,0 x 0,7 pollici
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android
Memory & Data
- Memoria
- RAM 32 GB/Flash 4 GB
- RAM 32 GB/Flash 2 GB
Hardware
- Risoluzione del display
- 1280 x 720
- Formato display
- 12,7 cm
- 5 pollici
- Processore
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 10 - 90 %
- Temperatura di esercizio
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- Campo di temperatura di conservazione
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 1.000 a 0,5 m
- Specifiche cadute
- Cadute ripetute da 1,2 m su cemento
Altro
- Piattaforma
- Mobility Edge
- Durata
- Resistente 1,2 m
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Posizione telecamera
- Sola lettura
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Campo di lettura
- Portata standard
- Rete
- WLAN
- WLAN/WWAN
Funzioni
- Grado di alloggiamento
- Standard
- Caratteristiche
- Supporto per le esigenze future
- Ergonomico
- Applicazione
- Vendita al dettaglio
- Trasporto e logistica
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 16,2 x 7,7 x 1,82 cm
- 6,4 x 3,0 x 0,7 pollici
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android
Memory & Data
- Memoria
- RAM 32 GB/Flash 4 GB
- RAM 32 GB/Flash 2 GB
Hardware
- Risoluzione del display
- 1280 x 720
- Formato display
- 12,7 cm
- 5 pollici
- Processore
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 10 - 90 %
- Temperatura di esercizio
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- Campo di temperatura di conservazione
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 1.000 a 0,5 m
- Specifiche cadute
- Cadute ripetute da 1,2 m su cemento
Altro
- Piattaforma
- Mobility Edge
- Durata
- Resistente 1,2 m
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Posizione telecamera
- Sola lettura
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Campo di lettura
- Portata standard
- Rete
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Grado di alloggiamento : Standard
- Caratteristiche : Supporto per le esigenze future|Ergonomico
- Applicazione : Vendita al dettaglio|Trasporto e logistica
- Ingombro complessivo : 16,2 x 7,7 x 1,82 cm|6,4 x 3,0 x 0,7 pollici
- Sistema operativo : Android
- Memoria : RAM 32 GB/Flash 4 GB|RAM 32 GB/Flash 2 GB
- Risoluzione del display : 1280 x 720
- Formato display : 12,7 cm|5 pollici
- Processore : 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
- Campo di umidità di esercizio : 10 - 90 %
- Temperatura di esercizio : - 20 - 50 °C|- 4 - 122 °F
- Campo di temperatura di conservazione : - 30 - 70 °C|- 22 - 158 °F
- Resistenza agli urti : 1.000 a 0,5 m
- Specifiche cadute : Cadute ripetute da 1,2 m su cemento
- Piattaforma : Mobility Edge
- Durata : Resistente 1,2 m
- Tipo di sistema operativo : Android
- Posizione telecamera : Sola lettura
- Tastiera : Solo touchscreen
- Campo di lettura : Portata standard
- Rete : WLAN|WLAN/WWAN