Computer palmari
Computer palmare CT40 XP
Computer palmare CT40 XP
Il modello CT40 XP è una soluzione unica per il personale di punti vendita e altri operatori in movimento per eseguire senza problemi le operazioni quotidiane, dalle ricerche negli inventari alla commercializzazione nel punto vendita, dalla consegna alla logistica e molto altro.
- Gli strumenti di gestione aziendale Mobility Edge consentono alle aziende di verificare e convalidare le applicazioni una sola volta, accelerare le distribuzioni nell’azienda, ottimizzare le prestazioni dei dispositivi, semplificare la manutenzione ed estendere la durata complessiva del prodotto
- Basato sulla piattaforma Mobility Edge, CT40XP ha ricevuto una prestigiosa designazione STIG (Security Technical Implementation Guide) dalla Defense Information Systems Agency (DISA) per le sue capacità di sicurezza. Questo riconoscimento da parte di DISA e del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ammette le applicazioni e gli strumenti di sicurezza avanzati incluse nel CT40XP, con la garanzia di sicurezza dei dati per tutta la vita del dispositivo.
- Acquisizione di dati rapida e precisa da pochi centimetri a 10 m con l’innovativo imager FlexRange di Honeywell, una fotocamera autofocus da 13 megapixel e una fotocamera rivolta verso la parte anteriore da 8 megapixel.
- Facile localizzazione di un dispositivo perduto per evitare perdite di produttività quando la batteria è scarica, grazie a un secondo segnale luminoso BLE. Include sostituzione a caldo per un funzionamento ininterrotto durante la sostituzione della batteria.
- Equilibrio tra ergonomia e robustezza. Un elemento protettivo lo protegge ulteriormente da usura e rottura. Facile da caricare senza smontare il guscio protettivo rigido.
- Compatibilità agevole e integrazione completa con le applicazioni Honeywell Connected e con applicazioni di terze parti quali MDM, Push to Talk e software VoIP per aumentare al massimo l’efficienza e proteggere l’investimento.
I clienti si spostano in modo fluido tra esperienze online e offline. La recente esplosione dell’e-commerce impone la dotazione a dipendenti e lavoratori a mobilità elevata di dispositivi portatili che consentano loro di offrire ai clienti velocità, precisione e visibilità. Realizzato sulla piattaforma Mobility Edge™ di Honeywell, il modello CT40 XP è una soluzione enterprise portatile intelligente con un design robusto che migliora la produttività, offre una maggiore durata e una sicurezza migliore.Integrato con il più recente imager FlexRange™ di Honeywell, il modello CT40 XP è in grado di acquisire codici a barre da pochi centimetri allo scaffale più alto, fino a 10 metri. È piccolo e leggero, con una telecamera da 8 megapixel rivolta verso la parte anteriore. È dotato di un display ad alta definizione da 1920 x 1080 pixel che può essere utilizzato per la formazione di gruppo, l’ispezione remota e altro.Le risorse IT perdute o risposte nella posizione sbagliata causano tempi di inattività e possono creare rischi per la sicurezza. Con la soluzione “Device Finder”, il modello CT40 XP può individuare facilmente dispositivi persi o risposti nella posizione sbagliata, anche per un certo periodo di tempo dopo lo scaricamento delle batterie. In tal modo è possibile proteggere gli investimenti e ottenere efficienza operativa.Quando si utilizza il modello CT40 XP, i fermi operativi nelle attività causati da guasti dei dispositivi vengono facilmente risolti. La funzione di scambio a caldo consente al personale dei punti vendita di cambiare la batteria senza arrestare il sistema operativo. In combinazione con un pacchetto robusto e un manicotto protettivo che resiste a cadute ripetute da 1,8 metri, il CT40 XP offre prestazioni affidabili e sicure per anni, massimizzando il ritorno sull’investimento. Il CT40 XP incorpora un potente processore Qualcomm® facilmente aggiornabile ad Android™ 11 e conforme ai requisiti Android Enterprise Recommended (AER). È compatibile per l’aggiornamento ad Android S (12) e T(13) fino al 2030.
Funzioni
- Fotocamera
- Fotocamera frontale da 8 megapixel
- Fotocamera a colori da 13 megapixel
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 162 mm x 77 mm x 18,2 mm
- 6,4 pollici x 3,0 pollici x 0,7 pollici
Network
- Specifiche Bluetooth
- V5.0
- Specifiche GPS
- Supporto del ricevitore GNSS simultaneo per GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Versione Android garantita da 9.1 ad almeno 11/R
Memory & Data
- Memoria
- RAM DDR4x da 4 GB, Flash da 32 GB
Hardware
- Formato display
- 12,7 cm
- 5,0 pollici
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080
- Processore
- Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core da 2,2 GHz
Electrical
- Tipo di batteria
- Ioni di litio da 3,85 V, a 4020 mAh
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 5% - 95% (senza condensa)
- Campo di temperatura di conservazione
- -22 °F - 158 °F
- -30°C - 70°C
- Temperatura di esercizio
- -4°F - 122°F
- -20°C - 50°C
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- Molteplici cadute su cemento da 1,8 m ai sensi dello standard MIL-STD-810G con piedino in gomma
- Molteplici cadute su cemento da 1,2 m a una temperatura compresa tra -10 °C e +50 °C.
- Resistenza agli urti
- 1.000 volte a 0,5 m
Altro
- Durata
- Resistente 1,2 m
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Rete
- WLAN/WWAN
- WLAN
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Piattaforma
- Mobility Edge
- Posizione telecamera
- Anteriore e posteriore
- Campo di lettura
- FlexRange FR
- Portata standard
Funzioni
- Fotocamera
- Fotocamera frontale da 8 megapixel
- Fotocamera a colori da 13 megapixel
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 162 mm x 77 mm x 18,2 mm
- 6,4 pollici x 3,0 pollici x 0,7 pollici
Network
- Specifiche Bluetooth
- V5.0
- Specifiche GPS
- Supporto del ricevitore GNSS simultaneo per GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Versione Android garantita da 9.1 ad almeno 11/R
Memory & Data
- Memoria
- RAM DDR4x da 4 GB, Flash da 32 GB
Hardware
- Formato display
- 12,7 cm
- 5,0 pollici
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080
- Processore
- Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core da 2,2 GHz
Electrical
- Tipo di batteria
- Ioni di litio da 3,85 V, a 4020 mAh
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 5% - 95% (senza condensa)
- Campo di temperatura di conservazione
- -22 °F - 158 °F
- -30°C - 70°C
- Temperatura di esercizio
- -4°F - 122°F
- -20°C - 50°C
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- Molteplici cadute su cemento da 1,8 m ai sensi dello standard MIL-STD-810G con piedino in gomma
- Molteplici cadute su cemento da 1,2 m a una temperatura compresa tra -10 °C e +50 °C.
- Resistenza agli urti
- 1.000 volte a 0,5 m
Altro
- Durata
- Resistente 1,2 m
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Rete
- WLAN/WWAN
- WLAN
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Piattaforma
- Mobility Edge
- Posizione telecamera
- Anteriore e posteriore
- Campo di lettura
- FlexRange FR
- Portata standard
- Fotocamera : Fotocamera frontale da 8 megapixel|Fotocamera a colori da 13 megapixel
- Ingombro complessivo : 162 mm x 77 mm x 18,2 mm|6,4 pollici x 3,0 pollici x 0,7 pollici
- Specifiche Bluetooth : V5.0
- Specifiche GPS : Supporto del ricevitore GNSS simultaneo per GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou
- Sistema operativo : Versione Android garantita da 9.1 ad almeno 11/R
- Memoria : RAM DDR4x da 4 GB, Flash da 32 GB
- Formato display : 12,7 cm|5,0 pollici
- Risoluzione del display : 1920 x 1080
- Processore : Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core da 2,2 GHz
- Tipo di batteria : Ioni di litio da 3,85 V, a 4020 mAh
- Campo di umidità di esercizio : 5% - 95% (senza condensa)
- Campo di temperatura di conservazione : -22 °F - 158 °F|-30°C - 70°C
- Temperatura di esercizio : -4°F - 122°F|-20°C - 50°C
- Specifiche cadute : Molteplici cadute su cemento da 1,8 m ai sensi dello standard MIL-STD-810G con piedino in gomma|Molteplici cadute su cemento da 1,2 m a una temperatura compresa tra -10 °C e +50 °C.
- Resistenza agli urti : 1.000 volte a 0,5 m
- Durata : Resistente 1,2 m
- Tastiera : Solo touchscreen
- Rete : WLAN/WWAN|WLAN
- Tipo di sistema operativo : Android
- Piattaforma : Mobility Edge
- Posizione telecamera : Anteriore e posteriore
- Campo di lettura : FlexRange FR|Portata standard