Computer palmari
CT47
Funzioni
- Applicazione
- Trasporti e logistica, magazzino, produzione, operazioni sul campo
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 170 mm x 79 mm x 19,2 mm
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- Motore a portata standard S0703 (simbologie di codici a barre 1D/2D) Honeywell FlexRange™ N6803 Honeywell FlexRange™ XLR S0803
Network
- Specifiche WLAN
- Certificazione Wi-Fi; certificazione Wi-Fi™ 6E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); Dual Band Simultaneous (DBS); IPv4, IPv6 WLAN Sicurezza: APERTA/WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personale e aziendale) Supporto al programma EAP: compatibile con TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP CCX
- Specifiche WWAN
- Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU) conformità AT&T FirstNet supporto avanzato LTE: Downlink LTE CAT13 fino a 390 Mbps. Uplink LTE CAT5 fino a 75 Mbps 5G FR1: bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 LTE: bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 UMTS/HSPA+ (3G): bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 GSM: 850, 900, 1800, 1900 (bande quadruple) MIMO 4X4 supportato: 5G: n7, n38, n41, n48, n77, n78, n79. 4G: B7, B41, B42, B43, B48
- Specifiche Bluetooth
- 5.2
- Comunicazione wireless del computer
- 5G e WiFi 6E
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Rilasciato con Android 12 e garantito con Android 15
Memory & Data
- Memoria
- 6GB di RAM DDR4x, 128GB di RAM UFS Flash 8GB di RAM DDR4x, 128GB di scheda microSD UFS Flash accessibile dall'utente fino a 2TB (compatibile con SDXC/SDHC/SDIO)
Hardware
- Formato display
- 14 cm (5,5 pollici)
- Processore
- Qualcomm QCS6490/QCM6490 octa-core 2,7 GHz
Electrical
- Tipi di batterie
- Standard e wireless
- Tipo di batteria
- Agli ioni di litio
Environmental
- Temperatura di esercizio
- da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)
- Campo di temperatura di conservazione
- da -30 ℃ a +70 °C
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- Oltre 2.000 urti da 1 metro (3,28 piedi) in conformità alla specifica IEC 60068-2-32 e oltre 3.500 urti da 0,5 metri (1,64 piedi) in conformità alla specifica IEC 60068-2-32
- Specifiche cadute
- Cadute multiple da 2,45 m (8 piedi) su cemento secondo MIL-STD-810H Cadute multiple da 2,75 m (9 piedi) su cemento con manicotto protettivo per MIL-STD-810H
- Gradi di protezione
- Certificato per IP65 e IP68
Service Terms
- Durata garanzia
- 1 anno
Altro
- Piattaforma
- Mobility Edge™
- Tipo di sistema operativo
- Android
Funzioni
- Applicazione
- Trasporti e logistica, magazzino, produzione, operazioni sul campo
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 170 mm x 79 mm x 19,2 mm
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- Motore a portata standard S0703 (simbologie di codici a barre 1D/2D) Honeywell FlexRange™ N6803 Honeywell FlexRange™ XLR S0803
Network
- Specifiche WLAN
- Certificazione Wi-Fi; certificazione Wi-Fi™ 6E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); Dual Band Simultaneous (DBS); IPv4, IPv6 WLAN Sicurezza: APERTA/WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personale e aziendale) Supporto al programma EAP: compatibile con TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP CCX
- Specifiche WWAN
- Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU) conformità AT&T FirstNet supporto avanzato LTE: Downlink LTE CAT13 fino a 390 Mbps. Uplink LTE CAT5 fino a 75 Mbps 5G FR1: bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 LTE: bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 UMTS/HSPA+ (3G): bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 GSM: 850, 900, 1800, 1900 (bande quadruple) MIMO 4X4 supportato: 5G: n7, n38, n41, n48, n77, n78, n79. 4G: B7, B41, B42, B43, B48
- Specifiche Bluetooth
- 5.2
- Comunicazione wireless del computer
- 5G e WiFi 6E
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Rilasciato con Android 12 e garantito con Android 15
Memory & Data
- Memoria
- 6GB di RAM DDR4x, 128GB di RAM UFS Flash 8GB di RAM DDR4x, 128GB di scheda microSD UFS Flash accessibile dall'utente fino a 2TB (compatibile con SDXC/SDHC/SDIO)
Hardware
- Formato display
- 14 cm (5,5 pollici)
- Processore
- Qualcomm QCS6490/QCM6490 octa-core 2,7 GHz
Electrical
- Tipi di batterie
- Standard e wireless
- Tipo di batteria
- Agli ioni di litio
Environmental
- Temperatura di esercizio
- da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)
- Campo di temperatura di conservazione
- da -30 ℃ a +70 °C
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- Oltre 2.000 urti da 1 metro (3,28 piedi) in conformità alla specifica IEC 60068-2-32 e oltre 3.500 urti da 0,5 metri (1,64 piedi) in conformità alla specifica IEC 60068-2-32
- Specifiche cadute
- Cadute multiple da 2,45 m (8 piedi) su cemento secondo MIL-STD-810H Cadute multiple da 2,75 m (9 piedi) su cemento con manicotto protettivo per MIL-STD-810H
- Gradi di protezione
- Certificato per IP65 e IP68
Service Terms
- Durata garanzia
- 1 anno
Altro
- Piattaforma
- Mobility Edge™
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Applicazione : Trasporti e logistica, magazzino, produzione, operazioni sul campo
- Ingombro complessivo : 170 mm x 79 mm x 19,2 mm
- Funzionalità di decodifica : Motore a portata standard S0703 (simbologie di codici a barre 1D/2D) Honeywell FlexRange™ N6803 Honeywell FlexRange™ XLR S0803
- Specifiche WLAN : Certificazione Wi-Fi; certificazione Wi-Fi™ 6E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); Dual Band Simultaneous (DBS); IPv4, IPv6 WLAN Sicurezza: APERTA/WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personale e aziendale) Supporto al programma EAP: compatibile con TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP CCX
- Specifiche WWAN : Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU) conformità AT&T FirstNet supporto avanzato LTE: Downlink LTE CAT13 fino a 390 Mbps. Uplink LTE CAT5 fino a 75 Mbps 5G FR1: bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 LTE: bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 UMTS/HSPA+ (3G): bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 GSM: 850, 900, 1800, 1900 (bande quadruple) MIMO 4X4 supportato: 5G: n7, n38, n41, n48, n77, n78, n79. 4G: B7, B41, B42, B43, B48
- Specifiche Bluetooth : 5.2
- Comunicazione wireless del computer : 5G e WiFi 6E
- Sistema operativo : Rilasciato con Android 12 e garantito con Android 15
- Memoria : 6GB di RAM DDR4x, 128GB di RAM UFS Flash 8GB di RAM DDR4x, 128GB di scheda microSD UFS Flash accessibile dall'utente fino a 2TB (compatibile con SDXC/SDHC/SDIO)
- Formato display : 14 cm (5,5 pollici)
- Processore : Qualcomm QCS6490/QCM6490 octa-core 2,7 GHz
- Tipi di batterie : Standard e wireless
- Tipo di batteria : Agli ioni di litio
- Temperatura di esercizio : da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)
- Campo di temperatura di conservazione : da -30 ℃ a +70 °C
- Resistenza agli urti : Oltre 2.000 urti da 1 metro (3,28 piedi) in conformità alla specifica IEC 60068-2-32 e oltre 3.500 urti da 0,5 metri (1,64 piedi) in conformità alla specifica IEC 60068-2-32
- Specifiche cadute : Cadute multiple da 2,45 m (8 piedi) su cemento secondo MIL-STD-810H Cadute multiple da 2,75 m (9 piedi) su cemento con manicotto protettivo per MIL-STD-810H
- Gradi di protezione : Certificato per IP65 e IP68
- Durata garanzia : 1 anno
- Piattaforma : Mobility Edge™
- Tipo di sistema operativo : Android