Computer palmari
Computer palmare CT60 XP
Computer palmare CT60 XP
Il CT60 XP è progettato per operatori e responsabili di prima linea altamente mobili in flussi di lavoro ad alta intensità di scansione che necessitano di raccolta e trattamento sicuri di dati in movimento. Il CT60 XP fa parte della famiglia di prodotti CT60 ed è l’offerta principale per i computer portatili robusti con tecnologia touch-only della linea Honeywell. Realizzato sulla piattaforma Mobility Edge con robustezza migliorata, offre il migliore costo totale di proprietà nella sua classe, offrendo al contempo la maggiore durata sicura per il sistema Android. Il modello CT60 XP è dotato dell’imager FlexRange a tecnologia avanzata, con prestazioni di scansione nel fattore di forma più compatto della sua classe.
- Basato sulla piattaforma Mobility Edge, CT60XP ha ricevuto una prestigiosa designazione STIG (Security Technical Implementation Guide) dalla Defense Information Systems Agency (DISA) per le sue capacità di sicurezza. Questo riconoscimento da parte di DISA e del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ammette le applicazioni e gli strumenti di sicurezza avanzati incluse nel CT60XP, con la garanzia di sicurezza dei dati per tutta la vita del dispositivo.
- La piattaforma hardware Mobility Edge e gli strumenti per il ciclo di vita aziendale offrono un approccio integrato, ripetibile e scalabile per uno sviluppo, un’implementazione e una gestione delle prestazioni e del ciclo di vita accelerati e sicuri.
- Supporto per cinque generazioni di Android a partire da Android 9 (P). Inoltre, i clienti che utilizzano sistemi operativi basati su Windows possono migrare ad Android senza dover rinunciare alle caratteristiche di affidabilità, prestazioni o gestione.
- Il computer portatile CT60 XP è il primo dispositivo di livello aziendale dotato di LTE avanzata e aggregazione carrier che consentono di raggiungere velocità fino a 300 Mbps. Offre copertura di rete migliore, velocità, connettività ovunque e in qualsiasi momento, nonché lunga durata del dispositivo.
- Dotato di FlexRange, la tecnologia per acquisizione di immagini rapida, dalle numerose funzioni e a lunga portata con prestazioni di scansione innovative, è il modello più compatto nella sua classe. Impugnatura di scansione opzionale che consente di alternare il funzionamento come portatile con l’impugnatura a pistola per ridurre l’affaticamento dell’utente.
- Elegante, leggero e robusto Comodo da tenere in tasca. Classificato IP65 e IP68 per la protezione dall’acqua e dalla polvere; è in grado di resistere a molteplici cadute da 2,4 m su cemento e a ,.000 urti da 1,0 m.
Il computer portatile CT60 XP di Honeywell è progettato per le aziende che necessitano di connettività in tempo reale, ovunque e in qualsiasi momento, per applicazioni di importanza critica e soluzioni per l’acquisizione rapida dei dati in un fattore di forma resistente creato per durare a lungo, al fine di massimizzare i tempi di attività e la produttività sul campo o in negozio. Realizzato sulla piattaforma Mobility Edge, il modello CT60 XP offre ai lavoratori e ai responsabili frontline a mobilità elevata raccolta ed elaborazione di dati mobili sicure. Il modello CT60 XP è un robusto dispositivo touch che offre costo totale di proprietà, sicurezza e durata migliori nella sua classe, con compatibilità con Android S. Per l’IT aziendale, risulta difficile gestire e aggiornare più dispositivi all’interno dell’azienda a causa delle varie complessità, in termini di tempo e di costo, che tale gestione comporta. Il modello CT60 XP, realizzato sulla piattaforma Mobility Edge, consente ai clienti di accelerare approvvigionamento, certificazione e distribuzione di soluzioni mobile nell’azienda, semplificare la gestione del ciclo di vita complessivo ed estendere la durata del prodotto. Dotato di strumenti per il ciclo di vita aziendale, il computer CT60 XP apporta semplicità alle frequenti operazioni di aggiornamento del software, formazione del personale nuovo, gestione dei gruppi di ricambio e riduzione degli investimenti nelle periferiche. La connettività di rete leader nel settore facilita i trasferimenti di file di grandi dimensioni, lo streaming video e l’accesso remoto rapido alle applicazioni aziendali, con una durata della batteria sufficiente per durare un intero turno. Grazie al design resistente, è in grado di sopportare le cadute accidentali, rimanendo al contempo ergonomico e leggero per un pratico uso quotidiano. Il brillante display in vetro touchscreen da 118 mm (4,7”) Corning® Gorilla® Glass 5 si legge facilmente sia in ambienti interni che esterni, e funziona al tocco di un dito, anche se si indossano i guanti o se si utilizza una penna. Per un’acquisizione di dati e una scansione rapida e a lungo raggio, il modello CT60 XP è integrato con uno scanner FlexRange Mobility Edge dotato di touch screen rivestito con Gorilla Glass 5, oltre al cambio a caldo della batteria per un’alimentazione per più turni. Per le applicazioni più esigenti, che utilizzano codici a barre a densità elevata (per esempio requisiti DPT*), negli ambienti di produzione o di vendita al dettaglio, è adatto il modello CT60 XP con uno scanner ad alte prestazioni N6703HD, con cambio a caldo della batteria e vetro Gorilla 5. Il modello CT60 XP viene fornito con l’imager FlexRange Mobility Edge a tecnologia avanzata, con prestazioni di scansione nel fattore di forma più compatto della sua classe. Scoprite di più su ciò che potete realizzare con CT60 XP e le soluzioni Honeywell per il flusso di lavoro.
Funzioni
- Fotocamera
- Fotocamera a colori da 13 megapixel
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 161 mm x 84 mm x 20,5 mm
- 6,3 pollici x 3,3 pollici x 0,8 pollici
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- SDK Honeywell per Android
- Simbologie di codici a barre 1D/2D
Network
- Specifiche Bluetooth
- supporto di Bluetooth v5.0 e BLE
- Specifiche GPS
- Supporto del ricevitore GNSS simultaneo per GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Compatibilità con ogni versione Android, garantita, da Android 9 ad Android 11, con compatibilità garantita per Android 12 e 13 in attesa di fattibilità.
Memory & Data
- Memoria
- RAM DDR4 da 4 GB, Flash da 32 GB
Hardware
- Risoluzione del display
- 1280 x 720
- Formato display
- 118 mm
- 4,7 pollici
- Processore
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
Electrical
- Tipo di batteria
- Ioni di litio da 3,6 V, a 4040 mAh
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- -22 °F - 158 °F
- -30°C ~ +70°C
- Campo di umidità di esercizio
- Da 0% a 95% di umidità relativa (senza condensa)
- Temperatura di esercizio
- -20°C - 50°C
- -4°F - 122°F
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- resistente a oltre 2000 urti da 1,0 metro in conformità alla specifica IEC 60068-2-32
- Specifiche cadute
- 2,4 m su cemento da -0°C a 50°C in conformità a MILSTD 810G per involucro disinfettabile
- 2,4 m su cemento da -20°C a 50°C in conformità a MILSTD 810G
Altro
- Rete
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Posizione telecamera
- Sola lettura
- Campo di lettura
- FlexRange FR
- Portata standard
- Piattaforma
- Mobility Edge
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Durata
- Ultraresistente 2,4 m
Funzioni
- Fotocamera
- Fotocamera a colori da 13 megapixel
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 161 mm x 84 mm x 20,5 mm
- 6,3 pollici x 3,3 pollici x 0,8 pollici
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- SDK Honeywell per Android
- Simbologie di codici a barre 1D/2D
Network
- Specifiche Bluetooth
- supporto di Bluetooth v5.0 e BLE
- Specifiche GPS
- Supporto del ricevitore GNSS simultaneo per GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Compatibilità con ogni versione Android, garantita, da Android 9 ad Android 11, con compatibilità garantita per Android 12 e 13 in attesa di fattibilità.
Memory & Data
- Memoria
- RAM DDR4 da 4 GB, Flash da 32 GB
Hardware
- Risoluzione del display
- 1280 x 720
- Formato display
- 118 mm
- 4,7 pollici
- Processore
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
Electrical
- Tipo di batteria
- Ioni di litio da 3,6 V, a 4040 mAh
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- -22 °F - 158 °F
- -30°C ~ +70°C
- Campo di umidità di esercizio
- Da 0% a 95% di umidità relativa (senza condensa)
- Temperatura di esercizio
- -20°C - 50°C
- -4°F - 122°F
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- resistente a oltre 2000 urti da 1,0 metro in conformità alla specifica IEC 60068-2-32
- Specifiche cadute
- 2,4 m su cemento da -0°C a 50°C in conformità a MILSTD 810G per involucro disinfettabile
- 2,4 m su cemento da -20°C a 50°C in conformità a MILSTD 810G
Altro
- Rete
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Posizione telecamera
- Sola lettura
- Campo di lettura
- FlexRange FR
- Portata standard
- Piattaforma
- Mobility Edge
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Durata
- Ultraresistente 2,4 m
- Fotocamera : Fotocamera a colori da 13 megapixel
- Ingombro complessivo : 161 mm x 84 mm x 20,5 mm|6,3 pollici x 3,3 pollici x 0,8 pollici
- Funzionalità di decodifica : SDK Honeywell per Android|Simbologie di codici a barre 1D/2D
- Specifiche Bluetooth : supporto di Bluetooth v5.0 e BLE
- Specifiche GPS : Supporto del ricevitore GNSS simultaneo per GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou
- Sistema operativo : Compatibilità con ogni versione Android, garantita, da Android 9 ad Android 11, con compatibilità garantita per Android 12 e 13 in attesa di fattibilità.
- Memoria : RAM DDR4 da 4 GB, Flash da 32 GB
- Risoluzione del display : 1280 x 720
- Formato display : 118 mm|4,7 pollici
- Processore : 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
- Tipo di batteria : Ioni di litio da 3,6 V, a 4040 mAh
- Campo di temperatura di conservazione : -22 °F - 158 °F|-30°C ~ +70°C
- Campo di umidità di esercizio : Da 0% a 95% di umidità relativa (senza condensa)
- Temperatura di esercizio : -20°C - 50°C|-4°F - 122°F
- Resistenza agli urti : resistente a oltre 2000 urti da 1,0 metro in conformità alla specifica IEC 60068-2-32
- Specifiche cadute : 2,4 m su cemento da -0°C a 50°C in conformità a MILSTD 810G per involucro disinfettabile|2,4 m su cemento da -20°C a 50°C in conformità a MILSTD 810G
- Rete : WLAN|WLAN/WWAN
- Tipo di sistema operativo : Android
- Posizione telecamera : Sola lettura
- Campo di lettura : FlexRange FR|Portata standard
- Piattaforma : Mobility Edge
- Tastiera : Solo touchscreen
- Durata : Ultraresistente 2,4 m