Computer palmari
Computer portatile Dolphin CT60
Computer palmare Dolphin CT60
Il robusto Dolphin™ CT60 è ideale per le aziende che richiedono connettività e acquisizione rapida dei dati, ovunque e in qualsiasi momento, per ottimizzare la disponibilità e produttività. Sviluppato sulla piattaforma Mobility Edge™, Dolphin CT60 presenta un approccio integrato e scalabile, basato su software e hardware comuni, per proteggere le migrazioni future senza sacrificare la sicurezza, l’affidabilità, le prestazioni o la gestione aziendale. Dolphin CT60 è inoltre un dispositivo raccomandato da Android Enterprise: è robusto e progettato sia per un facile impiego sul campo sia per rimanere aggiornato per lungo tempo.
- La piattaforma hardware comune e gli strumenti per il ciclo di vita aziendale offrono un approccio integrato, ripetibile e scalabile per uno sviluppo, una distribuzione e una gestione delle prestazioni e del ciclo di vita accelerati e sicuri.
- Il computer portatile CT60 è il primo dispositivo di livello aziendale dotato di LTE avanzata e aggregazione carrier che consentono di raggiungere velocità fino a 300 Mbps. Offre copertura di rete migliore, velocità, connettività ovunque e in qualsiasi momento, nonché lunga durata del dispositivo.
- L’imager 2D avanzato offre prestazioni di acquisizione dati all’avanguardia per codici a barre lineari e 2D. Impugnatura di scansione opzionale che consente di alternare il funzionamento come portatile con l’impugnatura a pistola per ridurre l’affaticamento dell’utente.
- Elegante, leggero e robusto. Comodo da tenere in tasca. Classificato IP65 e IP67 per la protezione dall’acqua e dalla polvere; è in grado di resistere a molteplici cadute da 1,5 m su cemento e a 1.000 urti da 1,0 m.
- Supporto tramite Android R, a partire da Android 8.1 (O). Inoltre, i clienti che utilizzano sistemi operativi basati su Windows® possono migrare ad Android senza dover rinunciare alle caratteristiche di affidabilità, prestazioni o gestione.
Il computer portatile Dolphin CT60 di Honeywell è progettato per le aziende che necessitano di connettività in tempo reale, ovunque e in qualsiasi momento, per applicazioni di importanza critica e capacità di acquisizione rapida dei dati in un fattore di forma resistente creato per durare a lungo, al fine di massimizzare i tempi di attività e la produttività sul campo o in negozio.Sviluppato sulla piattaforma Mobility Edge™, Dolphin CT60 offre un approccio integrato, ripetibile e scalabile basato su una piattaforma hardware e software comune, che consente ai clienti di sganciarsi dai vincoli legati all’integrazione e alle tecnologie poco flessibili ai quali devono sottostare attualmente, senza dover rinunciare alle caratteristiche di sicurezza, affidabilità, prestazioni o gestione aziendali.Per l’IT aziendale, risulta difficile gestire e aggiornare più dispositivi all’interno dell’azienda a causa delle varie complessità, in termini di tempo e di costo, che tale gestione comporta. Realizzato su una piattaforma hardware e software unificata e dinamica, il Dolphin CT60 è il primo di una serie di dispositivi lanciati sul mercato che consentono ai clienti di accelerare il provisioning, la certificazione e l’implementazione di soluzioni mobili nell’intera azienda, semplificando il ciclo di vita di gestione complessiva e offrendo, al contempo, livelli di ciclo di vita del prodotto prolungati. Dotato di strumenti per il ciclo di vita aziendale, il Dolphin CT60 apporta semplicità alle frequenti operazioni di aggiornamento del software, formazione del personale nuovo, gestione dei gruppi di ricambio e riduzione degli investimenti nelle periferiche.Le funzioni fornite in dotazione con il Dolphin CT60 consentono agli operatori di rimanere connessi e produttivi tutto il giorno. La connettività di rete leader di settore facilita i trasferimenti di file di grandi dimensioni, lo streaming video e l’accesso da remoto alle applicazioni aziendali, con un’alimentazione da batteria sufficiente per durare un intero turno. Grazie al design resistente, è in grado di sopportare le cadute accidentali, rimanendo al contempo ergonomico e leggero per un pratico uso quotidiano. Una nitida Corning® da 118 mm: Gorilla® Display in vetro touchscreen di facile lettura sia in ambienti interni che esterni, e che funziona al tocco di un dito, anche se si indossano i guanti o se si utilizza una penna.La linea di prodotti CT60 soddisfa un’ampia gamma di esigenze applicative e di flusso di lavoro utilizzando una varietà di scanner e funzionalità.Per scansioni e acquisizioni di dati rapide, batteria che dura per tutto il turno, ambiente di magazzino, sul campo, nella vendita al dettaglio o in produzione, scegliete il CT60 con lo scanner N6603SR collaudato sul campo dotato di touchscreen rivestito di Gorilla Glass 3. Per prestazioni di scansione più elevate, sostituzione a caldo della batteria per garantire la massima potenza in più turni di lavoro, grazie a un touchscreen rivestito con Gorilla Glass 5 ad alta resistenza ai graffi, negli stessi ambienti, scegliete il CT60 con N6703SR. Per le applicazioni più esigenti, che utilizzano codici a barre a densità elevata (per esempio requisiti DPT*), negli ambienti produttivi o di vendita al dettaglio, scegliete il modello CT60 con uno scanner ad alte prestazioni N6703HD, con cambio a caldo della batteria e vetro Gorilla 5.
Funzioni
- Grado di alloggiamento
- Standard
- Applicazione
- Distribuzione
- Vendita al dettaglio
- Servizio sul campo
- Trasporto e logistica
- Caratteristiche
- Resistente
- Supporto per le esigenze future
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 6,3 x 3,2 x 0,75 pollici
- 16 x 8,25 x 1,9 cm
Network
- Specifiche Bluetooth
- v5.0
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Ogni versione di Android garantita da 7.1 ad almeno 11/R, ha garantito il supporto per Android 12 e 13 in attesa di fattibilità.
Memory & Data
- Memoria
- RAM 32 GB/Flash 3 GB
- RAM 32 GB/Flash 4 GB
Hardware
- Processore
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
- Formato display
- 11,8 cm
- 4,7 pollici
- Risoluzione del display
- 1280 x 720
Electrical
- Tipi di batterie
- Standard
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- Campo di umidità di esercizio
- 0 - 95 %
- Temperatura di esercizio
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- Resiste a oltre 1.000 urti da 1,0 m
- Specifiche cadute
- 2,4 m su cemento a temperatura ambiente, 1,5 m su cemento nella gamma di temperature di esercizio, 1,2 m su cemento fino a -20 ºC
Altro
- Piattaforma
- Mobility Edge
- Posizione telecamera
- Sola lettura
- Rete
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Durata
- Resistente 1,5 m (5 piedi)
- Campo di lettura
- Corto raggio (fine)
- Portata standard
Funzioni
- Grado di alloggiamento
- Standard
- Applicazione
- Distribuzione
- Vendita al dettaglio
- Servizio sul campo
- Trasporto e logistica
- Caratteristiche
- Resistente
- Supporto per le esigenze future
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 6,3 x 3,2 x 0,75 pollici
- 16 x 8,25 x 1,9 cm
Network
- Specifiche Bluetooth
- v5.0
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Ogni versione di Android garantita da 7.1 ad almeno 11/R, ha garantito il supporto per Android 12 e 13 in attesa di fattibilità.
Memory & Data
- Memoria
- RAM 32 GB/Flash 3 GB
- RAM 32 GB/Flash 4 GB
Hardware
- Processore
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
- Formato display
- 11,8 cm
- 4,7 pollici
- Risoluzione del display
- 1280 x 720
Electrical
- Tipi di batterie
- Standard
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- Campo di umidità di esercizio
- 0 - 95 %
- Temperatura di esercizio
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- Resiste a oltre 1.000 urti da 1,0 m
- Specifiche cadute
- 2,4 m su cemento a temperatura ambiente, 1,5 m su cemento nella gamma di temperature di esercizio, 1,2 m su cemento fino a -20 ºC
Altro
- Piattaforma
- Mobility Edge
- Posizione telecamera
- Sola lettura
- Rete
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Durata
- Resistente 1,5 m (5 piedi)
- Campo di lettura
- Corto raggio (fine)
- Portata standard
- Grado di alloggiamento : Standard
- Applicazione : Distribuzione|Vendita al dettaglio|Servizio sul campo|Trasporto e logistica
- Caratteristiche : Resistente|Supporto per le esigenze future
- Ingombro complessivo : 6,3 x 3,2 x 0,75 pollici|16 x 8,25 x 1,9 cm
- Specifiche Bluetooth : v5.0
- Sistema operativo : Ogni versione di Android garantita da 7.1 ad almeno 11/R, ha garantito il supporto per Android 12 e 13 in attesa di fattibilità.
- Memoria : RAM 32 GB/Flash 3 GB|RAM 32 GB/Flash 4 GB
- Processore : 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
- Formato display : 11,8 cm|4,7 pollici
- Risoluzione del display : 1280 x 720
- Tipi di batterie : Standard
- Campo di temperatura di conservazione : - 30 - 70 °C|- 22 - 158 °F
- Campo di umidità di esercizio : 0 - 95 %
- Temperatura di esercizio : - 4 - 122 °F|- 20 - 50 °C
- Resistenza agli urti : Resiste a oltre 1.000 urti da 1,0 m
- Specifiche cadute : 2,4 m su cemento a temperatura ambiente, 1,5 m su cemento nella gamma di temperature di esercizio, 1,2 m su cemento fino a -20 ºC
- Piattaforma : Mobility Edge
- Posizione telecamera : Sola lettura
- Rete : WLAN|WLAN/WWAN
- Tipo di sistema operativo : Android
- Tastiera : Solo touchscreen
- Durata : Resistente 1,5 m (5 piedi)
- Campo di lettura : Corto raggio (fine)|Portata standard