Computer palmari
Computer palmare EDA52
ScanPalEDA52 è il computer portatile di nuova generazione ed è dotato del nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon octa-core da 2,0 GHz e di una solida connettività wireless tramite comunicazione NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 e LTE 4G.
La fotocamera posteriore da 13 megapixel consente agli utenti l’acquisizione di immagini ad alta risoluzione per documentare immagini di qualità, mentre la fotocamera anteriore da 5 megapixel consente le videochiamate.
Il dispositivo EDA52 incorpora il nuovissimo e potente motore di scansione Honeywell S0703, che consente una lettura rapida anche di codici a barre danneggiati o incompleti.
Grazie alla sua struttura robusta e alla tenuta certificata IP67, l’EDA52 funziona anche nelle condizioni ambientali più difficili. La batteria da 4.500 mAh consente un uso prolungato e ininterrotto tra una ricarica e l’altra. La batteria è anche facilmente rimovibile e supporta la ricarica rapida 3.0.
L’EDA52 (versione WWAN) supporta contemporaneamente una nano SIM e una e-Sim. Una eSIM consente una gestione semplice degli abbonamenti a diversi operatori di rete mobile, permettendo di passare agevolmente da un operatore all’altro, senza dover gestire più schede SIM fisiche.
L’EDA52 è sviluppato su Android 11 e può essere aggiornato ad Android 13*, il che riduce al minimo i problemi di manutenzione e garantisce il supporto delle caratteristiche a lungo termine. Inoltre, è stato approvato dal programma AER (Android Enterprise Recommended), un’iniziativa promossa da Google per aiutare le aziende a scegliere, utilizzare e gestire in sicurezza i dispositivi Android e i servizi che meglio rispondono alle esigenze aziendali.
*Android 13 è in attesa di conferma da Qualcomm e Google
Funzioni
- Applicazione
- Vendita al dettaglio, trasporto e logistica, produzione, assistenza sanitaria e servizio pubblico
- Fotocamera
- Anteriore: fotocamera a colori da 5 megapixel
- Posteriore: fotocamera a colori da 13 megapixel
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 159 mm x 75 mm x 14,4 mm (6,26 pollici x 2,95 pollici x 0,57 pollici)
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- Imager sottile Honeywell S0703 (simbologie di codice a barre 1D e 2D)
Network
- Specifiche WLAN
- Caratteristiche WLAN aggiuntive: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w
- EAP supportati da WLAN: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Sicurezza: Aperta/WEP, WPA/WPA2 (WPA2 personale e aziendale), WPA3 (OWE, SAE, aziendale)
- WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): 802.11 a/b/g/n/ac
- Specifiche Bluetooth
- Bluetooth classe 5.1
- Specifiche WWAN
- FDD-LTE: bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66
- GSM/EDGE: bande 2, 3, 5, 8
- TDD-LTE: bande 38, 39, 40, 41
- UMTS/HSPA+: bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- Specifiche GPS
- Protocolli supportati GPS (solo WWAN): supporto del ricevitore simultaneo per GPS, GLONASS e BeiDou
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 11 e aggiornabile ad Android 13 (Android 13 è in attesa di conferma da parte di Qualcomm e Google)
Memory & Data
- Memoria
- Espansione di memoria: MicroSD (fino a 128 GB)
Hardware
- Formato display
- Gorilla Glass 5, 5,5 pollici
- Modello motore di scansione
- Imager sottile Honeywell S0703 (simbologie di codice a barre 1D e 2D)
- Risoluzione del display
- 1440 × 720 ad alta definizione
- Processore
- Qualcomm Snapdragon SM6115, Quad-core Kryo ad alte prestazioni da 2,0 GHz + Quad-core Kryo a bassa potenza da 1,8 GHz
Electrical
- Tipo di batteria
- Ioni di litio
- Capacità batteria
- 3,8 V, 4.500 mAh, rimovibile
- Tipi di batterie
- Honeywell
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- Da 5% a 90% (senza condensa)
- Temperatura di esercizio
- da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- Caduta multipla su cemento da 1,3 m (4,3 piedi) secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente
- Caduta multipla su cemento rivestito in gomma da 1,5 m (5 piedi) secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente
- Resistenza agli urti
- 550 volte a 0,5 m (1,64 piedi)
Altro
- Posizione telecamera
- Anteriore e posteriore
- Durata
- Protezione ambientale: IP67
- Scarica elettrostatica (ESD): ±8 kV scarica a contatto; ±15 kV scarica in aria
Funzioni
- Applicazione
- Vendita al dettaglio, trasporto e logistica, produzione, assistenza sanitaria e servizio pubblico
- Fotocamera
- Anteriore: fotocamera a colori da 5 megapixel
- Posteriore: fotocamera a colori da 13 megapixel
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 159 mm x 75 mm x 14,4 mm (6,26 pollici x 2,95 pollici x 0,57 pollici)
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- Imager sottile Honeywell S0703 (simbologie di codice a barre 1D e 2D)
Network
- Specifiche WLAN
- Caratteristiche WLAN aggiuntive: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w
- EAP supportati da WLAN: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Sicurezza: Aperta/WEP, WPA/WPA2 (WPA2 personale e aziendale), WPA3 (OWE, SAE, aziendale)
- WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): 802.11 a/b/g/n/ac
- Specifiche Bluetooth
- Bluetooth classe 5.1
- Specifiche WWAN
- FDD-LTE: bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66
- GSM/EDGE: bande 2, 3, 5, 8
- TDD-LTE: bande 38, 39, 40, 41
- UMTS/HSPA+: bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- Specifiche GPS
- Protocolli supportati GPS (solo WWAN): supporto del ricevitore simultaneo per GPS, GLONASS e BeiDou
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 11 e aggiornabile ad Android 13 (Android 13 è in attesa di conferma da parte di Qualcomm e Google)
Memory & Data
- Memoria
- Espansione di memoria: MicroSD (fino a 128 GB)
Hardware
- Formato display
- Gorilla Glass 5, 5,5 pollici
- Modello motore di scansione
- Imager sottile Honeywell S0703 (simbologie di codice a barre 1D e 2D)
- Risoluzione del display
- 1440 × 720 ad alta definizione
- Processore
- Qualcomm Snapdragon SM6115, Quad-core Kryo ad alte prestazioni da 2,0 GHz + Quad-core Kryo a bassa potenza da 1,8 GHz
Electrical
- Tipo di batteria
- Ioni di litio
- Capacità batteria
- 3,8 V, 4.500 mAh, rimovibile
- Tipi di batterie
- Honeywell
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- Da 5% a 90% (senza condensa)
- Temperatura di esercizio
- da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- Caduta multipla su cemento da 1,3 m (4,3 piedi) secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente
- Caduta multipla su cemento rivestito in gomma da 1,5 m (5 piedi) secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente
- Resistenza agli urti
- 550 volte a 0,5 m (1,64 piedi)
Altro
- Posizione telecamera
- Anteriore e posteriore
- Durata
- Protezione ambientale: IP67
- Scarica elettrostatica (ESD): ±8 kV scarica a contatto; ±15 kV scarica in aria
- Applicazione : Vendita al dettaglio, trasporto e logistica, produzione, assistenza sanitaria e servizio pubblico
- Fotocamera : Anteriore: fotocamera a colori da 5 megapixel|Posteriore: fotocamera a colori da 13 megapixel
- Ingombro complessivo : 159 mm x 75 mm x 14,4 mm (6,26 pollici x 2,95 pollici x 0,57 pollici)
- Funzionalità di decodifica : Imager sottile Honeywell S0703 (simbologie di codice a barre 1D e 2D)
- Specifiche WLAN : Caratteristiche WLAN aggiuntive: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w|EAP supportati da WLAN: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP|Sicurezza: Aperta/WEP, WPA/WPA2 (WPA2 personale e aziendale), WPA3 (OWE, SAE, aziendale)|WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): 802.11 a/b/g/n/ac
- Specifiche Bluetooth : Bluetooth classe 5.1
- Specifiche WWAN : FDD-LTE: bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66|GSM/EDGE: bande 2, 3, 5, 8|TDD-LTE: bande 38, 39, 40, 41|UMTS/HSPA+: bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- Specifiche GPS : Protocolli supportati GPS (solo WWAN): supporto del ricevitore simultaneo per GPS, GLONASS e BeiDou
- Sistema operativo : Android 11 e aggiornabile ad Android 13 (Android 13 è in attesa di conferma da parte di Qualcomm e Google)
- Memoria : Espansione di memoria: MicroSD (fino a 128 GB)
- Formato display : Gorilla Glass 5, 5,5 pollici
- Modello motore di scansione : Imager sottile Honeywell S0703 (simbologie di codice a barre 1D e 2D)
- Risoluzione del display : 1440 × 720 ad alta definizione
- Processore : Qualcomm Snapdragon SM6115, Quad-core Kryo ad alte prestazioni da 2,0 GHz + Quad-core Kryo a bassa potenza da 1,8 GHz
- Tipo di batteria : Ioni di litio
- Capacità batteria : 3,8 V, 4.500 mAh, rimovibile
- Tipi di batterie : Honeywell
- Campo di umidità di esercizio : Da 5% a 90% (senza condensa)
- Temperatura di esercizio : da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)
- Specifiche cadute : Caduta multipla su cemento da 1,3 m (4,3 piedi) secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente|Caduta multipla su cemento rivestito in gomma da 1,5 m (5 piedi) secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente
- Resistenza agli urti : 550 volte a 0,5 m (1,64 piedi)
- Posizione telecamera : Anteriore e posteriore
- Durata : Protezione ambientale: IP67|Scarica elettrostatica (ESD): ±8 kV scarica a contatto; ±15 kV scarica in aria