Computer palmari
EDA5S
ScanPal EDA5S è il nuovo computer portatile della serie ScanPal di Honeywell ed è dotato del processore Qualcomm Snapdragon octa-core da 2,0 GHz e di una solida connettività wireless tramite comunicazione NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 e LTE 4G.
La fotocamera posteriore da 13 megapixel consente agli utenti l’acquisizione di immagini ad alta risoluzione per documentare immagini di qualità, mentre la fotocamera frontale da 5 megapixel consente le videochiamate.
Il dispositivo EDA5S incorpora la nuovissima e potente ottica di scansione Honeywell S0703, che consente una lettura rapida e accurata anche di codici a barre danneggiati o incompleti.
Grazie alla sua struttura robusta e alla tenuta certificata IP67, EDA5S funziona anche nelle condizioni ambientali più difficili. Una batteria da 3060mAh fornisce 8 ore di alimentazione senza interruzioni.*** La batteria è anche facilmente rimovibile e supporta la ricarica rapida 3.0.
EDA5S (versione WWAN) supporta contemporaneamente una nano SIM e una eSIM. Una eSIM consente una gestione semplice degli abbonamenti a diversi operatori di rete mobile, permettendo di passare agevolmente da un operatore all’altro, senza dover gestire più schede SIM fisiche.
EDA5S è sviluppato su Android 11 ed è aggiornabile ad Android 13*, il che minimizza i problemi di manutenzione e garantisce il supporto delle caratteristiche a lungo termine. Inoltre, è stato approvato dal programma AER (Android Enterprise Recommended), un’iniziativa promossa da Google per aiutare le aziende a scegliere, utilizzare e gestire in sicurezza i dispositivi Android e i servizi che meglio rispondono alle esigenze aziendali.**
* Android 13 è in corso di conferma da parte di Qualcomm & Google.
** Trova i dispositivi rugged AER, visita https://androidenterprisepartners.withgoogle.com/
*** La durata della batteria dipende dall’uso e da altri fattori.
Funzioni
- Caratteristiche
- Affidabile e robusto
- Una finitura elegante e raffinata
- Applicazione
- Field service
- T&L (trasporto e logistica)
- Vendita al dettaglio
- Fotocamera
- Sì
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 159 mm x 75 mm x 11,2 mm (6,26 pollici x 2,95 pollici x 0,44 pollici)
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- Imager sottile Honeywell S0703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
Network
- Comunicazione wireless del computer
- WLAN; WWAN; Bluethooth; NFC; GPS
- Specifiche Bluetooth
- Bluetooth classe 5.1
- Specifiche WWAN
- FDD-LTE: bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66
- GSM/EDGE: bande 2, 3, 5, 8
- TDD-LTE: bande 38, 39, 40, 41
- UMTS/HSPA+: bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- Specifiche WLAN
- Caratteristiche WLAN aggiuntive: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v, 1X1 MU-MIMO
- Sicurezza WLAN: Aperta/WEP, WPA/WPA2 (WPA2 personale e aziendale), WPA3 (OWE, SAE, aziendale)
- WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): NEWLINEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- WLAN EAP supportato: NEWLINETLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Specifiche GPS
- Supporto del ricevitore simultaneo per GPS, GLONASS e BeiDou (solo WWAN)
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 11 e aggiornabile ad Android 13 (Android 13 è in attesa di conferma da parte di Qual comm e Google).
Memory & Data
- Memoria
- 3 GB di RAM/32 GB di Flash; 4 GB di RAM/64 GB di Flash
Hardware
- Intervallo motore di scansione
- 1D/2D
- Tipo di motore di scansione
- Imager
- Modello motore di scansione
- S0703
- Risoluzione del display
- 1440 × 720 ad alta definizione
- Formato display
- 5,5 pollici
- Processore
- Qualcomm Snapdragon SM6115, Quad-core Kryo ad alte prestazioni da 2,0 GHz + Quad-core Kryo a bassa potenza da 1,8 GHz
Electrical
- Capacità batteria
- 3060mAh
- Tipo di batteria
- ioni di litio, 3,8 V, 3.060 mAh, rimovibile
- Tipi di batterie
- Solo per EDA5S
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- da -20 °C a 70 °C (da -22°F a 158°F)
- Campo di umidità di esercizio
- Da 5% a 90% (senza condensa)
- Temperatura di esercizio
- Da -10°C a +50°C (da -4°F a +122°F)
- Celle frigorifere
- da -20 °C a 70 °C (da -22°F a 158°F)
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 300 volte a 0,5 m (1,64 piedi)
- Gradi di protezione
- IP67
- Specifiche cadute
- Caduta multipla su cemento da 1,2 m (4 piedi) secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente
Service Terms
- Durata garanzia
- Un anno del produttore
ERP
- Marchio
- Honeywell
Altro
- Rete
- WWAN/WLAN
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Posizione telecamera
- Anteriore e posteriore
- Campo di lettura
- FlexRange FR
- Piattaforma
- ScanPal
- Tastiera
- Touchscreen
- Durata
- 1,2 m (4 piedi)
Funzioni
- Caratteristiche
- Affidabile e robusto
- Una finitura elegante e raffinata
- Applicazione
- Field service
- T&L (trasporto e logistica)
- Vendita al dettaglio
- Fotocamera
- Sì
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 159 mm x 75 mm x 11,2 mm (6,26 pollici x 2,95 pollici x 0,44 pollici)
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- Imager sottile Honeywell S0703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
Network
- Comunicazione wireless del computer
- WLAN; WWAN; Bluethooth; NFC; GPS
- Specifiche Bluetooth
- Bluetooth classe 5.1
- Specifiche WWAN
- FDD-LTE: bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66
- GSM/EDGE: bande 2, 3, 5, 8
- TDD-LTE: bande 38, 39, 40, 41
- UMTS/HSPA+: bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- Specifiche WLAN
- Caratteristiche WLAN aggiuntive: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v, 1X1 MU-MIMO
- Sicurezza WLAN: Aperta/WEP, WPA/WPA2 (WPA2 personale e aziendale), WPA3 (OWE, SAE, aziendale)
- WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): NEWLINEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- WLAN EAP supportato: NEWLINETLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Specifiche GPS
- Supporto del ricevitore simultaneo per GPS, GLONASS e BeiDou (solo WWAN)
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 11 e aggiornabile ad Android 13 (Android 13 è in attesa di conferma da parte di Qual comm e Google).
Memory & Data
- Memoria
- 3 GB di RAM/32 GB di Flash; 4 GB di RAM/64 GB di Flash
Hardware
- Intervallo motore di scansione
- 1D/2D
- Tipo di motore di scansione
- Imager
- Modello motore di scansione
- S0703
- Risoluzione del display
- 1440 × 720 ad alta definizione
- Formato display
- 5,5 pollici
- Processore
- Qualcomm Snapdragon SM6115, Quad-core Kryo ad alte prestazioni da 2,0 GHz + Quad-core Kryo a bassa potenza da 1,8 GHz
Electrical
- Capacità batteria
- 3060mAh
- Tipo di batteria
- ioni di litio, 3,8 V, 3.060 mAh, rimovibile
- Tipi di batterie
- Solo per EDA5S
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- da -20 °C a 70 °C (da -22°F a 158°F)
- Campo di umidità di esercizio
- Da 5% a 90% (senza condensa)
- Temperatura di esercizio
- Da -10°C a +50°C (da -4°F a +122°F)
- Celle frigorifere
- da -20 °C a 70 °C (da -22°F a 158°F)
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 300 volte a 0,5 m (1,64 piedi)
- Gradi di protezione
- IP67
- Specifiche cadute
- Caduta multipla su cemento da 1,2 m (4 piedi) secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente
Service Terms
- Durata garanzia
- Un anno del produttore
ERP
- Marchio
- Honeywell
Altro
- Rete
- WWAN/WLAN
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Posizione telecamera
- Anteriore e posteriore
- Campo di lettura
- FlexRange FR
- Piattaforma
- ScanPal
- Tastiera
- Touchscreen
- Durata
- 1,2 m (4 piedi)
- Caratteristiche : Affidabile e robusto|Una finitura elegante e raffinata
- Applicazione : Field service|T&L (trasporto e logistica)|Vendita al dettaglio
- Fotocamera : Sì
- Ingombro complessivo : 159 mm x 75 mm x 11,2 mm (6,26 pollici x 2,95 pollici x 0,44 pollici)
- Funzionalità di decodifica : Imager sottile Honeywell S0703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
- Comunicazione wireless del computer : WLAN; WWAN; Bluethooth; NFC; GPS
- Specifiche Bluetooth : Bluetooth classe 5.1
- Specifiche WWAN : FDD-LTE: bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66|GSM/EDGE: bande 2, 3, 5, 8|TDD-LTE: bande 38, 39, 40, 41|UMTS/HSPA+: bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- Specifiche WLAN : Caratteristiche WLAN aggiuntive: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v, 1X1 MU-MIMO|Sicurezza WLAN: Aperta/WEP, WPA/WPA2 (WPA2 personale e aziendale), WPA3 (OWE, SAE, aziendale)|WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): NEWLINEEE 802.11 a/b/g/n/ac|WLAN EAP supportato: NEWLINETLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Specifiche GPS : Supporto del ricevitore simultaneo per GPS, GLONASS e BeiDou (solo WWAN)
- Sistema operativo : Android 11 e aggiornabile ad Android 13 (Android 13 è in attesa di conferma da parte di Qual comm e Google).
- Memoria : 3 GB di RAM/32 GB di Flash; 4 GB di RAM/64 GB di Flash
- Intervallo motore di scansione : 1D/2D
- Tipo di motore di scansione : Imager
- Modello motore di scansione : S0703
- Risoluzione del display : 1440 × 720 ad alta definizione
- Formato display : 5,5 pollici
- Processore : Qualcomm Snapdragon SM6115, Quad-core Kryo ad alte prestazioni da 2,0 GHz + Quad-core Kryo a bassa potenza da 1,8 GHz
- Capacità batteria : 3060mAh
- Tipo di batteria : ioni di litio, 3,8 V, 3.060 mAh, rimovibile
- Tipi di batterie : Solo per EDA5S
- Campo di temperatura di conservazione : da -20 °C a 70 °C (da -22°F a 158°F)
- Campo di umidità di esercizio : Da 5% a 90% (senza condensa)
- Temperatura di esercizio : Da -10°C a +50°C (da -4°F a +122°F)
- Celle frigorifere : da -20 °C a 70 °C (da -22°F a 158°F)
- Resistenza agli urti : 300 volte a 0,5 m (1,64 piedi)
- Gradi di protezione : IP67
- Specifiche cadute : Caduta multipla su cemento da 1,2 m (4 piedi) secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente
- Durata garanzia : Un anno del produttore
- Marchio : Honeywell
- Rete : WWAN/WLAN
- Tipo di sistema operativo : Android
- Posizione telecamera : Anteriore e posteriore
- Campo di lettura : FlexRange FR
- Piattaforma : ScanPal
- Tastiera : Touchscreen
- Durata : 1,2 m (4 piedi)