Computer palmari
Computer palmare EDA61K
Computer palmare EDA61K
- Prestazioni reattive e accesso rapido alle informazioni business-critical con il veloce chipset octa-core Qualcomm da 1,8GHz, ampia memoria e Wi-Fi affidabile.
- Acquisizione di dati rapida e precisa da pochi centimetri a 15m con gli imager a portata sottile N6703 e a lunga portata EX20, e una fotocamera con autofocus da 13megapixel.
- Funzionamento ininterrotto per più di due turni completi con la batteria intelligente agli ioni di litio sostituibile a caldo da 7.000mAh di Honeywell che dura 25 ore con una singola carica.
- Rimanete connessi grazie alla connettività Wi-Fi 802.11 a/b/ g/n/ac, Bluetooth® 4.2 e al supporto cellulare nella maggior parte dei Paesi.
Funzioni
- Fotocamera
- Fotocamera a colori da 13 megapixel con messa a fuoco automatica e flash LED
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 206 mm x 78 mm x 41,9 mm
- 8,1 pollici x 3,1 pollici x 1,6 pollici
Network
- Specifiche GPS
- GPS integrato
- Specifiche Bluetooth
- Classe 4.2
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 9, Aggiornabile ad Android 10
Memory & Data
- Memoria
- RAM 3 GB, Flash 32 GB
Hardware
- Formato display
- 4 pollici
- Processore
- Octacore Qualcomm SDM450 1,8 GHz
Electrical
- Tipo di batteria
- Ioni di litio da 3,6 V, 7.000 mAh
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- -22 °F - 158 °F
- -30°C ~ +70°C
- Campo di umidità di esercizio
- da 0 a 90% ( senza condensa)
- Temperatura di esercizio
- -20°C - 50°C
- -4°F - 122°F
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- Cadute multiple da 1,5 m su cemento a temperatura ambiente
- Resistenza agli urti
- 1.000 cadute da 1 m
Altro
- Campo di lettura
- Lungo raggio
- Portata standard
- Piattaforma
- ScanPal
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Posizione telecamera
- Sola lettura
- Durata
- Resistente 1,5 m (5 piedi)
- Tastiera
- Alfanumerica
- Numerico
- Rete
- WLAN
- WLAN/WWAN
Funzioni
- Fotocamera
- Fotocamera a colori da 13 megapixel con messa a fuoco automatica e flash LED
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 206 mm x 78 mm x 41,9 mm
- 8,1 pollici x 3,1 pollici x 1,6 pollici
Network
- Specifiche GPS
- GPS integrato
- Specifiche Bluetooth
- Classe 4.2
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 9, Aggiornabile ad Android 10
Memory & Data
- Memoria
- RAM 3 GB, Flash 32 GB
Hardware
- Formato display
- 4 pollici
- Processore
- Octacore Qualcomm SDM450 1,8 GHz
Electrical
- Tipo di batteria
- Ioni di litio da 3,6 V, 7.000 mAh
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- -22 °F - 158 °F
- -30°C ~ +70°C
- Campo di umidità di esercizio
- da 0 a 90% ( senza condensa)
- Temperatura di esercizio
- -20°C - 50°C
- -4°F - 122°F
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- Cadute multiple da 1,5 m su cemento a temperatura ambiente
- Resistenza agli urti
- 1.000 cadute da 1 m
Altro
- Campo di lettura
- Lungo raggio
- Portata standard
- Piattaforma
- ScanPal
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Posizione telecamera
- Sola lettura
- Durata
- Resistente 1,5 m (5 piedi)
- Tastiera
- Alfanumerica
- Numerico
- Rete
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Fotocamera : Fotocamera a colori da 13 megapixel con messa a fuoco automatica e flash LED
- Ingombro complessivo : 206 mm x 78 mm x 41,9 mm|8,1 pollici x 3,1 pollici x 1,6 pollici
- Specifiche GPS : GPS integrato
- Specifiche Bluetooth : Classe 4.2
- Sistema operativo : Android 9, Aggiornabile ad Android 10
- Memoria : RAM 3 GB, Flash 32 GB
- Formato display : 4 pollici
- Processore : Octacore Qualcomm SDM450 1,8 GHz
- Tipo di batteria : Ioni di litio da 3,6 V, 7.000 mAh
- Campo di temperatura di conservazione : -22 °F - 158 °F|-30°C ~ +70°C
- Campo di umidità di esercizio : da 0 a 90% ( senza condensa)
- Temperatura di esercizio : -20°C - 50°C|-4°F - 122°F
- Specifiche cadute : Cadute multiple da 1,5 m su cemento a temperatura ambiente
- Resistenza agli urti : 1.000 cadute da 1 m
- Campo di lettura : Lungo raggio|Portata standard
- Piattaforma : ScanPal
- Tipo di sistema operativo : Android
- Posizione telecamera : Sola lettura
- Durata : Resistente 1,5 m (5 piedi)
- Tastiera : Alfanumerica|Numerico
- Rete : WLAN|WLAN/WWAN