Computer palmari
Scanpal EDA51K
L'EDA51K aggiunge una tastiera al famoso computer EDA51 testato sul campo, basato sul processore Qualcomm® Snapdragon™ octa-core da 1,8 GHz e su Android 10 (Q).
Con una RAM fino a 4 GB e una memoria flash fino a 64 GB, l'EDA51K supporta ambienti aziendali che eseguono diverse applicazioni software. Disponibile con il motore di scansione N6703 migliore della categoria di Honeywell, l'EDA51K offre un'elevata tolleranza a codici a barre di scarsa qualità e al movimento, allo scopo di semplificare l'acquisizione dei codici a barre.
La potente fotocamera a colori da 13 megapixel acquisisce immagini di alta qualità anche in ambienti poco illuminati. Con grado di protezione IP65, l'EDA51K è resistente all'acqua e alla polvere ed è adatto all'uso in condizioni atmosferiche avverse.
Testato per resistere a 500 impatti da mezzo metro e a cadute multiple da 1,5 m su cemento in tutta la gamma di temperature di esercizio: l'EDA51K è progettato per durare.
Leggero e reattivo, l'EDA51K è dotato di un touch screen da 4 pollici e di un tastierino numerico per la massima flessibilità nella immissione dei dati. I tasti hardware migliorati eliminano l'usura e includono la retroilluminazione.
I pulsanti di scansione su ciascun lato del computer portatile consentono agli utenti mancini e destrimani di ottenere un'esperienza utente eccellente.
Funzioni
- Applicazione
- Vendita la dettaglio, magazzino e centro di distribuzione
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 164mm x 73 mm x 24,5 mm
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- Imager sottile Honeywell N6703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
Network
- Specifiche Bluetooth
- Bluetooth classe 4.2
- Specifiche WWAN
- WWAN Radio:NEWLINE• GSM/EDGE: Bande 2, 3, 5, 8NEWLINE•WCDMA: Bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 NEWLINE• FDD-LTE: Bandr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 NEWLINE• TDD-LTE: bande 38, 39, 40, 41
- Specifiche RFID
- Imager sottile Honeywell N6703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
- Specifiche WLAN
- WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicurezza: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN supportato EAP:NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
- Specifiche GPS
- Protocolli supportati GPS (solo WWAN): supporto del ricevitore simultaneo per GPS, GLONASS e BeiDou
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 10
Memory & Data
- Memoria
- 3G RAM/32G Flash; 4G RAM/64G Flash
Hardware
- Intervallo motore di scansione
- Standard
- Modello motore di scansione
- Imager sottile Honeywell N6703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
- Formato display
- 4 pollici
- Processore
- Qualcomm octa-core 1,8GHz
- Risoluzione del display
- 480 x 800
Electrical
- Capacità batteria
- 3,8 V, 4000 mAh, rimovibile
- Tipo di batteria
- Ioni di litio
Environmental
- Temperatura di esercizio
- da -10 °C a 50 °C
- Campo di umidità di esercizio
- Android 10
- dal 10% al 90% (senza condensa)
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- Temperatura di funzionamento trasversale di caduta MIL 1,5 m
Service Terms
- Durata garanzia
- WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicurezza: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN supportato EAP:NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
ERP
- Marchio
- Honeywell
Altro
- Tastiera
- Numerico
- Posizione telecamera
- Fotocamera posteriore: fotocamera a colori da 13 megapixel
- Tipo di sistema operativo
- da -10 °C a 50 °C
- Piattaforma
- Qualcomm octa-core 1,8GHz
- Durata
- Protezione ambientale: IP65NEWLINEScarica elettrostatica (ESD):NEWLINE±8 kV diretta; ±12 kV aria
Funzioni
- Applicazione
- Vendita la dettaglio, magazzino e centro di distribuzione
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 164mm x 73 mm x 24,5 mm
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- Imager sottile Honeywell N6703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
Network
- Specifiche Bluetooth
- Bluetooth classe 4.2
- Specifiche WWAN
- WWAN Radio:NEWLINE• GSM/EDGE: Bande 2, 3, 5, 8NEWLINE•WCDMA: Bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 NEWLINE• FDD-LTE: Bandr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 NEWLINE• TDD-LTE: bande 38, 39, 40, 41
- Specifiche RFID
- Imager sottile Honeywell N6703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
- Specifiche WLAN
- WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicurezza: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN supportato EAP:NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
- Specifiche GPS
- Protocolli supportati GPS (solo WWAN): supporto del ricevitore simultaneo per GPS, GLONASS e BeiDou
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 10
Memory & Data
- Memoria
- 3G RAM/32G Flash; 4G RAM/64G Flash
Hardware
- Intervallo motore di scansione
- Standard
- Modello motore di scansione
- Imager sottile Honeywell N6703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
- Formato display
- 4 pollici
- Processore
- Qualcomm octa-core 1,8GHz
- Risoluzione del display
- 480 x 800
Electrical
- Capacità batteria
- 3,8 V, 4000 mAh, rimovibile
- Tipo di batteria
- Ioni di litio
Environmental
- Temperatura di esercizio
- da -10 °C a 50 °C
- Campo di umidità di esercizio
- Android 10
- dal 10% al 90% (senza condensa)
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- Temperatura di funzionamento trasversale di caduta MIL 1,5 m
Service Terms
- Durata garanzia
- WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicurezza: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN supportato EAP:NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
ERP
- Marchio
- Honeywell
Altro
- Tastiera
- Numerico
- Posizione telecamera
- Fotocamera posteriore: fotocamera a colori da 13 megapixel
- Tipo di sistema operativo
- da -10 °C a 50 °C
- Piattaforma
- Qualcomm octa-core 1,8GHz
- Durata
- Protezione ambientale: IP65NEWLINEScarica elettrostatica (ESD):NEWLINE±8 kV diretta; ±12 kV aria
- Applicazione : Vendita la dettaglio, magazzino e centro di distribuzione
- Ingombro complessivo : 164mm x 73 mm x 24,5 mm
- Funzionalità di decodifica : Imager sottile Honeywell N6703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
- Specifiche Bluetooth : Bluetooth classe 4.2
- Specifiche WWAN : WWAN Radio:NEWLINE• GSM/EDGE: Bande 2, 3, 5, 8NEWLINE•WCDMA: Bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 NEWLINE• FDD-LTE: Bandr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 NEWLINE• TDD-LTE: bande 38, 39, 40, 41
- Specifiche RFID : Imager sottile Honeywell N6703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
- Specifiche WLAN : WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicurezza: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN supportato EAP:NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
- Specifiche GPS : Protocolli supportati GPS (solo WWAN): supporto del ricevitore simultaneo per GPS, GLONASS e BeiDou
- Sistema operativo : Android 10
- Memoria : 3G RAM/32G Flash; 4G RAM/64G Flash
- Intervallo motore di scansione : Standard
- Modello motore di scansione : Imager sottile Honeywell N6703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
- Formato display : 4 pollici
- Processore : Qualcomm octa-core 1,8GHz
- Risoluzione del display : 480 x 800
- Capacità batteria : 3,8 V, 4000 mAh, rimovibile
- Tipo di batteria : Ioni di litio
- Temperatura di esercizio : da -10 °C a 50 °C
- Campo di umidità di esercizio : Android 10|dal 10% al 90% (senza condensa)
- Specifiche cadute : Temperatura di funzionamento trasversale di caduta MIL 1,5 m
- Durata garanzia : WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicurezza: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN supportato EAP:NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
- Marchio : Honeywell
- Tastiera : Numerico
- Posizione telecamera : Fotocamera posteriore: fotocamera a colori da 13 megapixel
- Tipo di sistema operativo : da -10 °C a 50 °C
- Piattaforma : Qualcomm octa-core 1,8GHz
- Durata : Protezione ambientale: IP65NEWLINEScarica elettrostatica (ESD):NEWLINE±8 kV diretta; ±12 kV aria