/content/sps/it/it/search-results.html

Computer palmari

Computer palmare ScanPal EDA57

Panoramica
Connettività 5G
Il computer portatile ScanPal EDA57 offre il processore Qualcomm® Snapdragon™ octa-core da 2,2 GHz più recente con connettività wireless tramite comunicazione di rete NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth® 5.1 e 5G. Grazie alla sua connettività 5G perfetta ScanPal EDA57 offre affidabilità e una connessione wireless con latenza ultra bassa tra il dispositivo e le reti di back-end. Il dispositivo ScanPal EDA57 presenta prestazioni eccellenti che proiettano nel futuro l’investimento fatto, poiché è pronto per applicazioni di logistica intelligente, commercio immersivo, produzione flessibile e spazi di lavoro collaborativi.

Produttività ed efficienza elevate
ScanPal EDA57 offre un’ampia gamma di opzioni di memoria, tra cui 4 GB/64 GB, 6 GB/128 GB e 8 GB/128 GB, consentendo una velocità elevata di elaborazione dei dati. Dotato del potente motore di scansione Honeywell S0703, ScanPal EDA57 consente una lettura rapida ed efficace dei codici a barre, anche se danneggiati o incompleti. Gli operatori possono ricevere informazioni accurate e aggiornate che possono contribuire ad aumentare la produttività durante lo svolgimento di attività come la gestione degli ordini e dell’inventario.

Design resistente e comfort
Con specifiche di caduta e urto fino a 1,5 metri (5 piedi) senza protezione in gomma e grado di protezione IP67 l’EDA57 può resistere a varie condizioni ambientali difficili. Una batteria rimovibile da 4500 mAh consente un uso prolungato e ininterrotto tra una carica e l’altra e supporta Quick Charge™ 3.0 per garantire cambi turno senza problemi. L’interfaccia touch screen Gorilla Glass® 5 da 5,5 pollici e il design industriale ergonomico possono contribuire a migliorare l’esperienza degli utenti, poiché la sua struttura leggera e sottile consente agli utilizzatori di azionare facilmente il dispositivo con una mano sola, trasportarlo in tasca e stare comodi tutto il giorno. La fotocamera posteriore da 16 megapixel consente la documentazione con immagini ad alta risoluzione e la fotocamera anteriore da 8 megapixel migliora notevolmente l’esperienza di comunicazione video.

Retro-compatibilità
Per gli utenti di base esistenti, già installati su computer portatile Honeywell ScanPal EDA57 può essere retrocompatibile con la maggior parte degli accessori EDA52. Ciò contribuirà ulteriormente a proteggere gli investimenti esistenti e a ridurre il costo di proprietà.

Sistema operativo più recente & Potente soluzione software
Costruito su Android™ 12 e aggiornabile ad Android 14*, può ridurre i problemi di manutenzione e offre un supporto a lungo termine. Soddisfa la necessità aziendale di facilità d’uso e gestione, sicurezza, privacy e affidabilità. Operational Intelligence di Honeywell fornisce informazioni utili su aree critiche come i dispositivi mobili, l’utilizzo delle stampanti e la connettività di rete. Queste informazioni possono essere trasformate in flussi di lavoro automatici che ottimizzano i processi del flusso di lavoro per una produttività maggiore, con conseguente riduzione dei costi di assistenza IT. Smart Talk Unified Communications risolve il problema delle comunicazioni frammentate e offre ai team una sicurezza di livello aziendale per le chiamate vocali, i messaggi di testo e multimediali e la presenza degli utenti, il tutto da un unico dispositivo.
*Android 14 è in attesa di conferma da Qualcomm e Google
Specifiche

Funzioni

  • Applicazione
    • Vendita al dettaglio, trasporto e logistica, produzione, centro di distribuzione e servizio pubblico
  • Fotocamera
    • Fotocamera frontale a colori da 8 megapixel
    • Fotocamera posteriore a colori da 16 megapixel

Dimensioni

  • Ingombro complessivo
    • 159 mm x 75 mm x 14,4 mm
    • 6,26 pollici x 2,95 pollici x 0,57 pollici

Scanning Specifications

  • Funzionalità di decodifica
    • Imager sottile Honeywell S0703 (simbologie di codice a barre 1D e 2D)

Network

  • Comunicazione wireless del computer
    • NFC: NFC (Near Field Communication) integrato
  • Specifiche Bluetooth
    • Bluetooth classe 5.1
  • Specifiche WWAN
    • 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79
    • GSM: 850/900/1800/1900
    • LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41/B66
    • UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
  • Specifiche WLAN
    • Caratteristiche WLAN aggiuntive: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w/v, 2X2 MU-MIMO
    • EAP supportati da WLAN: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
    • Sicurezza WLAN: Aperta/WEP, WPA/WPA2 (WPA2 personale e aziendale), WPA3 (OWE, SAE, aziendale)
    • WLAN (certificato Wi-Fi Alliance): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
  • Specifiche GPS
    • Supporto del ricevitore simultaneo per GPS, AGPS, Beidou, GLONASS e Galileo

Software & Firmware

  • Sistema operativo
    • Android 12 e aggiornabile ad Android 14* *Android 14 è in attesa di conferma da parte di Qualcomm e Google

Memory & Data

  • Memoria
    • RAM 4 GB/Flash 64 GB
    • RAM 6 GB/Flash 128 GB
    • RAM 8 GB/Flash 128 GB

Hardware

  • Modello motore di scansione
    • Imager sottile Honeywell S0703
  • Formato display
    • Gorilla Glass 5, 5,5 pollici
  • Processore
    • Qualcomm Snapdragon SM4350 Pro Kryo 460, 2xGold (basato su A76) + 6xSilver (basato su A55)

Electrical

  • Tipo di batteria
    • Ioni di litio, 3,8 V
  • Tipi di batterie
    • Supporti

Environmental

  • Campo di temperatura di conservazione
    • da -22 °F a 158 °F
    • da -30 °C a 70 °C
  • Campo di umidità di esercizio
    • Da 5% a 90% (senza condensa)
  • Temperatura di esercizio
    • da -20 °C a +50 °C
    • da -4 °F a +122°F

Standards & Approvals

  • Resistenza agli urti
    • 1000 volte a 0,5 m
    • 1000 volte a 0,5 m (1,64 piedi)
  • Gradi di protezione
    • IP67
  • Specifiche cadute
    • Caduta multipla su cemento da 1,5 m (5 piedi) secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente
    • Caduta multipla su cemento da 1,5 m secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente
    • Caduta multipla su cemento rivestito in gomma da 1,8 m (6 piedi) secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente
    • Caduta multipla su cemento rivestito in gomma da 1,8 m secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente

Service Terms

  • Durata garanzia
    • Un anno del produttore

Altro

  • Posizione telecamera
    • Anteriore
    • Lato posteriore

Funzioni

  • Applicazione
    • Vendita al dettaglio, trasporto e logistica, produzione, centro di distribuzione e servizio pubblico
  • Fotocamera
    • Fotocamera frontale a colori da 8 megapixel
    • Fotocamera posteriore a colori da 16 megapixel

Dimensioni

  • Ingombro complessivo
    • 159 mm x 75 mm x 14,4 mm
    • 6,26 pollici x 2,95 pollici x 0,57 pollici

Scanning Specifications

  • Funzionalità di decodifica
    • Imager sottile Honeywell S0703 (simbologie di codice a barre 1D e 2D)

Network

  • Comunicazione wireless del computer
    • NFC: NFC (Near Field Communication) integrato
  • Specifiche Bluetooth
    • Bluetooth classe 5.1
  • Specifiche WWAN
    • 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79
    • GSM: 850/900/1800/1900
    • LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41/B66
    • UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
  • Specifiche WLAN
    • Caratteristiche WLAN aggiuntive: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w/v, 2X2 MU-MIMO
    • EAP supportati da WLAN: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
    • Sicurezza WLAN: Aperta/WEP, WPA/WPA2 (WPA2 personale e aziendale), WPA3 (OWE, SAE, aziendale)
    • WLAN (certificato Wi-Fi Alliance): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
  • Specifiche GPS
    • Supporto del ricevitore simultaneo per GPS, AGPS, Beidou, GLONASS e Galileo

Software & Firmware

  • Sistema operativo
    • Android 12 e aggiornabile ad Android 14* *Android 14 è in attesa di conferma da parte di Qualcomm e Google

Memory & Data

  • Memoria
    • RAM 4 GB/Flash 64 GB
    • RAM 6 GB/Flash 128 GB
    • RAM 8 GB/Flash 128 GB

Hardware

  • Modello motore di scansione
    • Imager sottile Honeywell S0703
  • Formato display
    • Gorilla Glass 5, 5,5 pollici
  • Processore
    • Qualcomm Snapdragon SM4350 Pro Kryo 460, 2xGold (basato su A76) + 6xSilver (basato su A55)

Electrical

  • Tipo di batteria
    • Ioni di litio, 3,8 V
  • Tipi di batterie
    • Supporti

Environmental

  • Campo di temperatura di conservazione
    • da -22 °F a 158 °F
    • da -30 °C a 70 °C
  • Campo di umidità di esercizio
    • Da 5% a 90% (senza condensa)
  • Temperatura di esercizio
    • da -20 °C a +50 °C
    • da -4 °F a +122°F

Standards & Approvals

  • Resistenza agli urti
    • 1000 volte a 0,5 m
    • 1000 volte a 0,5 m (1,64 piedi)
  • Gradi di protezione
    • IP67
  • Specifiche cadute
    • Caduta multipla su cemento da 1,5 m (5 piedi) secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente
    • Caduta multipla su cemento da 1,5 m secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente
    • Caduta multipla su cemento rivestito in gomma da 1,8 m (6 piedi) secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente
    • Caduta multipla su cemento rivestito in gomma da 1,8 m secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente

Service Terms

  • Durata garanzia
    • Un anno del produttore

Altro

  • Posizione telecamera
    • Anteriore
    • Lato posteriore
  • Applicazione : Vendita al dettaglio, trasporto e logistica, produzione, centro di distribuzione e servizio pubblico
  • Fotocamera : Fotocamera frontale a colori da 8 megapixel|Fotocamera posteriore a colori da 16 megapixel
  • Ingombro complessivo : 159 mm x 75 mm x 14,4 mm|6,26 pollici x 2,95 pollici x 0,57 pollici
  • Funzionalità di decodifica : Imager sottile Honeywell S0703 (simbologie di codice a barre 1D e 2D)
  • Comunicazione wireless del computer : NFC: NFC (Near Field Communication) integrato
  • Specifiche Bluetooth : Bluetooth classe 5.1
  • Specifiche WWAN : 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79|GSM: 850/900/1800/1900|LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41/B66|UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
  • Specifiche WLAN : Caratteristiche WLAN aggiuntive: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w/v, 2X2 MU-MIMO|EAP supportati da WLAN: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP|Sicurezza WLAN: Aperta/WEP, WPA/WPA2 (WPA2 personale e aziendale), WPA3 (OWE, SAE, aziendale)|WLAN (certificato Wi-Fi Alliance): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
  • Specifiche GPS : Supporto del ricevitore simultaneo per GPS, AGPS, Beidou, GLONASS e Galileo
  • Sistema operativo : Android 12 e aggiornabile ad Android 14* *Android 14 è in attesa di conferma da parte di Qualcomm e Google
  • Memoria : RAM 4 GB/Flash 64 GB|RAM 6 GB/Flash 128 GB|RAM 8 GB/Flash 128 GB
  • Modello motore di scansione : Imager sottile Honeywell S0703
  • Formato display : Gorilla Glass 5, 5,5 pollici
  • Processore : Qualcomm Snapdragon SM4350 Pro Kryo 460, 2xGold (basato su A76) + 6xSilver (basato su A55)
  • Tipo di batteria : Ioni di litio, 3,8 V
  • Tipi di batterie : Supporti
  • Campo di temperatura di conservazione : da -22 °F a 158 °F|da -30 °C a 70 °C
  • Campo di umidità di esercizio : Da 5% a 90% (senza condensa)
  • Temperatura di esercizio : da -20 °C a +50 °C|da -4 °F a +122°F
  • Resistenza agli urti : 1000 volte a 0,5 m|1000 volte a 0,5 m (1,64 piedi)
  • Gradi di protezione : IP67
  • Specifiche cadute : Caduta multipla su cemento da 1,5 m (5 piedi) secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente|Caduta multipla su cemento da 1,5 m secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente|Caduta multipla su cemento rivestito in gomma da 1,8 m (6 piedi) secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente|Caduta multipla su cemento rivestito in gomma da 1,8 m secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente
  • Durata garanzia : Un anno del produttore
  • Posizione telecamera : Anteriore|Lato posteriore
Scheda Tecnica
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
ScanPal EDA57 2-Pin Mobile Computer Datasheet
application/pdf 1.1 MB
2/13/2023
1.1 MB
ScanPal EDA57 6-Pin Mobile Computer Datasheet
application/pdf 1.1 MB
2/13/2023
1.1 MB
Manuali e Guide
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev C)
application/pdf 626.07 KB
5/12/2023
626.07 KB
Decode Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
application/pdf 181.21 KB
5/12/2023
181.21 KB
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
application/pdf 1.35 MB
5/12/2023
1.35 MB
User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
application/pdf 407.77 KB
7/20/2023
407.77 KB
Quick Start: ScanPal EDA57 - English (EDA57-A-EN-QS-01 Rev B)
application/pdf 1019.07 KB
6/26/2023
1019.07 KB
User Guide: ScanPal EDA57 Mobile Computer – English (EDA57-A-EN-UG-01 Rev A)
application/pdf 2.07 MB
3/11/2023
2.07 MB
Informazioni sulle normative
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Regulatory Sheet: ScanPal EDA52/EDA5S/EDA57/EDA56 Accessories (EDA52-ACC-ML-RS-05 Rev A)
application/pdf 1.18 MB
11/20/2023
1.18 MB
Regulatory Sheet: ScanPal EDA56/EDA57 Mobile Computer – English (EDA56-ML-RS-04 Rev A)
application/pdf 1.57 MB
9/29/2023
1.57 MB
White Paper
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
application/pdf 332.35 KB
11/17/2023
332.35 KB
Breve
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Application Brief: Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A)
application/pdf 70.58 KB
3/11/2023
70.58 KB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
ScanPal EDA57 2-Pin Mobile Computer Datasheet
1.1 MB
2/13/2023
1.1 MB
Regulatory Sheet: ScanPal EDA52/EDA5S/EDA57/EDA56 Accessories (EDA52-ACC-ML-RS-05 Rev A)
1.18 MB
11/20/2023
1.18 MB
Application Brief: Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A)
70.58 KB
3/11/2023
70.58 KB
User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev C)
626.07 KB
5/12/2023
626.07 KB
Regulatory Sheet: ScanPal EDA56/EDA57 Mobile Computer – English (EDA56-ML-RS-04 Rev A)
1.57 MB
9/29/2023
1.57 MB
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
332.35 KB
11/17/2023
332.35 KB
Decode Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
181.21 KB
5/12/2023
181.21 KB
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
1.35 MB
5/12/2023
1.35 MB
User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
407.77 KB
7/20/2023
407.77 KB
Quick Start: ScanPal EDA57 - English (EDA57-A-EN-QS-01 Rev B)
1019.07 KB
6/26/2023
1019.07 KB
User Guide: ScanPal EDA57 Mobile Computer – English (EDA57-A-EN-UG-01 Rev A)
2.07 MB
3/11/2023
2.07 MB
ScanPal EDA57 6-Pin Mobile Computer Datasheet
1.1 MB
2/13/2023
1.1 MB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
ScanPal EDA57 2-Pin Mobile Computer Datasheet
1.1 MB
2/13/2023
ScanPal EDA57 6-Pin Mobile Computer Datasheet
1.1 MB
2/13/2023
User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev C)
626.07 KB
5/12/2023
Decode Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
181.21 KB
5/12/2023
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
1.35 MB
5/12/2023
User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
407.77 KB
7/20/2023
Quick Start: ScanPal EDA57 - English (EDA57-A-EN-QS-01 Rev B)
1019.07 KB
6/26/2023
User Guide: ScanPal EDA57 Mobile Computer – English (EDA57-A-EN-UG-01 Rev A)
2.07 MB
3/11/2023
Regulatory Sheet: ScanPal EDA52/EDA5S/EDA57/EDA56 Accessories (EDA52-ACC-ML-RS-05 Rev A)
1.18 MB
11/20/2023
Regulatory Sheet: ScanPal EDA56/EDA57 Mobile Computer – English (EDA56-ML-RS-04 Rev A)
1.57 MB
9/29/2023
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
332.35 KB
11/17/2023
Application Brief: Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A)
70.58 KB
3/11/2023