Computer per uso sanitario
Computer portatile CT40 HC
Computer portatile CT40 HC
Fornire la migliore assistenza ai pazienti e una gestione altamente efficiente richiede una tecnologia affidabile. Ora potete dotare i vostri infermieri e il vostro personale di uno strumento versatile e produttivo, creato appositamente per il settore sanitario, dalla costruzione alle funzionalità, fino alla sicurezza dei dati. Il computer portatile CT40 HC è un dispositivo multifunzionale che semplifica, snellisce e aiuta a garantire una fornitura sanitaria a prova di errore. E inoltre, è un dispositivo raccomandato da Android™ Enterprise: robusto, facile da implementare e supporta gli aggiornamenti tramite Android R.
- Inizia con Android O: compatibile con Android R. Aggiornamenti di sicurezza disponibili tramite Honeywell Sentinel fino a cinque anni dopo l’ultima patch Google: il ciclo di vita di sicurezza più lungo del settore.
- Gli strumenti di gestione aziendale Mobility Edge consentono di verificare e convalidare le applicazioni, accelerare le distribuzioni nell’azienda, ottimizzare le prestazioni dei dispositivi, semplificare la manutenzione ed estendere la durata complessiva del prodotto.
- Il design robusto ed elegante è ergonomico, leggero e facile da usare. Si adatta facilmente alla mano ed è comodo da usare per rimanere produttivi tutto il giorno, con oltre 12 ore di autonomia.
- L’imager 2D di 7a generazione garantisce letture rapide e precise di codici lineari e 2D su pressoché qualsiasi supporto, incluse fiale, siringhe, flebo e braccialetti per pazienti. La fotocamera a colori da 13 MP consente inoltre di documentare le immagini per facilitare la manutenzione.
- L’involucro e i connettori disinfettabili sono stati ideati appositamente per resistere all’esposizione frequente alle soluzioni detergenti-disinfettanti utilizzate nel settore.
In un ambiente in cui ogni secondo è importante, abbiamo progettato il computer portatile CT40 HC per rendere più veloci, semplici e produttivi i flussi di lavoro di assistenza infermieristica e di altro tipo.Si parte da un potente processore e da una grande quantità di memoria per eseguire le applicazioni. E si ottiene anche una connettività wireless sicura e una durata sufficiente della batteria per un turno di 12 ore. Inoltre, per proteggere i dati dei pazienti, il CT40 HC è certificato per i requisiti di sicurezza FIPS 140-2 Livello 1, il più alto livello di sicurezza dei dati nella sua categoria.Segue il nostro imager N6700 2D di settima generazione. Consente di leggere in modo rapido e preciso codici a barre 1D e 2D su braccialetti per pazienti, fiale, siringhe, flebo: praticamente su qualsiasi supporto. E la sua illuminazione bianca è delicata per tutti gli occhi.Per aiutare a proteggere i pazienti dalle infezioni incrociate, abbiamo costruito il computer portatile CT40 HC con materiali adatti al settore sanitario. L’involucro disinfettabile è stato ideato appositamente per resistere all’esposizione frequente alle soluzioni detergenti-disinfettanti approvate per il settore sanitario.Il CT40 HC è anche robusto. Con un Corning®: Con lo schermo tattile Gorilla® Glass 5, il computer è abbastanza robusto da resistere a cadute e impatti accidentali, così che ci si possa concentrare sulla sicurezza dei pazienti, e non del dispositivo. Questo livello di durabilità comporta anche un costo totale di proprietà inferiore, con meno tempi di inattività e meno interruzioni del lavoro.Il dispositivo CT40 HC, consigliato da Android Enterprise, è basato sulla piattaforma Mobility Edge™ di Honeywell. Ciò significa che è facile da implementare e ottimizzare e offre una protezione dell’investimento a prova di tempo. A partire da Android O, CT40 HC supporta gli aggiornamenti tramite Android R. E gli aggiornamenti di sicurezza sono disponibili tramite Honeywell Sentinel™ fino a cinque anni dopo l’ultima patch di Google.Tutto questo si aggiunge al ciclo di vita più lungo della sua classe: una soluzione ideale da implementare nel settore sanitario.
Funzioni
- Grado di alloggiamento
- Sanità
- Caratteristiche
- Resistente
- Supporto per le esigenze future
- Applicazione
- Sanità
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 6,4 x 3,0 x 0,7 pollici
- 16,2 x 7,7 x 1,82 cm
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android
Memory & Data
- Memoria
- RAM 32 GB/Flash 4 GB
Hardware
- Risoluzione del display
- 1280 x 720
- Processore
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
- Formato display
- 12,7 cm
- 5 pollici
Environmental
- Temperatura di esercizio
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- Campo di temperatura di conservazione
- - 22 - 158 °F
- - 30 - 70 °C
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 1.000 a 0,5 m
- Specifiche cadute
- Cadute ripetute da 1,2 m su cemento
Altro
- Durata
- Resistente 1,2 m
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Posizione telecamera
- Sola lettura
- Piattaforma
- Mobility Edge
- Campo di lettura
- Portata standard
- Rete
- WLAN
Funzioni
- Grado di alloggiamento
- Sanità
- Caratteristiche
- Resistente
- Supporto per le esigenze future
- Applicazione
- Sanità
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 6,4 x 3,0 x 0,7 pollici
- 16,2 x 7,7 x 1,82 cm
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android
Memory & Data
- Memoria
- RAM 32 GB/Flash 4 GB
Hardware
- Risoluzione del display
- 1280 x 720
- Processore
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
- Formato display
- 12,7 cm
- 5 pollici
Environmental
- Temperatura di esercizio
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- Campo di temperatura di conservazione
- - 22 - 158 °F
- - 30 - 70 °C
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 1.000 a 0,5 m
- Specifiche cadute
- Cadute ripetute da 1,2 m su cemento
Altro
- Durata
- Resistente 1,2 m
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Posizione telecamera
- Sola lettura
- Piattaforma
- Mobility Edge
- Campo di lettura
- Portata standard
- Rete
- WLAN
- Grado di alloggiamento : Sanità
- Caratteristiche : Resistente|Supporto per le esigenze future
- Applicazione : Sanità
- Ingombro complessivo : 6,4 x 3,0 x 0,7 pollici|16,2 x 7,7 x 1,82 cm
- Sistema operativo : Android
- Memoria : RAM 32 GB/Flash 4 GB
- Risoluzione del display : 1280 x 720
- Processore : 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
- Formato display : 12,7 cm|5 pollici
- Temperatura di esercizio : - 20 - 50 °C|- 4 - 122 °F
- Campo di temperatura di conservazione : - 22 - 158 °F|- 30 - 70 °C
- Campo di umidità di esercizio : 5 - 95%
- Resistenza agli urti : 1.000 a 0,5 m
- Specifiche cadute : Cadute ripetute da 1,2 m su cemento
- Durata : Resistente 1,2 m
- Tipo di sistema operativo : Android
- Tastiera : Solo touchscreen
- Posizione telecamera : Sola lettura
- Piattaforma : Mobility Edge
- Campo di lettura : Portata standard
- Rete : WLAN