Computer per uso sanitario
Computer portatile ScanPal EDA51 HC
Computer portatile ScanPal EDA51 HC
Dai ricoveri al punto di assistenza, la ScanPal™: Il computer portatile EDA51 HC è progettato per le applicazioni leggere nel settore sanitario. È elegante, facile da usare e trasportare. E offre la giusta combinazione di caratteristiche e accessori per offrire un’assistenza eccellente e incentrata sul paziente. Inoltre, ScanPal EDA51 HC è un dispositivo raccomandato da Android™ Enterprise: robusto, facile da implementare e supporta gli aggiornamenti tramite Android Q per aumentare il ritorno sull’investimento. Riduce inoltre il costo totale di proprietà di una soluzione appositamente creata per il settore sanitario.
- L’involucro disinfettabile è ideato appositamente per resistere all’esposizione frequente alle soluzioni detergenti-disinfettanti utilizzate nel settore sanitario.
- Ottenete prestazioni rapide ed efficienti e l’accesso immediato alle informazioni critiche aziendali grazie al veloce processore Qualcomm Snapdragon SDM450 octa-core.
- Facile da usare e trasportare, con un touchscreen da 5 pollici e un’interfaccia intuitiva per smartphone in un design leggero, comodo e tascabile.
- Dispone di Android O ed è tecnicamente compatibile con Android Q, proteggendo il tuo investimento per il futuro.
- L’imager N3601 ad alte prestazioni consente di acquisire facilmente i dati dei codici a barre 1D/2D, anche se danneggiati, e di documentare tutto con la fotocamera a colori autofocus da 13 MP.
Il settore sanitario deve affrontare molte sfide. I requisiti si stanno evolvendo rapidamente. Le dinamiche di mercato stanno cambiando. I margini si stanno restringendo. E vi è la continua necessita di snellire il lavoro, limitandone al contempo gli errori.I computer portatili realizzati appositamente per il settore sanitario sono strumenti fondamentali per affrontare queste sfide.Per la giusta combinazione di funzioni e accessori per applicazioni per uso leggero nel settore sanitario, scegliete il computer portatile ScanPal™ EDA51 HC. È dotato di un veloce processore Qualcomm Snapdragon SDM450 e di una solida connettività wireless, in modo che i professionisti del settore medico possano accedere ad applicazioni e informazioni di lavoro cruciali quando ne hanno bisogno.Anche gli errori più piccoli possono essere letali. Per questo motivo l’attuale pratica standard per garantire la sicurezza dei pazienti prevede la gestione dei farmaci a ciclo chiuso e la raccolta dei campioni basata sulla lettura dei codici a barre. ScanPal EDA51 HC permette di acquisire istantaneamente, e in modo preciso, i dati dei codici a barre anche se il codice è danneggiato, grazie al suo potente scanner Honeywell integrato.È inoltre possibile documentare le immagini per facilitare la cura del paziente con la fotocamera a colori da 13 megapixel dotata di autofocus.E per aiutare a proteggere i vostri pazienti da infezioni incrociate, questo dispositivo mobile è realizzato con un involucro di grado sanitario che potete disinfettare e sanificare per l’intera durata di tre anni.ScanPal EDA51 HC è un dispositivo raccomandato da Android™ Enterprise e aiuta a fornire un’assistenza eccellente a un costo totale di proprietà ridotto. Funziona con Android O e può essere aggiornato ad Android Q, per la flessibilità e la protezione dell’investimento dell’azienda.
Funzioni
- Grado di alloggiamento
- Sanità
- Applicazione
- Sanità
- Fotocamera
- Sì
- Caratteristiche
- Resistente
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 6,18 x 3,08 x 0,67 pollici
- 15,7 x 7,82 x 1,69 cm
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 8
Hardware
- Processore
- Qualcomm Snapdragon SDM450 octa-core da 1,8 GHz
- Risoluzione del display
- 1280 x 720
- Formato display
- 12,7 cm
- 5 pollici
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 10 - 90 %
- Campo di temperatura di conservazione
- - 20 - 70 °C
- - 4 - 158 °F
- Temperatura di esercizio
- - 10 - 50 °C
- 14 - 122 °F
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 300 a 0,5 m
- Specifiche cadute
- cadute multiple da 1,2 m sul pavimento a temperatura ambiente
Altro
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Rete
- WLAN
- Durata
- Resistente 1,2 m
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Campo di lettura
- Portata standard
- Posizione telecamera
- Sola lettura
- Piattaforma
- ScanPal
Funzioni
- Grado di alloggiamento
- Sanità
- Applicazione
- Sanità
- Fotocamera
- Sì
- Caratteristiche
- Resistente
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 6,18 x 3,08 x 0,67 pollici
- 15,7 x 7,82 x 1,69 cm
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 8
Hardware
- Processore
- Qualcomm Snapdragon SDM450 octa-core da 1,8 GHz
- Risoluzione del display
- 1280 x 720
- Formato display
- 12,7 cm
- 5 pollici
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 10 - 90 %
- Campo di temperatura di conservazione
- - 20 - 70 °C
- - 4 - 158 °F
- Temperatura di esercizio
- - 10 - 50 °C
- 14 - 122 °F
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 300 a 0,5 m
- Specifiche cadute
- cadute multiple da 1,2 m sul pavimento a temperatura ambiente
Altro
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Rete
- WLAN
- Durata
- Resistente 1,2 m
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Campo di lettura
- Portata standard
- Posizione telecamera
- Sola lettura
- Piattaforma
- ScanPal
- Grado di alloggiamento : Sanità
- Applicazione : Sanità
- Fotocamera : Sì
- Caratteristiche : Resistente
- Ingombro complessivo : 6,18 x 3,08 x 0,67 pollici|15,7 x 7,82 x 1,69 cm
- Sistema operativo : Android 8
- Processore : Qualcomm Snapdragon SDM450 octa-core da 1,8 GHz
- Risoluzione del display : 1280 x 720
- Formato display : 12,7 cm|5 pollici
- Campo di umidità di esercizio : 10 - 90 %
- Campo di temperatura di conservazione : - 20 - 70 °C|- 4 - 158 °F
- Temperatura di esercizio : - 10 - 50 °C|14 - 122 °F
- Resistenza agli urti : 300 a 0,5 m
- Specifiche cadute : cadute multiple da 1,2 m sul pavimento a temperatura ambiente
- Tastiera : Solo touchscreen
- Rete : WLAN
- Durata : Resistente 1,2 m
- Tipo di sistema operativo : Android
- Campo di lettura : Portata standard
- Posizione telecamera : Sola lettura
- Piattaforma : ScanPal