Slitte per telefoni cellulari
Lettore di codice a barre per il settore sanitario Captuvo SL42
Lettore di codice a barre per il settore sanitario Captuvo SL42
Le organizzazioni che operano in campo sanitario stanno adottando le nuove tecnologie per migliorare la sicurezza dei pazienti e la produttività del flusso di lavoro. Il lettore di codice a barre per uso aziendale Captuvo SL42h integra l’Apple iPhone® 7, 6 o 6s con un lettore di codici a barre leader nel settore integrato e un involucro disinfettabile. Il risultato
Le organizzazioni che operano in campo sanitario stanno adottando le nuove tecnologie per migliorare la sicurezza dei pazienti e la produttività del flusso di lavoro. Il lettore di codice a barre per uso aziendale Captuvo SL42h integra l’Apple iPhone® 7, 6 o 6s con un lettore di codici a barre leader nel settore integrato e un involucro disinfettabile. Lettore di codice a barre per il settore sanitario Captuvo SL42 Uno strumento superiore per i flussi di lavoro clinici
- Involucro protettivo disinfettabile: resistente ai disinfettanti chimici, protegge l’iPhone da urti, cadute e versamenti di liquidi, piuttosto comuni negli ambienti sanitari.
- Ottimizzazione dell’uso di dispositivi di scansione e comunicazione: Riduce il numero di dispositivi che il personale tecnico e sanitario deve saper gestire e utilizzare per assistere i pazienti in modo adeguato.
- Capacità di scansione senza precedenti: garantisce un aumento della produttività e della velocità di elaborazione grazie a un imager integrato che offre eccellenti prestazioni di scansione di codici a barre lineari e 2D
- Alimentazione per iPhone: Ricarica l’iPhone e garantisce la massima operatività grazie a una batteria sostituibile a caldo di facile accesso.
- Software RemoteMasterMind™ 4.0: consente alle aziende di gestire in remoto tutti i dispositivi iOS configurati, riducendo in questo modo il costo totale di proprietà.
Nell’ottica di migliorare le comunicazioni tra il personale di assistenza, la sicurezza dei pazienti e ridurre le spese IT, gli istituti sanitari stanno adottando nuove tecnologie, tra cui smart phone. Il lettore di codice a barre per uso aziendale Captuvo™ serie SL42h di Honeywell consente di aggiungere al noto Apple® iPhone™ di sesta, settima e ottava generazione un avanzato scanner di codici a barre e un involucro di protezione disinfettabile, trasformandolo così in uno strumento all’avanguardia per i flussi di lavoro clinici.Anziché utilizzare i metodi di comunicazione tradizionali basati su molteplici dispositivi di input, tra cui telefoni fissi o VoIP, pulsanti di chiamata, cercapersone o annunci tramite altoparlante, il dispositivo Captuvo SL42h permette al personale sanitario di usufruire di un unico strumento per comunicare e gestire le attività in modo semplice ed efficiente. In questo modo, inoltre, gli istituti possono ridurre i costi legati ai servizi di supporto tecnico necessari per la manutenzione di più dispositivi.Il dispositivo Captuvo SL42h integra la tecnologia di scansione Honeywell Adaptus™ Imaging 6.0, che consente una lettura veloce e accurata di codici a barre lineari e 2D. Il modello SL42h è stato progettato specificatamente per acquisire rapidamente anche i codici a barre sanitari più difficili, come quelli presenti sulle flebo, o i micro codici 2D presenti sulle confezioni di medicinali, in modo da accelerare i tempi e migliorare la sicurezza dei pazienti.La tradizionale durata della batteria dell’iPhone viene considerevolmente estesa dalla batteria esterna sostituibile a caldo integrata, che fornisce alimentazione sia allo scanner SL42h che all’iPhone. In questo modo, gli operatori sanitari possono restare operativi a lungo, senza dover perdere tempo prezioso a cercare un iPhone di sostituzione o ad attendere che il proprio venga ricaricato.I dispositivi sanitari utilizzati negli ambienti point-of-care richiedono un adeguato controllo delle infezioni. Captuvo SL42h è resistente all’umidità, ed è dotato di un involucro di plastica disinfettabile e di una pellicola di protezione dello schermo sigillata che, se combinati con frequenti trattamenti di disinfezione, possono ridurre al minimo la propagazione di malattie infettive e garantire anni di affidabile funzionamento.Il Captuvo SL42h, combinato con l’iPhone, diventa un unico dispositivo di facile utilizzo che ridefinisce il modo in cui infermieri, dottori e altri medici interagiscono con il software EMR (cartella clinica elettronica) e tra loro: dotare il personale degli strumenti e delle informazioni giusti al momento giusto per una migliore coordinazione, una migliore produttività e, infine, una migliore cura del paziente.
Uno strumento di livello superiore per flussi di lavoro clinici- Involucro protettivo disinfettabile: resistente ai disinfettanti chimici, protegge l’iPhone da urti, cadute e versamenti di liquidi, piuttosto comuni negli ambienti sanitari.
- Ottimizzazione dell’uso di dispositivi di scansione e comunicazione: Riduce il numero di dispositivi che il personale tecnico e sanitario deve saper gestire e utilizzare per assistere i pazienti in modo adeguato.
- Capacità di scansione senza precedenti: garantisce un aumento della produttività e della velocità di elaborazione grazie a un imager integrato che offre eccellenti prestazioni di scansione di codici a barre lineari e 2D
- Alimentazione per iPhone: Ricarica l’iPhone e garantisce la massima operatività grazie a una batteria sostituibile a caldo di facile accesso.
- Software RemoteMasterMind™ 4.0: consente alle aziende di gestire in remoto tutti i dispositivi iOS configurati, riducendo in questo modo il costo totale di proprietà.
Nell’ottica di migliorare le comunicazioni tra il personale di assistenza, la sicurezza dei pazienti e ridurre le spese IT, gli istituti sanitari stanno adottando nuove tecnologie, tra cui smart phone. Il lettore di codice a barre per uso aziendale Captuvo™ serie SL42h di Honeywell consente di aggiungere al noto Apple® iPhone™ di sesta, settima e ottava generazione un avanzato scanner di codici a barre e un involucro di protezione disinfettabile, trasformandolo così in uno strumento all’avanguardia per i flussi di lavoro clinici.Anziché utilizzare i metodi di comunicazione tradizionali basati su molteplici dispositivi di input, tra cui telefoni fissi o VoIP, pulsanti di chiamata, cercapersone o annunci tramite altoparlante, il dispositivo Captuvo SL42h permette al personale sanitario di usufruire di un unico strumento per comunicare e gestire le attività in modo semplice ed efficiente. In questo modo, inoltre, gli istituti possono ridurre i costi legati ai servizi di supporto tecnico necessari per la manutenzione di più dispositivi.Il dispositivo Captuvo SL42h integra la tecnologia di scansione Honeywell Adaptus™ Imaging 6.0, che consente una lettura veloce e accurata di codici a barre lineari e 2D. Il modello SL42h è stato progettato specificatamente per acquisire rapidamente anche i codici a barre sanitari più difficili, come quelli presenti sulle flebo, o i micro codici 2D presenti sulle confezioni di medicinali, in modo da accelerare i tempi e migliorare la sicurezza dei pazienti.La tradizionale durata della batteria dell’iPhone viene considerevolmente estesa dalla batteria esterna sostituibile a caldo integrata, che fornisce alimentazione sia allo scanner SL42h che all’iPhone. In questo modo, gli operatori sanitari possono restare operativi a lungo, senza dover perdere tempo prezioso a cercare un iPhone di sostituzione o ad attendere che il proprio venga ricaricato.I dispositivi sanitari utilizzati negli ambienti point-of-care richiedono un adeguato controllo delle infezioni. Captuvo SL42h è resistente all’umidità, ed è dotato di un involucro di plastica disinfettabile e di una pellicola di protezione dello schermo sigillata che, se combinati con frequenti trattamenti di disinfezione, possono ridurre al minimo la propagazione di malattie infettive e garantire anni di affidabile funzionamento.Il Captuvo SL42h, combinato con l’iPhone, diventa un unico dispositivo di facile utilizzo che ridefinisce il modo in cui infermieri, dottori e altri medici interagiscono con il software EMR (cartella clinica elettronica) e tra loro: dotare il personale degli strumenti e delle informazioni giusti al momento giusto per una migliore coordinazione, una migliore produttività e, infine, una migliore cura del paziente.
Funzioni
- Funzionalità audio
- Indicazione di accesso a altoparlante, microfono, cicalino
- Tasti
- Pulsanti di scansione lato destro e sinistro
- Pulsanti volume
- Sensore ID pulsante Home/touch
- Fotocamera
- accesso alle fotocamere anteriore e posteriore di Apple iPhone e flash LED
- Dispositivo compatibile
- iPhone 5
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6/7/8
- iPod
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 167,2 mm x 79,3 mm x 26,7 mm (versione batteria standard)
- 167,2 mm x 79,3 mm x 31,8 mm (versione batteria estesa)
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- 2D
- OCR
- Servizi postali
Software & Firmware
- Ambiente di sviluppo
- Captuvo SDK per Apple iPhone 6 e Apple iPhone 7
Hardware
- Interfaccia di connessione
- USB completa tra dispositivi Apple iOS
- USB tra Captuvo e PC
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- (da 4 °F a 113 °F)
- da -20 °C a 45 °C
- Campo di umidità di esercizio
- da 5% a 85% di umidità relativa, senza condensa
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- Progettato per resistere a più cadute da 1,2 m su cemento, su tutti gli assi e a temperatura ambiente
Altro
- Applicazione
- Sanità
- Temperatura di esercizio
- (da 32 °F a 95 °F)
- Da 0˚C a 35˚C
- Marchio
- Honeywell
- Acquisizione dati
- Imager
Funzioni
- Funzionalità audio
- Indicazione di accesso a altoparlante, microfono, cicalino
- Tasti
- Pulsanti di scansione lato destro e sinistro
- Pulsanti volume
- Sensore ID pulsante Home/touch
- Fotocamera
- accesso alle fotocamere anteriore e posteriore di Apple iPhone e flash LED
- Dispositivo compatibile
- iPhone 5
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6/7/8
- iPod
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 167,2 mm x 79,3 mm x 26,7 mm (versione batteria standard)
- 167,2 mm x 79,3 mm x 31,8 mm (versione batteria estesa)
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- 2D
- OCR
- Servizi postali
Software & Firmware
- Ambiente di sviluppo
- Captuvo SDK per Apple iPhone 6 e Apple iPhone 7
Hardware
- Interfaccia di connessione
- USB completa tra dispositivi Apple iOS
- USB tra Captuvo e PC
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- (da 4 °F a 113 °F)
- da -20 °C a 45 °C
- Campo di umidità di esercizio
- da 5% a 85% di umidità relativa, senza condensa
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- Progettato per resistere a più cadute da 1,2 m su cemento, su tutti gli assi e a temperatura ambiente
Altro
- Applicazione
- Sanità
- Temperatura di esercizio
- (da 32 °F a 95 °F)
- Da 0˚C a 35˚C
- Marchio
- Honeywell
- Acquisizione dati
- Imager
- Funzionalità audio : Indicazione di accesso a altoparlante, microfono, cicalino
- Applicazione : Sanità
- Tasti : Pulsanti di scansione lato destro e sinistro|Pulsanti volume|Sensore ID pulsante Home/touch
- Fotocamera : accesso alle fotocamere anteriore e posteriore di Apple iPhone e flash LED
- Dispositivo compatibile : iPhone 5|iPhone 6|iPhone 6 Plus|iPhone 6/7/8|iPod
- Ingombro complessivo : 167,2 mm x 79,3 mm x 26,7 mm (versione batteria standard)|167,2 mm x 79,3 mm x 31,8 mm (versione batteria estesa)
- Funzionalità di decodifica : 1D|2D|OCR|PDF|Servizi postali
- Ambiente di sviluppo : Captuvo SDK per Apple iPhone 6 e Apple iPhone 7
- Interfaccia di connessione : USB completa tra dispositivi Apple iOS|USB tra Captuvo e PC
- Campo di temperatura di conservazione : (da 4 °F a 113 °F)|da -20 °C a 45 °C
- Campo di umidità di esercizio : da 5% a 85% di umidità relativa, senza condensa
- Temperatura di esercizio : (da 32 °F a 95 °F)|Da 0˚C a 35˚C
- Specifiche cadute : Progettato per resistere a più cadute da 1,2 m su cemento, su tutti gli assi e a temperatura ambiente
- Marchio : Honeywell
- Acquisizione dati : Imager