Tablet
Tablet robusto RT10 - Android
Tablet robusto RT10 - Android
Il tablet robusto RT10A di Honeywell è progettato per consentire una rapida adozione da parte dell’utente, ridurre al minimo il costo totale di proprietà e ottimizzare la gestione dei dispositivi. Indipendentemente dal fatto che siate voi o un vostro supervisore, o un dipendente della produzione, un manager o un addetto alla manutenzione, l’RT10A è pronto a integrarsi nel flusso di lavoro quotidiano.
- Restate in contatto con i vecchi dipendenti con RT10A e Smart Talk. Collega i lavoratori sul campo con esperti in materia utilizzando comunicazioni PTT, testuali, vocali e video sicure.
- Potenti funzionalità di scansione dei codici a barre, incluse scansioni a distanza ravvicinata, media e remota con autofocus istantaneo.
- Trasformate i dati in azioni con RT10A e Operational Intelligence. Trovate e risolvete problemi come uso di utenti non autorizzati o unità che non sono state caricate durante la notte.
- La struttura robusta resiste a cadute da 1,2 m su cemento secondo gli standard MIL-STD 810G e ha un grado di protezione IP65 contro polvere e acqua.
- Alloggiamenti di espansione veicolo per il montaggio dei carrelli elevatori, desk dock per l’uso ce, le maniglie o tracolle per tenere il tablet al proprio fianco: RT10A dispone di una gamma completa di accessori per molti flussi di lavoro diversi.
Tenere i dipendenti e i manager connessi e fornire loro i dati e le funzionalità di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno, è fondamentale per ogni azienda. A tal fine, sono necessari dispositivi mobili che non si adattino solo al flusso di lavoro, ma anche alla forza lavoro. Se i lavoratori non utilizzano un dispositivo, i vantaggi relativi a connettività, acquisizione di dati e produttività non vengono mai sfruttati.Grazie al display da 10,1 pollici ad alta risoluzione con tecnologia otticamente saldata e al fattore di forma leggero ma resistente, il tablet rinforzato RT10A di Honeywell è facile da usare tutto il giorno, ed è quindi perfetto per una rapida adozione da parte dell’utente. Per l’acquisizione dei dati, l’imager a doppia lente FlexRange è in grado di eseguire scansioni inferiori a 0,1 m fino a 10,7 m, in modo che gli utenti possano acquisire facilmente codici a barre da tutta la stanza senza dover perdere tempo a sufficienza per una scansione.Oltre alla flessibilità e alla facilità d’uso, i dispositivi mobili devono anche garantire un costo totale di proprietà ridotto al minimo grazie alla loro resistenza e all’ottimizzazione della produttività. Grazie alla robusta resistenza alle cadute e alla classe di protezione IP65, l’RT10A è costruito per durare e i suoi gruppi batterie sostituibili a caldo possono far risparmiare ore di inattività quando un dispositivo perde la carica. Inoltre, l’RT10A è costruito sulla piattaforma Mobility Edge™ di Honeywell che aiuta a rendere il vostro investimento a prova di tempo tramite Android™ R e oltre, oltre ad accelerare le distribuzioni per ridurre al minimo il time-to-value.
Funzioni
- Fotocamera
- Sì
- Caratteristiche
- Potenti funzionalità di scansione dei codici a barre
- Struttura resistente
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 10,7 x 7,76 x 0,77 pollici
- 27,19 x 19,83 x 1,95 cm
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- 2D
Network
- Specifiche Bluetooth
- V5.0
Hardware
- Processore
- Qualcomm® Snapdragon octa-core a 64 bit da 2,2 GHz
- Formato display
- 10,1 pollici.
- Interfaccia di connessione
- Audio
- USB
- Risoluzione del display
- 1920 x 1200
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- Temperatura di esercizio
- 14 - 122 °F
- - 10 - 50 °C
- Campo di umidità di esercizio
- 10 - 90 %
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 1,2 m su cemento
Altro
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Piattaforma
- Mobility Edge
- Durata
- Resistente 1,2 m rm
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Campo di lettura
- FlexRange FR
- Portata standard
- Rete
- WLAN/WWAN
- WLAN
- Posizione telecamera
- Anteriore e posteriore
Funzioni
- Fotocamera
- Sì
- Caratteristiche
- Potenti funzionalità di scansione dei codici a barre
- Struttura resistente
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 10,7 x 7,76 x 0,77 pollici
- 27,19 x 19,83 x 1,95 cm
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- 2D
Network
- Specifiche Bluetooth
- V5.0
Hardware
- Processore
- Qualcomm® Snapdragon octa-core a 64 bit da 2,2 GHz
- Formato display
- 10,1 pollici.
- Interfaccia di connessione
- Audio
- USB
- Risoluzione del display
- 1920 x 1200
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- Temperatura di esercizio
- 14 - 122 °F
- - 10 - 50 °C
- Campo di umidità di esercizio
- 10 - 90 %
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 1,2 m su cemento
Altro
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Piattaforma
- Mobility Edge
- Durata
- Resistente 1,2 m rm
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Campo di lettura
- FlexRange FR
- Portata standard
- Rete
- WLAN/WWAN
- WLAN
- Posizione telecamera
- Anteriore e posteriore
- Fotocamera : Sì
- Caratteristiche : Potenti funzionalità di scansione dei codici a barre|Struttura resistente
- Ingombro complessivo : 10,7 x 7,76 x 0,77 pollici|27,19 x 19,83 x 1,95 cm
- Funzionalità di decodifica : 1D|2D
- Specifiche Bluetooth : V5.0
- Processore : Qualcomm® Snapdragon octa-core a 64 bit da 2,2 GHz
- Formato display : 10,1 pollici.
- Interfaccia di connessione : Audio|USB
- Risoluzione del display : 1920 x 1200
- Campo di temperatura di conservazione : - 30 - 70 °C|- 22 - 158 °F
- Temperatura di esercizio : 14 - 122 °F|- 10 - 50 °C
- Campo di umidità di esercizio : 10 - 90 %
- Specifiche cadute : 1,2 m su cemento
- Tastiera : Solo touchscreen
- Piattaforma : Mobility Edge
- Durata : Resistente 1,2 m rm
- Tipo di sistema operativo : Android
- Campo di lettura : FlexRange FR|Portata standard
- Rete : WLAN/WWAN|WLAN
- Posizione telecamera : Anteriore e posteriore