Tablet
Tablet robusto RT10 - Windows
Tablet robusto RT10 - Windows
- Alloggiamenti di espansione veicolo per il montaggio dei carrelli elevatori, desk dock per l’uso ce, le maniglie o tracolle per tenere il tablet al proprio fianco: RT10W dispone di una gamma completa di accessori per molti flussi di lavoro diversi.
- Restate in contatto con i vecchi dipendenti con RT10W e Smart Talk. Collega i lavoratori sul campo con esperti in materia utilizzando comunicazioni PTT, testuali, vocali e video sicure.
- Potenti funzionalità di scansione dei codici a barre, incluse scansioni a distanza ravvicinata, media e remota con autofocus istantaneo.
- La struttura robusta resiste a cadute da 1,2 m su cemento secondo gli standard MIL-STD 810G e ha un grado di protezione IP65 contro polvere e acqua.
Funzioni
- Fotocamera
- Sì
- Caratteristiche
- Potenti funzionalità di scansione dei codici a barre
- Struttura resistente
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 27,19 x 19,83 x 1,95 cm
- 10,7 x 7,76 x 0,77 pollici
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- 2D
- 1D
Network
- Specifiche Bluetooth
- V5.0
Hardware
- Processore
- Processore Intel® Pentium® N4200 Apollo Lake da 1,10 GHz
- Formato display
- 10,1 pollici.
- Risoluzione del display
- 1920 x 1200
- Interfaccia di connessione
- Micro HDMI
- USB
- Audio
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 10 - 90 %
- Temperatura di esercizio
- - 10 - 50 °C
- 14 - 122 °F
- Campo di temperatura di conservazione
- - 22 - 158 °F
- - 30 - 70 °C
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 1,2 m su cemento
Altro
- Durata
- Resistente 1,2 m rm
- Rete
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Piattaforma
- Altro
- Posizione telecamera
- Anteriore e posteriore
- Tipo di sistema operativo
- Windows
- Campo di lettura
- FlexRange FR
- Portata standard
Funzioni
- Fotocamera
- Sì
- Caratteristiche
- Potenti funzionalità di scansione dei codici a barre
- Struttura resistente
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 27,19 x 19,83 x 1,95 cm
- 10,7 x 7,76 x 0,77 pollici
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- 2D
- 1D
Network
- Specifiche Bluetooth
- V5.0
Hardware
- Processore
- Processore Intel® Pentium® N4200 Apollo Lake da 1,10 GHz
- Formato display
- 10,1 pollici.
- Risoluzione del display
- 1920 x 1200
- Interfaccia di connessione
- Micro HDMI
- USB
- Audio
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 10 - 90 %
- Temperatura di esercizio
- - 10 - 50 °C
- 14 - 122 °F
- Campo di temperatura di conservazione
- - 22 - 158 °F
- - 30 - 70 °C
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 1,2 m su cemento
Altro
- Durata
- Resistente 1,2 m rm
- Rete
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Piattaforma
- Altro
- Posizione telecamera
- Anteriore e posteriore
- Tipo di sistema operativo
- Windows
- Campo di lettura
- FlexRange FR
- Portata standard
- Fotocamera : Sì
- Caratteristiche : Potenti funzionalità di scansione dei codici a barre|Struttura resistente
- Ingombro complessivo : 27,19 x 19,83 x 1,95 cm|10,7 x 7,76 x 0,77 pollici
- Funzionalità di decodifica : 2D|1D
- Specifiche Bluetooth : V5.0
- Processore : Processore Intel® Pentium® N4200 Apollo Lake da 1,10 GHz
- Formato display : 10,1 pollici.
- Risoluzione del display : 1920 x 1200
- Interfaccia di connessione : Micro HDMI|USB|Audio
- Campo di umidità di esercizio : 10 - 90 %
- Temperatura di esercizio : - 10 - 50 °C|14 - 122 °F
- Campo di temperatura di conservazione : - 22 - 158 °F|- 30 - 70 °C
- Specifiche cadute : 1,2 m su cemento
- Durata : Resistente 1,2 m rm
- Rete : WLAN|WLAN/WWAN
- Tastiera : Solo touchscreen
- Piattaforma : Altro
- Posizione telecamera : Anteriore e posteriore
- Tipo di sistema operativo : Windows
- Campo di lettura : FlexRange FR|Portata standard