/content/sps/it/it/search-results.html

Tablet

Tablet ScanPal EDA10A

Il tablet Honeywell ScanPal™ EDA10A è una soluzione robusta, ma leggera per gli utenti che necessitano di un accesso ai dati da cellulare rapido e affidabile su uno schermo FHD da 10 pollici.

Panoramica
Il tablet Honeywell ScanPal™ EDA10A è una soluzione robusta, ma leggera per gli utenti mobili aziendali che necessitano di un accesso ai dati da cellulare rapido e affidabile su uno schermo da 10 pollici.
Dotato di 5G e Wi-Fi 6, EDA10A fornisce connettività ad alta velocità, sia all’interno sia all’esterno, per utenti nei settori della vendita al dettaglio, della logistica e della gestione del servizio sul campo.
Progettato per gli utenti aziendali, EDA10A propone un’offerta completa, un’ampia linea di accessori ed è compatibile con un ricco assortimento di software aziendali.
Gli accessori includono alloggiamenti di ricarica per desktop e veicoli, un alloggiamento di espansione per il display che consente la creazione di una stazione di lavoro con tastiera e mouse e una batteria capiente sostituibile a caldo.
Il dispositivo è dotato di software Device Client Pack (DCP) di Honeywell, supporto per il software opzionale di ottimizzazione delle risorse Honeywell Operational Intelligence, software di comunicazioni unificate Smart Talk e certificazione con soluzioni per MDM (gestione dei dispositivi mobili) di terze parti.
Piani di assistenza prolungati con garanzia estesa di 3 anni, servizi di riparazione rapida presso i centri di assistenza, servizio di sostituzione della batteria e servizio Sentinel per la manutenzione del sistema operativo Android™.
Dotato di un processore Qualcomm® Snapdragon octa-core da 2,2 GHz, EDA10A fornisce comunicazioni cellulari 5G, Wi-Fi 6, NFC e Bluetooth® 5.1 ad alte prestazioni. Un display grande e luminoso da 10 pollici ad alta definizione (FHD), un design industriale ergonomico e un assortimento di accessori per il trasporto e la movimentazione offrono maggiore comfort e migliorano l’esperienza dell’utente. La batteria capiente da 8.000 mAh può durare per un intero turno di lavoro senza interruzioni, ma può essere sostituita con facilità a caldo con una nuova batteria. Un motore di scansione di codici a barre ad alte prestazioni velocizza l’acquisizione dei dati.

Vendita al dettaglio
Leggero e sottile, EDA10A è facile da trasportare e può essere utilizzato per servire i clienti tutto il giorno.
Honeywell Smart Talk supporta una vasta gamma di modalità di comunicazione, tra cui Push-to-Talk, per promuovere un coordinamento e un supporto efficiente del proprio team.
Il Wi-Fi 6 fornisce comunicazioni di rete affidabili e ad alte prestazioni per il reperimento rapido dei dati, immagini dei prodotti ad alta risoluzione e video di formazione.

Magazzino e produzione
Progettato per durare a lungo, EDA10A soddisfa le specifiche di resistenza alle cadute MIL-STD-810H e utilizza il vetro Gorilla Glass 5 per ridurre al minimo i rischi di rottura del display.
Il robusto manicotto protettivo aumenta la resistenza alle cadute fino a 2 metri (6,6 piedi) sul cemento.
Il dispositivo è conforme alle specifiche sulle vibrazioni MIL-STD-810H per applicazioni di montaggio su veicoli.
Il Wi-Fi 6 fornisce comunicazioni di rete affidabili e ad alte prestazioni durante il roaming.

Trasporti, logistica e mobilità sul campo
L’EDA10A supporta le comunicazioni cellulari dati e voce a banda larga 5G e LTE 4G.
Il supporto simultaneo del ricevitore GPS per GPS, AGPS, GLONASS, Galileo e BeiDou, dual band (L1 + L5) consente la mappatura e la navigazione passo-passo a livello globale.

Field service
Con lo sviluppo rapido dell’industrializzazione i tablet vengono utilizzati sempre di più in vari settori del servizio sul campo.
In un ambiente industriale relativamente complesso, il design robusto e la durabilità di EDA10A possono resistere ad un funzionamento ininterrotto anche in ambienti difficili.
L’alloggiamento di espansione per il display dell’EDA10A e l’esclusiva modalità di visualizzazione desktop a schermo diviso consentono di utilizzare il dispositivo per guidare la produzione, come spesso accade nella realizzazione di automobili e dispositivi medici.
EDA10A adotta Gorilla Glass 5 e lo schermo multitouch, inoltre supporta le modalità guanto, mano bagnata e mano sporca di olio.
Specifiche

Funzioni

  • Caratteristiche
    • 5G + Wi-Fi 6
    • Leggero (674 g) e al tempo stesso di lunga durata e ad alte prestazioni
  • Fotocamera

Dimensioni

  • Ingombro complessivo
    • 257 mm L x 166,5 mm A x 11,7 mm P (10,12 pollici x 6,56 pollici x 0,46 pollici)

Scanning Specifications

  • Funzionalità di decodifica
    • Imager sottile Honeywell S0703 (simbologie di codice a barre 1D e 2D)

Network

  • Comunicazione wireless del computer
    • WLAN; WWAN; Bluethooth; NFC; GPS
  • Specifiche Bluetooth
    • Bluetooth Classe 5.1/2.1 + EDR Classe 2 (Bluetooth LE)

Memory & Data

  • Memoria
    • RAM 4 GB/Flash 64 GB
    • RAM 8 GB/Flash 128 GB

Hardware

  • Intervallo motore di scansione
    • SR
  • Tipo di motore di scansione
    • Imager
  • Modello motore di scansione
    • S0703
  • Interfaccia di connessione
    • Connessione inferiore a 6 PIN
    • USB 3.0 con interfaccia di tipo C

Electrical

  • Tipi di batterie
    • Agli ioni di litio da 3,85 V, 8.000 mAh
    • Rimovibile
    • Sostituibile a caldo

Environmental

  • Campo di temperatura di conservazione
    • da -30 °C a +70 °C (da -22 °F a 158 °F)
  • Campo di umidità di esercizio
    • Dal 5% al 95% (senza condensa)

Standards & Approvals

  • Gradi di protezione
    • IP65
  • Specifiche cadute
    • Con manicotto protettivo resistente a cadute multiple su cemento da 2,0 metri (6,6 piedi) secondo i parametri MIL-STD-810H a temperatura ambiente
    • Resistente a cadute multiple su cemento da 1,3 metri (4,3 piedi) secondo i parametri MIL-STD-810H a temperatura ambiente

Altro

  • Applicazione
    • Field service
    • T&L (trasporto e logistica)
    • Vendita al dettaglio
  • Sistema operativo
    • Android 12, aggiornabile ad Android 14*
  • Risoluzione del display
    • Full HD (1920 x 1200)
  • Formato display
    • Gorilla Glass 5, 10,1 pollici
  • Processore
    • Qualcomm Snapdragon SM4350-AC, Octa-Core, fino a 2,2 GHz
  • Capacità batteria
    • 8.000 mAh
  • Temperatura di esercizio
    • da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)
  • Durata garanzia
    • Un anno del produttore
  • Rete
    • WWAN/ WLAN
  • Tipo di sistema operativo
    • Android
  • Posizione telecamera
    • Anteriore e posteriore
  • Piattaforma
    • ScanPal
  • Tastiera
    • Solo touch screen

Funzioni

  • Caratteristiche
    • 5G + Wi-Fi 6
    • Leggero (674 g) e al tempo stesso di lunga durata e ad alte prestazioni
  • Fotocamera

Dimensioni

  • Ingombro complessivo
    • 257 mm L x 166,5 mm A x 11,7 mm P (10,12 pollici x 6,56 pollici x 0,46 pollici)

Scanning Specifications

  • Funzionalità di decodifica
    • Imager sottile Honeywell S0703 (simbologie di codice a barre 1D e 2D)

Network

  • Comunicazione wireless del computer
    • WLAN; WWAN; Bluethooth; NFC; GPS
  • Specifiche Bluetooth
    • Bluetooth Classe 5.1/2.1 + EDR Classe 2 (Bluetooth LE)

Memory & Data

  • Memoria
    • RAM 4 GB/Flash 64 GB
    • RAM 8 GB/Flash 128 GB

Hardware

  • Intervallo motore di scansione
    • SR
  • Tipo di motore di scansione
    • Imager
  • Modello motore di scansione
    • S0703
  • Interfaccia di connessione
    • Connessione inferiore a 6 PIN
    • USB 3.0 con interfaccia di tipo C

Electrical

  • Tipi di batterie
    • Agli ioni di litio da 3,85 V, 8.000 mAh
    • Rimovibile
    • Sostituibile a caldo

Environmental

  • Campo di temperatura di conservazione
    • da -30 °C a +70 °C (da -22 °F a 158 °F)
  • Campo di umidità di esercizio
    • Dal 5% al 95% (senza condensa)

Standards & Approvals

  • Gradi di protezione
    • IP65
  • Specifiche cadute
    • Con manicotto protettivo resistente a cadute multiple su cemento da 2,0 metri (6,6 piedi) secondo i parametri MIL-STD-810H a temperatura ambiente
    • Resistente a cadute multiple su cemento da 1,3 metri (4,3 piedi) secondo i parametri MIL-STD-810H a temperatura ambiente

Altro

  • Applicazione
    • Field service
    • T&L (trasporto e logistica)
    • Vendita al dettaglio
  • Sistema operativo
    • Android 12, aggiornabile ad Android 14*
  • Risoluzione del display
    • Full HD (1920 x 1200)
  • Formato display
    • Gorilla Glass 5, 10,1 pollici
  • Processore
    • Qualcomm Snapdragon SM4350-AC, Octa-Core, fino a 2,2 GHz
  • Capacità batteria
    • 8.000 mAh
  • Temperatura di esercizio
    • da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)
  • Durata garanzia
    • Un anno del produttore
  • Rete
    • WWAN/ WLAN
  • Tipo di sistema operativo
    • Android
  • Posizione telecamera
    • Anteriore e posteriore
  • Piattaforma
    • ScanPal
  • Tastiera
    • Solo touch screen
  • Caratteristiche : 5G + Wi-Fi 6|Leggero (674 g) e al tempo stesso di lunga durata e ad alte prestazioni
  • Applicazione : Field service|T&L (trasporto e logistica)|Vendita al dettaglio
  • Fotocamera : Sì
  • Ingombro complessivo : 257 mm L x 166,5 mm A x 11,7 mm P (10,12 pollici x 6,56 pollici x 0,46 pollici)
  • Funzionalità di decodifica : Imager sottile Honeywell S0703 (simbologie di codice a barre 1D e 2D)
  • Comunicazione wireless del computer : WLAN; WWAN; Bluethooth; NFC; GPS
  • Specifiche Bluetooth : Bluetooth Classe 5.1/2.1 + EDR Classe 2 (Bluetooth LE)
  • Sistema operativo : Android 12, aggiornabile ad Android 14*
  • Memoria : RAM 4 GB/Flash 64 GB|RAM 8 GB/Flash 128 GB
  • Intervallo motore di scansione : SR
  • Tipo di motore di scansione : Imager
  • Modello motore di scansione : S0703
  • Interfaccia di connessione : Connessione inferiore a 6 PIN|USB 3.0 con interfaccia di tipo C
  • Risoluzione del display : Full HD (1920 x 1200)
  • Formato display : Gorilla Glass 5, 10,1 pollici
  • Processore : Qualcomm Snapdragon SM4350-AC, Octa-Core, fino a 2,2 GHz
  • Capacità batteria : 8.000 mAh
  • Tipi di batterie : Agli ioni di litio da 3,85 V, 8.000 mAh|Rimovibile|Sostituibile a caldo
  • Campo di temperatura di conservazione : da -30 °C a +70 °C (da -22 °F a 158 °F)
  • Campo di umidità di esercizio : Dal 5% al 95% (senza condensa)
  • Temperatura di esercizio : da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)
  • Gradi di protezione : IP65
  • Specifiche cadute : Con manicotto protettivo resistente a cadute multiple su cemento da 2,0 metri (6,6 piedi) secondo i parametri MIL-STD-810H a temperatura ambiente|Resistente a cadute multiple su cemento da 1,3 metri (4,3 piedi) secondo i parametri MIL-STD-810H a temperatura ambiente
  • Durata garanzia : Un anno del produttore
  • Rete : WWAN/ WLAN
  • Tipo di sistema operativo : Android
  • Posizione telecamera : Anteriore e posteriore
  • Piattaforma : ScanPal
  • Tastiera : Solo touch screen
Scheda Tecnica
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
ScanPal EDA10A Tablet Datasheet (ROW)
application/pdf 120.38 KB
9/12/2023
120.38 KB
Manuali e Guide
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Cleaning Guide: General Purpose Devices without DRH (CLEAN-GP-EN-IN-01 Rev A)
application/pdf 91 KB
11/1/2023
91 KB
Manuale di avvio rapido: Tablet ScanPal EDA10A - Italian (EDA10A-A-IT-QS-01 Rev A)
application/pdf 825.01 KB
9/27/2023
825.01 KB
User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev B)
application/pdf 413.22 KB
11/17/2023
413.22 KB
ScanPal EDA10A Enterprise Tablet Accessories (EDA10A-A-EN-UG-01 REV B)
application/pdf 1.35 MB
10/12/2023
1.35 MB
ScanPal EDA10A Enterprise Tablet (EDA10A-A-EN-UG-01 REV B)
application/pdf 1.97 MB
10/12/2023
1.97 MB
Scanpal EDA10A Tablet Accessories Guide
application/pdf 513.09 KB
6/10/2023
513.09 KB
User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
application/pdf 407.77 KB
7/20/2023
407.77 KB
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
application/pdf 1.35 MB
5/12/2023
1.35 MB
Decode Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
application/pdf 181.21 KB
5/12/2023
181.21 KB
User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev C)
application/pdf 626.07 KB
5/12/2023
626.07 KB
Informazioni sulle normative
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Regulatory Sheet: ScanPal EDA10A Enterprise Tablet Accessories (EDA10A-ACC-ML-RS-1 Rev A)
application/pdf 1.15 MB
5/12/2023
1.15 MB
Regulatory Sheet: ScanPal EDA10A Enterprise Tablet (EDA10A-ML-RS-03 Rev A)
application/pdf 1.5 MB
10/12/2023
1.5 MB
White Paper
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
application/pdf 332.35 KB
11/17/2023
332.35 KB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Regulatory Sheet: ScanPal EDA10A Enterprise Tablet Accessories (EDA10A-ACC-ML-RS-1 Rev A)
1.15 MB
5/12/2023
1.15 MB
Cleaning Guide: General Purpose Devices without DRH (CLEAN-GP-EN-IN-01 Rev A)
91 KB
11/1/2023
91 KB
Manuale di avvio rapido: Tablet ScanPal EDA10A - Italian (EDA10A-A-IT-QS-01 Rev A)
825.01 KB
9/27/2023
825.01 KB
ScanPal EDA10A Tablet Datasheet (ROW)
120.38 KB
9/12/2023
120.38 KB
User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev B)
413.22 KB
11/17/2023
413.22 KB
ScanPal EDA10A Enterprise Tablet Accessories (EDA10A-A-EN-UG-01 REV B)
1.35 MB
10/12/2023
1.35 MB
ScanPal EDA10A Enterprise Tablet (EDA10A-A-EN-UG-01 REV B)
1.97 MB
10/12/2023
1.97 MB
Scanpal EDA10A Tablet Accessories Guide
513.09 KB
6/10/2023
513.09 KB
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
332.35 KB
11/17/2023
332.35 KB
User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
407.77 KB
7/20/2023
407.77 KB
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
1.35 MB
5/12/2023
1.35 MB
Decode Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
181.21 KB
5/12/2023
181.21 KB
User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev C)
626.07 KB
5/12/2023
626.07 KB
Regulatory Sheet: ScanPal EDA10A Enterprise Tablet (EDA10A-ML-RS-03 Rev A)
1.5 MB
10/12/2023
1.5 MB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
ScanPal EDA10A Tablet Datasheet (ROW)
120.38 KB
9/12/2023
Cleaning Guide: General Purpose Devices without DRH (CLEAN-GP-EN-IN-01 Rev A)
91 KB
11/1/2023
Manuale di avvio rapido: Tablet ScanPal EDA10A - Italian (EDA10A-A-IT-QS-01 Rev A)
825.01 KB
9/27/2023
User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev B)
413.22 KB
11/17/2023
ScanPal EDA10A Enterprise Tablet Accessories (EDA10A-A-EN-UG-01 REV B)
1.35 MB
10/12/2023
ScanPal EDA10A Enterprise Tablet (EDA10A-A-EN-UG-01 REV B)
1.97 MB
10/12/2023
Scanpal EDA10A Tablet Accessories Guide
513.09 KB
6/10/2023
User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
407.77 KB
7/20/2023
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
1.35 MB
5/12/2023
Decode Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
181.21 KB
5/12/2023
User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev C)
626.07 KB
5/12/2023
Regulatory Sheet: ScanPal EDA10A Enterprise Tablet Accessories (EDA10A-ACC-ML-RS-1 Rev A)
1.15 MB
5/12/2023
Regulatory Sheet: ScanPal EDA10A Enterprise Tablet (EDA10A-ML-RS-03 Rev A)
1.5 MB
10/12/2023
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
332.35 KB
11/17/2023