Tablet
Tablet aziendale ScanPal EDA71
Tablet aziendale ScanPal EDA71
È lo Swiss Army Knife® dei tablet aziendali resistenti. Il tablet ScanPal™ da 7” EDA71 offre una soluzione flessibile per un’ampia varietà di flussi di lavoro nel campo della vendita al dettaglio, della consegna diretta ai negozi, del servizio sul campo e delle operazioni TL. Assicura la potenza di elaborazione necessaria per le attività commerciali moderne, la connettività in tempo reale richiesta dalle applicazioni business-critical e un’affidabilità, un supporto e una protezione di livello aziendale.
- La custodia da trasporto dotata di bretella con design “grab and go” consente di passare prontamente dal trasporto all’utilizzo di tutte le funzioni del tablet anche senza toglierlo dalla custodia.
- ScanPal EDA71 supporta Android O, P e Q, garantendo il ciclo di vita richiesto del prodotto. Attualmente, EDA71 è caricato con Android 8 e 10
- Funzionalità di connettività di rete migliorate, con supporto WLAN MIMO 2x2 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® 4.2 e NFC.
- Un design elegante, moderno e contemporaneo abbinato a una robustezza di grado aziendale. Realizzato per resistere a cadute da 1,2 m su cemento e a 200 urti da 0,5 m.
- Nuove opzioni di memoria e scansione e una nuova piattaforma di processori potenti unitamente a nuovi accessori fanno di ScanPal EDA71 il dispositivo ideale per una vasta gamma di esigenze della clientela.
- La nuova cinghia a mano può ruotare per semplificare la scansione dei codici a barre mentre si tiene il tablet con una mano sola, consentendo di mostrare facilmente lo schermo al cliente.
La continua ottimizzazione delle operazioni da parte delle aziende spinge queste ultime alla ricerca di dispositivi di livello aziendale flessibili che possano essere utilizzati per molteplici flussi di lavoro. Il tablet ScanPal EDA71 è la soluzione giusta. Dispone di:
- Processore ad alta velocità Qualcomm Snapdragon SDM450 8 core
- Corning® Vivid da 7”: Espositore Gorilla Glass®
- Connettività wireless robusta e al passo coi tempi
- Scelta tra 2 scanner
- Nuovi accessori
ScanPal EDA71 è la scelta giusta per svariate applicazioni.
- Potenziamento della linea di vendita al dettaglio
- Commercializzazione con consegna diretta ai negozi
- Esecuzione dell’inventario presso un negozio
- Reperimento sul campo delle informazioni sullo storico delle riparazioni
- …e molto altro
Con il suo design touchscreen moderno e intuitivo, il dispositivo ScanPal EDA71 è semplice e comodo da usare proprio come un normale tablet, ma offre tutti i vantaggi di un prodotto di livello professionale, tra cui l’assistenza e il ciclo di vita che sono fondamentali per le aziende.
Accessori utili
- Cinghia ruotabile: Consente la scansione rapida con una sola mano utilizzando i trigger di scansione laterali; inoltre, permette di mostrare con facilità il display ai clienti.
- Custodia da trasporto con tracolla: Consente di passare agevolmente dal trasporto all’uso del tablet, senza dover togliere il dispositivo dalla custodia. Riduce l’affaticamento del braccio e permette di avere entrambe le mani libere per altre attività.
- eHomeBase: Una station di ricarica con porte Ethernet e USB.
- Dock veicolo: Estende le capacità del tablet da un veicolo o un carrello a spinta per mezzo del collegamento di una periferica USB.
Funzioni
- Applicazione
- Vendita al dettaglio
- Logistica
- Fotocamera
- Sì
- Caratteristiche
- Processore 8 core potente ed efficiente
- Display touchscreen Gorilla Glass da 7 pollici
- Protezione dell’investimento leader del settore
- Fotocamera a colori da 13 MP
- Copertura di rete flessibile
- Ideato per ambienti difficili
- Scansione rapida di codici a barre 1D/2D
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 8,4 x 4,6 x 0,83 pollici
- 21,4 x 11,8 x 2,1 cm
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- 2D
Network
- Specifiche Bluetooth
- V4.2
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 8
Memory & Data
- Memoria
- RAM 32 GB/Flash 2 GB
- RAM 64 GB/Flash 4 GB
Hardware
- Processore
- 1,8 GHz Qualcomm® SDM450 octa-core
- Formato display
- 7 pollici
- Risoluzione del display
- 1280 x 720
- Interfaccia di connessione
- Ethernet
- Audio
- USB
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 10 - 90 %
- Temperatura di esercizio
- 14 - 122 °F
- - 10 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione
- - 20 - 70 °C
- - 4 - 158 °F
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 1,2 m su cemento a temperatura ambiente (da 10 °C a 50 °C)
- Resistenza agli urti
- Resistente a oltre 200 urti da 0,5 metri, in conformità con la specifica IEC 60068-2-32
ERP
- Marchio
- Honeywell
Altro
- Piattaforma
- ScanPal
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Campo di lettura
- Portata standard
- Posizione telecamera
- Sola lettura
- Rete
- WLAN/WWAN
- WLAN
- Durata
- Resistente 1,2 m rm
- Tastiera
- Solo touchscreen
Funzioni
- Applicazione
- Vendita al dettaglio
- Logistica
- Fotocamera
- Sì
- Caratteristiche
- Processore 8 core potente ed efficiente
- Display touchscreen Gorilla Glass da 7 pollici
- Protezione dell’investimento leader del settore
- Fotocamera a colori da 13 MP
- Copertura di rete flessibile
- Ideato per ambienti difficili
- Scansione rapida di codici a barre 1D/2D
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 8,4 x 4,6 x 0,83 pollici
- 21,4 x 11,8 x 2,1 cm
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- 2D
Network
- Specifiche Bluetooth
- V4.2
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 8
Memory & Data
- Memoria
- RAM 32 GB/Flash 2 GB
- RAM 64 GB/Flash 4 GB
Hardware
- Processore
- 1,8 GHz Qualcomm® SDM450 octa-core
- Formato display
- 7 pollici
- Risoluzione del display
- 1280 x 720
- Interfaccia di connessione
- Ethernet
- Audio
- USB
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 10 - 90 %
- Temperatura di esercizio
- 14 - 122 °F
- - 10 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione
- - 20 - 70 °C
- - 4 - 158 °F
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 1,2 m su cemento a temperatura ambiente (da 10 °C a 50 °C)
- Resistenza agli urti
- Resistente a oltre 200 urti da 0,5 metri, in conformità con la specifica IEC 60068-2-32
ERP
- Marchio
- Honeywell
Altro
- Piattaforma
- ScanPal
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Campo di lettura
- Portata standard
- Posizione telecamera
- Sola lettura
- Rete
- WLAN/WWAN
- WLAN
- Durata
- Resistente 1,2 m rm
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Applicazione : Vendita al dettaglio|Logistica
- Fotocamera : Sì
- Caratteristiche : Processore 8 core potente ed efficiente|Display touchscreen Gorilla Glass da 7 pollici|Protezione dell’investimento leader del settore|Fotocamera a colori da 13 MP|Copertura di rete flessibile|Ideato per ambienti difficili|Scansione rapida di codici a barre 1D/2D
- Ingombro complessivo : 8,4 x 4,6 x 0,83 pollici|21,4 x 11,8 x 2,1 cm
- Funzionalità di decodifica : 1D|2D
- Specifiche Bluetooth : V4.2
- Sistema operativo : Android 8
- Memoria : RAM 32 GB/Flash 2 GB|RAM 64 GB/Flash 4 GB
- Processore : 1,8 GHz Qualcomm® SDM450 octa-core
- Formato display : 7 pollici
- Risoluzione del display : 1280 x 720
- Interfaccia di connessione : Ethernet|Audio|USB
- Campo di umidità di esercizio : 10 - 90 %
- Temperatura di esercizio : 14 - 122 °F|- 10 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione : - 20 - 70 °C|- 4 - 158 °F
- Specifiche cadute : 1,2 m su cemento a temperatura ambiente (da 10 °C a 50 °C)
- Resistenza agli urti : Resistente a oltre 200 urti da 0,5 metri, in conformità con la specifica IEC 60068-2-32
- Marchio : Honeywell
- Piattaforma : ScanPal
- Tipo di sistema operativo : Android
- Campo di lettura : Portata standard
- Posizione telecamera : Sola lettura
- Rete : WLAN/WWAN|WLAN
- Durata : Resistente 1,2 m rm
- Tastiera : Solo touchscreen