Computer veicolari
Computer veicolare Thor VM1A
Computer veicolare Thor VM1A
Il computer veicolare Thor™ su base Android™ VM1 riunisce tutte le caratteristiche per la facilità d’uso e di manutenzione dei popolari modelli Thor VM1 e CV41, offrendo inoltre tutti i vantaggi della piattaforma Mobility Edge™ di Honeywell per contribuire ad accelerare la messa a disposizione e la distribuzione, a ottimizzare le prestazioni e a prolungare il ciclo di vita per una migliore protezione dell’investimento e un costo di proprietà ridotto.
- Non serve scegliere tra ottimizzazione della produttività e riduzione dei costi di supporto IT. Tutti i computer Honeywell Mobility Edge condividono una piattaforma hardware e software comune. Dal punto di vista IT, i prodotti sono tutti identici tra loro.
- La piattaforma hardware Mobility Edge e gli strumenti per il ciclo di vita aziendale offrono un approccio integrato, ripetibile e scalabile per accelerare e proteggere lo sviluppo, l’implementazione, le prestazioni e la gestione del ciclo di vita.
- Per ottimizzare la vita utile del computer, la disponibilità di aggiornamenti della sicurezza è importante tanto quanto la durata del computer stesso. I prodotti Mobility Edge comprendono cinque anni di aggiornamenti della sicurezza in più rispetto a un tipico dispositivo Android.
- Il pannello anteriore sostituibile in loco dall’utente riduce i costi di manutenzione, consentendo anche al personale interno non addestrato di riparare la maggior parte dei componenti più inclini all’usura e all’uso improprio senza doverli inviare al centro riparazioni.
- La funzionalità Smart Dock consente il montaggio e la rimozione in pochi secondi, senza toccare il cablaggio, permettendo di risparmiare sui costi di assistenza e manutenzione e riducendo al contempo al minimo le spese in conto capitale grazie alla possibilità di spostare i computer tra i veicoli al variare dei carichi di lavoro.
I carrelli elevatori e i computer veicolari sono strumenti essenziali nel flusso di lavoro quotidiano di magazzini, stabilimenti di produzione, porti e ambienti intermodali. Gli operatori dei carrelli elevatori e i responsabili della distribuzione che devono mantenere i prodotti in continuo movimento, senza compromessi, possono avvalersi di una soluzione mobile avanzata in grado di tenere il passo della ricostituzione delle scorte e degli ordini in uscita, del personale e dell’infrastruttura IT. Hai bisogno di Thor™ VM1A di Honeywell.Realizzato con le molteplici caratteristiche per la facilità d’uso e di manutenzione presenti anche nei popolari modelli Thor VM1 e CV41, il robusto Thor VM1A con sistema operativo Android offre anche tutti i vantaggi della piattaforma Mobility Edge™ di Honeywell, compresa la capacità di accelerare il caricamento iniziale, la certificazione delle applicazioni e l’implementazione in tutta l’azienda.Thor VM1A può essere aggiornato da Android O ad Android R e si avvale del supporto esteso per gli aggiornamenti della protezione tramite Honeywell Sentinel, per estendere il ciclo di vita del prodotto e massimizzare il ritorno sull’investimento. Gli strumenti avanzati di configurazione aziendale e supporto software del dispositivo semplificano inoltre le attività ripetute con una certa frequenza, come la configurazione dell’unità e la distribuzione degli aggiornamenti software e della sicurezza.Compatto, ergonomico e potente, Thor VM1A dispone di numerose funzionalità all’avanguardia studiate per ottimizzare la produttività, ridurre al minimo gli ostacoli visivi e diminuire o eliminare i tempi di inattività.Dotato della robustezza necessaria per gli ambienti difficili degli elevatori a forca, Thor VM1A include un potente processore Qualcomm® 660, connettività WLAN MIMO 2x2, tastiera integrata e grande touchscreen da 8 pollici leggibile sia al chiuso che all’aperto, per avere i dati critici a portata di mano direttamente dal posto di guida del carrello elevatore. È disponibile come optional uno sbrinatore per schermo da utilizzare nelle celle frigorifere e negli ambienti con temperature inferiori allo zero.La funzionalità Smart Dock consente agli utenti di spostare rapidamente i computer tra i veicoli, mentre la funzionalità per il controllo dell’accensione offre impostazioni di risparmio energetico regolabili per ridurre il tempo di avvio ed estendere la durata della batteria del veicolo, massimizzando l’efficienza e la produttività.Il pannello anteriore sostituibile in loco consente alle aziende di ridurre al minimo gli investimenti nelle parti di ricambio, consentendo di sostituire solamente i pannelli anteriori a basso costo anziché gli interi dispositivi. Il personale interno può sostituire rapidamente e facilmente il pannello frontale, risolvendo così i tipici errori del touchscreen o della tastiera e riportando rapidamente l’unità in servizio, in modo da risparmiare tempo e denaro e da abbassare il costo totale di proprietà.
Funzioni
- Caratteristiche
- Supporto per le esigenze future
- Applicazione
- Produzione
- Distribuzione
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 26,8 x 21,4 x 4,3 cm
- 10,6 x 8,4 x 1,7 pollici
Network
- Specifiche Bluetooth
- v5.0
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 8
Memory & Data
- Memoria
- RAM 32 GB/Flash 4 GB
Hardware
- Risoluzione del display
- 1280 x 768
- Interfaccia di connessione
- USB
- Ethernet
- CANbus
- RS-232
- Audio
- Tipi di tastiera
- QWERTY
- Formato display
- 8 pollici
- 20 cm
- Processore
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
Environmental
- Temperatura di esercizio
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
- Campo di temperatura di conservazione
- - 22 - 158 °F
- - 30 - 70 °C
- Celle frigorifere
- Sbrinatori per celle frigorifere
Standards & Approvals
- Resistenza alle vibrazioni
- MIL-STD-810F
Altro
- Rete
- WLAN
- Tastiera
- QWERTY
- Tipo di touchscreen
- Capacitivo - Ottimizzato per il tocco
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Dimensioni dello schermo
- 8 pollici
Funzioni
- Caratteristiche
- Supporto per le esigenze future
- Applicazione
- Produzione
- Distribuzione
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 26,8 x 21,4 x 4,3 cm
- 10,6 x 8,4 x 1,7 pollici
Network
- Specifiche Bluetooth
- v5.0
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 8
Memory & Data
- Memoria
- RAM 32 GB/Flash 4 GB
Hardware
- Risoluzione del display
- 1280 x 768
- Interfaccia di connessione
- USB
- Ethernet
- CANbus
- RS-232
- Audio
- Tipi di tastiera
- QWERTY
- Formato display
- 8 pollici
- 20 cm
- Processore
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
Environmental
- Temperatura di esercizio
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
- Campo di temperatura di conservazione
- - 22 - 158 °F
- - 30 - 70 °C
- Celle frigorifere
- Sbrinatori per celle frigorifere
Standards & Approvals
- Resistenza alle vibrazioni
- MIL-STD-810F
Altro
- Rete
- WLAN
- Tastiera
- QWERTY
- Tipo di touchscreen
- Capacitivo - Ottimizzato per il tocco
- Tipo di sistema operativo
- Android
- Dimensioni dello schermo
- 8 pollici
- Caratteristiche : Supporto per le esigenze future
- Applicazione : Produzione|Distribuzione
- Ingombro complessivo : 26,8 x 21,4 x 4,3 cm|10,6 x 8,4 x 1,7 pollici
- Specifiche Bluetooth : v5.0
- Sistema operativo : Android 8
- Memoria : RAM 32 GB/Flash 4 GB
- Risoluzione del display : 1280 x 768
- Interfaccia di connessione : USB|Ethernet|CANbus|RS-232|Audio
- Tipi di tastiera : QWERTY
- Formato display : 8 pollici|20 cm
- Processore : 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
- Temperatura di esercizio : - 22 - 122 °F|- 30 - 50 °C
- Campo di umidità di esercizio : 5 - 95%
- Campo di temperatura di conservazione : - 22 - 158 °F|- 30 - 70 °C
- Celle frigorifere : Sbrinatori per celle frigorifere
- Resistenza alle vibrazioni : MIL-STD-810F
- Rete : WLAN
- Tastiera : QWERTY
- Tipo di touchscreen : Capacitivo - Ottimizzato per il tocco
- Tipo di sistema operativo : Android
- Dimensioni dello schermo : 8 pollici