Computer veicolari
Computer veicolare Thor VM3
Computer veicolare Thor VM3
Abbiamo progettato il computer Thor™ VM3 per i centri di distribuzione, gli stabilimenti di produzione e le attività di trasporto più impegnativi. Infatti è il computer portatile veicolare a dimensioni intere più potente del settore. Il computer VM3 unisce un display di 30,73 cm (12,1”) con straordinarie innovazioni che aggiungono un rapido valore per i flussi di lavoro.
- Grazie al supporto per diverse versioni di Windows (incluso Windows CE), è possibile integrare facilmente Thor VM3 all’interno di infrastrutture IT esistenti, consentendo al contempo un percorso di aggiornamento per il futuro.
- L’architettura Intel® x86 e il processore Dual Core da 1,5 GHz consentono prestazioni superiori delle applicazioni data-intensive.
- Il controllo dell’accensione integrato elimina le spese di manutenzione e le perdite di produttività causate dall’esaurimento della batteria del veicolo.
- Il pannello anteriore sostituibile in loco dall’utente riduce i costi di manutenzione consentendo agli utenti di effettuare la manutenzione dei componenti più inclini all’usura e all’uso improprio anziché riportarli al deposito.
- La funzionalità Smart Dock consente lo smontaggio e la rimozione in pochi secondi, permettendo di risparmiare sui costi di assistenza e manutenzione e massimizzando al contempo l’efficienza grazie allo spostamento dinamico dei computer con il variare dei carichi di lavoro.
Le interruzioni della supply chain sono costose. Siete pronti ad adattarvi per diventare un’organizzazione con un significativo vantaggio competitivo?
Abbiamo progettato il computer Thor™ VM3 per i centri di distribuzione, gli stabilimenti di produzione e le attività di trasporto più impegnativi. Infatti è il computer portatile veicolare a dimensioni intere più potente del settore. Il computer VM3 unisce un display di 30,73 cm (12,1”) con straordinarie innovazioni che aggiungono un rapido valore per i flussi di lavoro.
- Grazie al supporto per diverse versioni di Windows (incluso Windows CE), è possibile integrare facilmente Thor VM3 all’interno di infrastrutture IT esistenti, consentendo al contempo un percorso di aggiornamento per il futuro.
- L’architettura Intel® x86 e il processore Dual Core da 1,5 GHz consentono prestazioni superiori delle applicazioni data-intensive.
- Il controllo dell’accensione integrato elimina le spese di manutenzione e le perdite di produttività causate dall’esaurimento della batteria del veicolo.
- Il pannello anteriore sostituibile in loco dall’utente riduce i costi di manutenzione consentendo agli utenti di effettuare la manutenzione dei componenti più inclini all’usura e all’uso improprio anziché riportarli al deposito.
- La funzionalità Smart Dock consente lo smontaggio e la rimozione in pochi secondi, permettendo di risparmiare sui costi di assistenza e manutenzione e massimizzando al contempo l’efficienza grazie allo spostamento dinamico dei computer con il variare dei carichi di lavoro.
Le interruzioni della supply chain sono costose. Siete pronti ad adattarvi per diventare un’organizzazione con un significativo vantaggio competitivoComputer veicolare Thor VM3 Con il computer veicolare Thor VM3 in dotazione sarete pronti:
- La stazione di espansione intelligente consente risparmi immediati sui costi di assistenza e manutenzione aumentando al contempo l’efficienza, permettendo di sganciare l’unità da un carrello per installarla su un altro veicolo, in pochi secondi, quindi riassegnando i turni ai lavoratori e distribuendo in modo dinamico i computer, man mano che il carico di lavoro cambia.
- Il pannello anteriore sostituibile in loco consente di ridurre le spese in conto capitale e di manutenzione integrando in un’unica unità, sostituibile dall’utente, la tastiera e il display touchscreen, ossia i due componenti più soggetti ad usura. Un cacciavite è sufficiente. Questa caratteristica riduce inoltre le spese in conto capitale consentendo all’utente di sostituire i pannelli anteriori di riserva dei computer di riserva.
- La funzionalità di controllo dell’accensione permette inoltre di impostare le preferenze di gestione dell’alimentazione, per assicurare un avvio più rapido e aumentare la durata della batteria del veicolo. Il computer Thor VM3 supporta più sistemi operativi basati su Windows®, semplificando l’integrazione e lo sviluppo di applicazioni quando l’azienda ha bisogno di crescere. Che si tratti del prelievo di casse, del caricamento di camion, o della disposizione e del rifornimento, il computer VM3 consente di svolgere il lavoro in modo più efficiente.
Inoltre, il computer VM3 consente di scegliere le opzioni necessarie per massimizzare l’efficienza negli ambienti più impegnativi: al chiuso, all’aperto, in magazzino, in fabbrica, in negozio o nelle strutture intermodali.
Con il computer veicolare Thor VM3, sarete pronti per affrontare la sfida.
- La stazione di espansione intelligente consente risparmi immediati sui costi di assistenza e manutenzione aumentando al contempo l’efficienza, permettendo di sganciare l’unità da un carrello per installarla su un altro veicolo, in pochi secondi, quindi riassegnando i turni ai lavoratori e distribuendo in modo dinamico i computer, man mano che il carico di lavoro cambia.
- Il pannello anteriore sostituibile in loco consente di ridurre le spese in conto capitale e di manutenzione integrando in un’unica unità, sostituibile dall’utente, la tastiera e il display touchscreen, ossia i due componenti più soggetti ad usura. Un cacciavite è sufficiente. Questa caratteristica riduce inoltre le spese in conto capitale consentendo all’utente di sostituire i pannelli anteriori di riserva dei computer di riserva.
- La funzionalità di controllo dell’accensione permette inoltre di impostare le preferenze di gestione dell’alimentazione, per assicurare un avvio più rapido e aumentare la durata della batteria del veicolo. Il computer Thor VM3 supporta più sistemi operativi basati su Windows®, semplificando l’integrazione e lo sviluppo di applicazioni quando l’azienda ha bisogno di crescere. Che si tratti del prelievo di casse, del caricamento di camion, o della disposizione e del rifornimento, il computer VM3 consente di svolgere il lavoro in modo più efficiente.
Inoltre, il computer VM3 consente di scegliere le opzioni necessarie per massimizzare l’efficienza negli ambienti più impegnativi: al chiuso, all’aperto, in magazzino, in fabbrica, in negozio o nelle strutture intermodali.
Funzioni
- Applicazione
- Produzione
- Distribuzione
- Caratteristiche
- Stazione di espansione intelligente
- Versatilità
- Resistente
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 12,5 x 10,3 x 2,4 pollici
- 31,8 x 26 x 6,2 cm
Network
- Specifiche Bluetooth
- v2.0
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Windows 10 IoT Enterprise
- Windows Embedded Compact
- Windows 7
- Windows incorporato come standard
Memory & Data
- Memoria
- 4 GB di RAM
Hardware
- Risoluzione del display
- 1024 x 768
- Formato display
- 12,1 pollici
- 30,7 cm
- Processore
- Intel Atom E3826 Dual Core da 1,5 GHz
- Interfaccia di connessione
- USB
- Audio
- CANbus
- RS-232
- Antenna RF
Environmental
- Temperatura di esercizio
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- Celle frigorifere
- Sbrinatori per celle frigorifere
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
Standards & Approvals
- Resistenza alle vibrazioni
- MIL-STD-810F
Altro
- Tipo di sistema operativo
- Windows
- Tipo di touchscreen
- Touch resistivo e stilo
- Capacitivo - Ottimizzato per il tocco
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Rete
- WLAN/WWAN
- Dimensioni dello schermo
- 12 pollici
Funzioni
- Applicazione
- Produzione
- Distribuzione
- Caratteristiche
- Stazione di espansione intelligente
- Versatilità
- Resistente
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 12,5 x 10,3 x 2,4 pollici
- 31,8 x 26 x 6,2 cm
Network
- Specifiche Bluetooth
- v2.0
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Windows 10 IoT Enterprise
- Windows Embedded Compact
- Windows 7
- Windows incorporato come standard
Memory & Data
- Memoria
- 4 GB di RAM
Hardware
- Risoluzione del display
- 1024 x 768
- Formato display
- 12,1 pollici
- 30,7 cm
- Processore
- Intel Atom E3826 Dual Core da 1,5 GHz
- Interfaccia di connessione
- USB
- Audio
- CANbus
- RS-232
- Antenna RF
Environmental
- Temperatura di esercizio
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- Celle frigorifere
- Sbrinatori per celle frigorifere
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
Standards & Approvals
- Resistenza alle vibrazioni
- MIL-STD-810F
Altro
- Tipo di sistema operativo
- Windows
- Tipo di touchscreen
- Touch resistivo e stilo
- Capacitivo - Ottimizzato per il tocco
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Rete
- WLAN/WWAN
- Dimensioni dello schermo
- 12 pollici
- Applicazione : Produzione|Distribuzione
- Caratteristiche : Stazione di espansione intelligente|Versatilità|Resistente
- Ingombro complessivo : 12,5 x 10,3 x 2,4 pollici|31,8 x 26 x 6,2 cm
- Specifiche Bluetooth : v2.0
- Sistema operativo : Windows 10 IoT Enterprise|Windows Embedded Compact|Windows 7|Windows incorporato come standard
- Memoria : 4 GB di RAM
- Risoluzione del display : 1024 x 768
- Formato display : 12,1 pollici|30,7 cm
- Processore : Intel Atom E3826 Dual Core da 1,5 GHz
- Interfaccia di connessione : USB|Audio|CANbus|RS-232|Antenna RF
- Temperatura di esercizio : - 22 - 122 °F|- 30 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione : - 22 - 122 °F|- 30 - 50 °C
- Celle frigorifere : Sbrinatori per celle frigorifere
- Campo di umidità di esercizio : 5 - 95%
- Resistenza alle vibrazioni : MIL-STD-810F
- Tipo di sistema operativo : Windows
- Tipo di touchscreen : Touch resistivo e stilo|Capacitivo - Ottimizzato per il tocco
- Tastiera : Solo touchscreen
- Rete : WLAN/WWAN
- Dimensioni dello schermo : 12 pollici