Computer indossabili
Mini computer portatile indossabile 8680i
Mini computer portatile indossabile 8680i
Il mini computer portatile indossabile 8680i è la soluzione di scansione indossabile Bluetooth® più avanzata di Honeywell: compatto, ergonomico e ad alte prestazioni, può essere indossato su una sola mano ed è progettato per aiutare le aziende a ottimizzare i flussi di lavoro a volumi elevati, ad esempio prelievo, cernita, disposizione e imballaggio, per aumentare la velocità e l’efficienza ad ogni operazione.
- Il mini computer indossabile 8680i è progettato per velocizzare le attività di scansione frequenti, lasciandole mani libere per svolgere le attività necessarie.
- Progettato per 2.000 impatti o cadute da 0,5 metri, il mini computer indossabile 8680i è realizzato per resistere ad ambienti di lavoro difficili.
- Analisi del flusso di lavoro Operational Intelligence di Honeywell per gestire il ciclo di vita delle batterie, garantendo un funzionamento ininterrotto per l’intero turno; configurazione delle impostazioni e installazione degli aggiornamenti del firmware semplici.
- La versione avanzata offre uno schermo con campo visivo personalizzabile, Wi-Fi e SDK per lo sviluppo di applicazioni, consentendo al dispositivo 8680i di supportare flussi di lavoro ottimizzati come dispositivo autonomo o alternativa a scanner + computer portatile.
- Gli accessori riconfigurabili sul campo per il modulo del dispositivo consentono il fattore di forma ad anello o guanto: batterie estese o sottili adattano dimensioni/peso alle esigenze del ciclo di lavoro: Versioni Standard o Avanzata per soddisfare le esigenze di flusso di lavoro.
Gli operatori possono perdere 5 secondi ogni volta che prelevano, effettuano la scansione e ripongono uno scanner portatile. Per i flussi di lavoro che richiedono scansioni frequenti, ad esempio prelievo, cernita, stoccaggio e imballaggio, la questo movimento inefficiente arriva a costituire una parte significativa della giornata lavorativa. Gli scanner indossabili permettono di effettuare subito l’acquisizione dei dati, aumentando la produttività e l’efficienza e lasciando le mani libere per svolgere altre attività.Il mini computer portatile indossabile Honeywell 8680i è uno scanner senza filo compatto, ad alte prestazioni e che lascia le mani libere, progettato per aiutare le aziende a migliorare l’efficienza dei flussi di lavoro ad ogni operazione di scansione, riducendo il rallentamento operativo e i costi di supporto e migliorando la produttività.Il mini computer portatile indossabile 8680i rende più efficaci ed efficienti le attività più comuni ed è commercializzato in due versioni: standard per una raccolta dei dati semplice tramite Bluetooth o avanzata per il funzionamento autonomo in flussi di lavoro diretti.La versione standard è una soluzione indossabile di scansione Bluetooth leggera ed ergonomica, in grado di comunicare in modo chiaro informazioni su connessione wireless, stato della batteria e risultati di scansione. Dotato di connettività Wi-Fi, display personalizzabile per l’utente e interfaccia a due pulsanti, il modello Avanzato consente flussi di lavoro semplificati con un unico dispositivo, anziché una combinazione di scanner e computer portatile. L’operatore visualizza le informazioni più importanti sul display e può attivare la risposta a operazioni specifiche (ad esempio confermando il termine di un’operazione o contrassegnando un’eccezione).Le opzioni di configurazione flessibili possono essere adattate all’ambiente di lavoro con la scelta tra anello per due dita o guanto (prossimamente) e batterie slim o estese in base al ciclo di lavoro, alla durata del turno e alle priorità di dimensioni/peso.
Funzioni
- Caratteristiche
- Design ergonomico e leggero
- Personalizzabile in base all'applicazione
- Analisi dei flussi di lavoro Honeywell Connected
- Robustezza ideale per ambienti difficili
Scanning Specifications
- Luminosità
- 0 - 100000 lux
- Modello di scansione
- Area imager omnidirezionale
- Tolleranza al movimento
- fino a 584 cm/secondo
- Passo
- 45
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Numero di scansioni
- 8000
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Inclinazione
- 60
Network
- Specifiche Bluetooth
- v4.1
Hardware
- Tipo di motore
- 2D
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 0 - 95 %
- Temperatura di esercizio
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 30 cadute da 1,5 m su cemento
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Senza fili
Funzioni
- Caratteristiche
- Design ergonomico e leggero
- Personalizzabile in base all'applicazione
- Analisi dei flussi di lavoro Honeywell Connected
- Robustezza ideale per ambienti difficili
Scanning Specifications
- Luminosità
- 0 - 100000 lux
- Modello di scansione
- Area imager omnidirezionale
- Tolleranza al movimento
- fino a 584 cm/secondo
- Passo
- 45
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Numero di scansioni
- 8000
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Inclinazione
- 60
Network
- Specifiche Bluetooth
- v4.1
Hardware
- Tipo di motore
- 2D
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 0 - 95 %
- Temperatura di esercizio
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 30 cadute da 1,5 m su cemento
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Senza fili
- Caratteristiche : Design ergonomico e leggero|Personalizzabile in base all'applicazione|Analisi dei flussi di lavoro Honeywell Connected|Robustezza ideale per ambienti difficili
- Luminosità : 0 - 100000 lux
- Modello di scansione : Area imager omnidirezionale
- Tolleranza al movimento : fino a 584 cm/secondo
- Passo : 45
- Funzionalità di decodifica : 1D/2D
- Numero di scansioni : 8000
- Portata di scansione : Portata standard (SR)
- Inclinazione : 60
- Specifiche Bluetooth : v4.1
- Tipo di motore : 2D
- Campo di umidità di esercizio : 0 - 95 %
- Temperatura di esercizio : - 4 - 122 °F|- 20 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione : - 20 - 60 °C|- 4 - 140 °F
- Specifiche cadute : 30 cadute da 1,5 m su cemento
- Tipo di connettore di alimentazione : Senza fili